The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv zapewnia firmie Intel rozwiązanie chłodzone cieczą dla akceleratora sztucznej inteligencji Intel Gaudi3

grudnia 18, 2023

Akceleratory sztucznej inteligencji nowej generacji firmy Intel będą instalowane w centrach danych ze stworzoną przez Vertiv infrastrukturą chłodzenia cieczą, aby pomóc przedsiębiorstwom przyspieszyć wdrażanie mechanizmów sztucznej inteligencji, a jednocześnie osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Warszawa [18 grudnia 2023 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, przedstawił szczegóły dotyczące współpracy z firmą Intel, branżowym liderem w dziedzinie tworzenia technologii zmieniających świat. W jej ramach Vertiv będzie dostarczał rozwiązania chłodzenia cieczą do infrastruktury obsługującej rewolucyjny nowy akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok. Aplikacje korzystające z mechanizmów sztucznej inteligencji oraz wysokowydajne komputery emitują coraz większe ilości ciepła, co skłania przedsiębiorstwa do sięgania po rozwiązania chłodzenia cieczą, aby uzyskać bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska opcje zarządzania warunkami klimatycznymi.  

Akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3 będzie instalowany zarówno w serwerach chłodzonych cieczą, jak i powietrzem, wspieranych przez stworzoną przez Vertiv infrastrukturę chłodzenia dwufazowego z pompą. Rozwiązanie to zostało przetestowane z akceleratorami do mocy obciążenia cieplnego wynoszącej 160 kW, przy użyciu wody o temperaturze od 17°C do 45°C. Rozwiązanie chłodzone powietrzem zostało przetestowane z akceleratorami o mocy do 40 kW, co oznacza, że można je wdrażać w centrach danych z ciepłym powietrzem otoczenia, o maksymalnej temperaturze do 35°C. 

To średniociśnieniowe rozwiązanie chłodzenia bezpośredniego, korzystające z czynnika chłodniczego, pomoże klientom wdrożyć mechanizmy ponownego wykorzystania ciepła, chłodzenia ciepłej wody, chłodzenia wolnym powietrzem, a także zwiększyć współczynniki efektywności zużycia energii (PUE) i efektywności zużycia wody (WUE) oraz zmniejszyć całkowity koszt użytkowania infrastruktury (TCO). 

Akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3 stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające współpracę firm Vertiv i Intel – powiedział John Niemann, starszy wiceprezes, odpowiedzialny w Vertiv za linię biznesową produktów do zarządzania warunkami klimatycznymi. – Nadal rozszerzamy szerokie portfolio rozwiązań chłodzenia cieczą, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspierać liderów sztucznej inteligencji nowej generacji, takich jak Intel. Vertiv pomaga klientom szybko i niezawodnie przyspieszyć wdrażanie mechanizmów sztucznej inteligencji, jednocześnie wspierając ich w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. 

Obliczenia związane ze sztuczną inteligencją przyczyniają się do zwrócenia uwagi na takie aspekty jak wydajność energetyczna, koszty i efektywność, które stanowią główne obawy współczesnych przedsiębiorstw – powiedział dr Devdatta Kulkarni, główny inżynier firmy Intel oraz inżynier prowadzący w zakresie warunków klimatycznych w projekcie realizowanym we współpracy z Vertiv.Aby obsłużyć zwiększającą się moc cieplną oraz strumień ciepła generowanego przez akceleratory nowej generacji, Intel nawiązał współpracę z Vertiv i innymi partnerami ekosystemowymi, co umożliwiło stworzenie innowacyjnego rozwiązania chłodzącego, które będzie miało kluczowe znaczenie dla pomocy klientom w osiągnięciu krytycznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja