Oferowane przez Vertiv usługi wspierające infrastrukturę chłodzenia cieczą usprawniają cały cykl życia wykorzystujących ją systemów – od instalacji, przez zarządzanie cieczą i konserwację, po realizowane w sposób cyfrowy zarządzanie
Warszawa, 12 lutego 2025 - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, rozpoczął świadczenie usług Vertiv Liquid Cooling Services, skierowanych do klientów korzystających z infrastruktury centrów danych chłodzonej cieczą. W ramach tej oferty zapewnione są działania umożliwiające zwiększenie dostępności systemów, poprawę ich wydajności oraz ułatwiające radzenie sobie ze zmieniającymi się wyzwaniami związanymi z zaawansowaną infrastrukturą chłodzenia cieczą. Oferta nowych usług jest już dostępna na całym świecie.
Vertiv rozpoczął świadczenie tych usług już ponad rok temu w ramach programu pilotażowego. Przez ten czas wypracował najlepsze praktyki oraz zdobył cenne doświadczenie, co umożliwiło rozszerzenie zakresu usług chłodzenia cieczą na skalę globalną. Dzięki takiemu dojrzałemu i sprawdzonemu w praktyce podejściu operatorzy centrów danych na całym świecie mają zapewnione wsparcie ekspertów bazujące na rzeczywistych zastosowaniach i osiągniętych sukcesach.
Zadania obliczeniowe związane ze sztuczną inteligencją nadal przyczyniają się do zmiany krajobrazu centrów danych. Powodują między innymi znaczny wzrost gęstości szaf – standardem stają się szafy o łączonym poborze mocy na poziomie 30 kW, zaś niektóre osiągają nawet 120 kW lub więcej. Zwiększone obciążenie cieplne oraz większe gęstości mocy stawiają operatorów w obliczu zapotrzebowania na wdrożenie rozwiązań chłodzenia cieczą w celu utrzymania ciągłości operacyjnej.
– Rosnące uzależnienie od korzystania z serwerów chłodzonych cieczą, które obsługują środowiska sztucznej inteligencji, wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania ich cyklem życia – powiedział Sean Graham, dyrektor ds. badań nad rynkiem chmury i centrów danych w IDC. – Biorąc pod uwagę złożoność tych ekosystemów chłodzenia, wskazane jest wdrożenie solidnego programu wsparcia, w ramach którego zapewnione jest stosowanie najlepszych praktyk gwarantujących zarówno dostępność systemów, jak i ich długoterminową rentowność operacyjną.
W ramach oferty usług Vertiv Liquid Cooling Services zapewniana jest skuteczna integracja systemów chłodzenia cieczą ze sprzętem IT i przyległą infrastrukturą. Obejmuje ona fachową instalację i uruchomienie, bieżącą konserwację ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarządzanie cieczą, dbałość o czystość i zapobieganie przedostawaniu się powietrza do systemu, co ma kluczowe znaczenie dla jego niezawodności. Tradycyjne praktyki konserwacyjne nie są wystarczające dla złożonych systemów chłodzenia cieczą obsługujących krytyczne aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji. Do świadczenia tych usług wykorzystywane są dziesięciolecia doświadczenia Vertiv w branży oraz zapewniane najlepsze praktyki w zakresie konserwacji zapobiegawczej i reagowania na aktualny stan urządzeń, aby zapewnić ich niezawodne i wydajne działanie oraz zmaksymalizować dostępność.
Do świadczenia usług chłodzenia cieczą wykorzystywana jest pełna gama rozwiązań Vertiv zaprojektowanych do obsługi środowisk obliczeniowych wysokiej wydajności oraz wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji, które gwarantują płynną integrację, długoterminową niezawodność i utrzymanie ciągłości operacyjnej. Certyfikowani technicy oraz inżynierowie serwisowi Vertiv oferując fachowe wsparcie na każdym etapie projektu zapewniają, że systemy odprowadzania ciepła i chłodzenia cieczą działają optymalnie. Obsługa realizowana jest na wielu obszarach:
- Usługi wdrożenia i rozruchu – proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji, zapobieganie opóźnieniom oraz umożliwianie płynnego i wydajnego uruchomienia systemu przy jednoczesnym weryfikowaniu jakości wszystkich podłączonych urządzeń.
- Dostępność części zamiennych – szybki dostęp do komponentów zamiennych, zapewniający szybsze naprawy w razie potrzeby oraz skracający potencjalne przestoje.
- Wsparcie w ramach całego cyklu życia – filarem nowej oferty usług jest realizowane w sposób cyfrowy zarządzanie i proaktywna konserwacja systemu, co zapewnia długoterminową niezawodność oraz zoptymalizowaną wydajność chłodzenia. Udokumentowanie wszystkich procesów dotyczących dostarczania cieczy do chłodzonych urządzeń zapewnia dostępu do historii stanu sprzętu i ułatwia bieżące wsparcie.
- Kompleksowe usługi zarządzania cieczą – utrzymanie optymalnej jakości czynnika chłodniczego jest niezbędne dla niezawodnego działania systemów. W ramach usługi Vertiv pobierane są próbki płynu chłodzącego, prowadzone są testy laboratoryjne, podejmowane są działania w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, a także realizowana jest utylizacja cieczy w sposób przyjazny dla środowiska. Operacje te przyczyniają się do zmaksymalizowania trwałości i wydajności chłodzonych systemów, jednocześnie zwiększając odporność sieci dostarczającej ciecz oraz technicznego układu chłodzenia.
- Wsparcie awaryjne i prewencyjne – zespoły reagowania kryzysowego zapewniają szybkie, lokalne i zdalne wsparcie w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów, minimalizując przestoje i szybko przywracając działalność operacyjną.
– Wysokowydajne środowiska obliczeniowe oraz obsługujące mechanizmy sztucznej inteligencji mają kluczowe znaczenie dla innowacyjności biznesowej i zapewniania przewagi konkurencyjnej, co powoduje, że niezawodność i wydajność wsparcia krytycznej cyfrowej infrastruktury stały się ważniejsze niż kiedykolwiek – powiedział Ryan Jarvis, wiceprezes ds. usług globalnych w Vertiv. – Ponieważ przedsiębiorstwa wciąż inwestują w systemy bazujące na sztucznej inteligencji, potrzebują solidnych rozwiązań umożliwiających chłodzenie cieczą, aby chronić swoje inwestycje i zapewnić ich długoterminową wydajność.
Usługi Vertiv Liquid Cooling Services oferowane są przez sieć Vertiv Global Services, na którą składa się ponad 240 centrów serwisowych, zatrudniających ponad 3,5 tys. inżynierów serwisowych oraz ponad 190 specjalistów ds. obsługi incydentów technicznych. Zapewniają oni fachowe wsparcie w wielu regionach świadcząc usługi projektowe, a także pomagając w doborze produktów z portfolio Vertiv, prowadząc ich testy i szkoląc użytkowników.
Więcej informacji na temat wsparcia usług Vertiv Liquid Cooling Services dla wysokowydajnych środowisk obliczeniowych oraz bazujących na sztucznej inteligencji dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville
(Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl
Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl