Dzięki tej współpracy Vertiv wprowadzi do oferty agregaty chłodnicze Tecogen zasilane gazem ziemnym dla klientów wykorzystujących alternatywne źródła energii w celu zmniejszenia zależności od sieci elektroenergetycznej.
Warszawa, 7 marca - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, oraz Tecogen Inc., firma dostarczająca energooszczędne i niskoemisyjne technologie zasilania, ogrzewania i chłodzenia, ogłosiły rozpoczęcie współpracy. Dzięki temu partnerstwu, Vertiv rozszerzy swoją ofertę o zaawansowane agregaty chłodnicze Tecogen zasilane gazem ziemnym. Jest to technologia, która pomoże centrom danych na całym świecie przezwyciężyć ograniczenia w postaci niewystarczającego dostępu do energii. Równocześnie uprości proces wdrażania rozwiązań na dużą skalę bazujących na sztucznej inteligencji.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji i wspierającej ją infrastruktury cyfrowej, coraz wyraźniej widać obciążenie sieci elektroenergetycznej. Istnieją regiony, w których popyt przewyższa podaż. Technologia Tecogen od ponad 40 lat z sukcesem wykorzystywana jest w sektorach o znaczeniu krytycznym, wymagających całodobowej dostępności, takich jak ochrona zdrowia i przemysł. Umożliwia ona zmniejszenie poziomu obciążenia sieci poprzez wykorzystanie agregatów chłodniczych napędzanych gazem ziemnym. Vertiv od ponad 60 lat dostarcza systemy chłodzenia, zasilania i zarządzania IT dla centrów danych każdej wielkości. Nawiązana współpraca podkreśla zaangażowanie Vertiv i Tecogen w dostarczanie ekonomicznych i odpornych rozwiązań infrastrukturalnych wykorzystujących alternatywne źródła energii.
– Cieszymy się z partnerstwa z Tecogen. Dzięki niemu dostarczymy naszym klientom innowacyjne rozwiązania chłodzące – powiedział George Hannah, starszy globalny dyrektor ds. systemów wykorzystujących wodę lodową w Vertiv. – Włączenie technologii Tecogen do naszego portfolio wesprze operatorów centrów danych w przezwyciężeniu ograniczeń związanych z dostępem do energii, optymalizacji jej zużycia oraz rozszerzeniu możliwości w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji.
– Ta współpraca jest korzystna dla obu stron – stwierdził Abinand Rangesh, dyrektor generalny Tecogen. – Dla Tecogen posiadanie światowej klasy partnera, jakim jest Vertiv, oznacza możliwość szybkiego rozwoju na rynku centrów danych. Doświadczenie Vertiv w zakresie dostarczania kompleksowych systemów termicznych dla centrów danych w połączeniu ze sprawdzoną technologią agregatów chłodniczych Tecogen zasilanych gazem ziemnym to atrakcyjna propozycja dla centrów danych dążących do zwiększenia wydajności przy jednoczesnym efektywniejszym zarządzaniu zużyciem energii.
Więcej informacji na temat portfolio technologii chłodzenia, zasilania i zarządzania IT firmy Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com. Więcej informacji o rozwiązaniach Tecogen w zakresie czystej energii dostępnych jest na stronie Tecogen.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl