Rodzina litowo-jonowych zasilaczy UPS Vertiv Liebert GXT5 została powiększona o modele o mocy od 5 do 10 kVA i szerokim zakresie napięcia wyjściowego, przeznaczone do wdrożeń w krytycznych środowiskach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Warszawa [24 kwietnia 2024 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, rozszerzył ofertę pracujących w trybie on-line litowo-jonowych systemów zasilania awaryjnego (UPS) Vertiv Liebert GXT5 o podwójnej konwersji, które zapewniają szeroki zakres napięcia wyjściowego (200-240 V; domyślnie 230 V). Modele o mocy od 5 do 10 kVA uzupełniły dotychczasową ofertę litowo-jonowych urządzeń z rodziny Liebert GXT5 mocy 1-3 kVA, przeznaczonych do pracy na brzegu sieci. Vertiv przyjmuje obecnie zamówienia na nowe modele o mocy 5-10 kVA w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz realizuje wysyłki z bieżących zapasów.
Litowo-jonowe zasilacze Liebert GXT5 zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych przestrzeniach, typowych dla infrastruktury brzegowej. Modele UPS-ów o mocy od 5 do 10 kVA mają wysokość tylko 3U i mogą być instalowane zarówno w szafie rack, jak też wolnostojąco w trybie wieży. Urządzenia te wyposażono w zintegrowany moduł umożliwiający bieżącą obsługę techniczną (maintenance bypass cabinet), zapewniający oszczędność miejsca w szafie. Wszystkie litowo-jonowe systemy UPS Liebert GXT5 są objęte pięcioletnią ograniczoną gwarancją.
Większa gęstość mocy akumulatorów litowo-jonowych umożliwiła firmie Vertiv uzyskanie dłuższego czasu pracy na mniejszej przestrzeni, w porównaniu z typowymi zasilaczami UPS z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi z regulacją zaworową (VRLA). Dodatkowo, czas pracy można wydłużyć dzięki zastosowaniu do ośmiu zewnętrznych szaf akumulatorowych. Dzięki lepszej wydajności przy pracy w wyższej temperaturze oraz dłuższej żywotności, akumulatory litowo-jonowe zastosowane w UPS-ach Liebert GXT5 przyczyniają się do zmniejszenia całkowitego kosztu użytkowania nawet o 50% w porównaniu z rozwiązaniami VRLA. Ponadto, baterie litowo-jonowe zwykle działają od 8 do 10 lat, w porównaniu z okresem około 3-5 lat w przypadku baterii VRLA, co zmniejsza lub eliminuje koszty i niedogodności związane z wymianą baterii w całym okresie eksploatacji zasilacza UPS.
– Dzięki tej rozszerzonej ofercie Vertiv jest w stanie wykorzystać spodziewany wzrost popytu na akumulatory litowo-jonowe – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv w regionie EMEA. – Litowo-jonowy zasilacz UPS Liebert GXT5 zapewnia kompaktowość, wszechstronność i niskie koszty utrzymania. Dodatkowo, dzięki temu, że wymaga minimalnego wsparcia technicznego, stanowi wydajne rozwiązanie, idealnie nadające się do wdrażania w zdalnych lokalizacjach.
Według firmy badawczej Omdia, zastosowanie baterii litowych w zasilaczach awaryjnych w centrach danych będzie nadal rosło i wkrótce zdominują rynek baterii w UPS-ach, osiągając 65% globalnego obrotu w tym segmencie do 2030 roku.
Dodatkowe informacje na temat rodziny zasilaczy litowo-jonowych Vertiv Liebert GXT5 oraz innych zasilających i chłodzących rozwiązań Vertiv dostępne są na stronie Vertiv.pl.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów
oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Marta Tarnowska
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl