Chińska firma BSE specjalizuje się w systemach chłodzonych wodą oraz powietrzem o mocy chłodniczej do 5,5 MW, a także w rozwiązaniach do odzyskiwania ciepła i jego ponownego wykorzystywania
WARSZAWA [20 stycznia 2025]– Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, dokonał przejęcia poprzez swoją chińską spółkę zależną niektórych aktywów i technologii firmy BiXin Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd (BSE), producenta agregatów chłodniczych, pomp ciepła, rozwiązań do odzyskiwania ciepła oraz central wentylacyjnych. Dzięki tej akwizycji Vertiv, mając na względzie przede wszystkim rozszerzenie rodziny agregatów chłodniczych, wzmacnia portfolio swoich rozwiązań dla funkcjonujących na całym świecie krytycznych środowisk wysokowydajnych aplikacji obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Założona w 2010 roku firma BSE wnosi do Vertiv ugruntowane i sprawdzone w praktyce doświadczenie z rynku chińskiego i innych regionów Azji, wraz z patentami branżowymi, zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz dużymi możliwościami badawczo-rozwojowymi, które wzmocnią globalną ofertę Vertiv.
Filarem oferty produktowej BSE są bezolejowe, łożyskowane magnetycznie odśrodkowe agregaty chłodzone wodą lodową i powietrzem o mocy chłodniczej do 5,5 MW, wykorzystujące optymalizującą zużycie energii technologię ekonomizacji w pompach czynnika chłodniczego. BSE jest liderem w regionie Azji w zakresie technologii odśrodkowej, która została zaprojektowana w celu zapewnienia wysokiej wydajności, niskich kosztów konserwacji, cichej pracy i wysokiej niezawodności.
– Przejęcie firmy BSE jest elementem realizacji naszej strategii alokacji kapitału, która obejmuje dodawanie do portfolio Vertiv technologii będących na wczesnym etapie dojrzewania – powiedział Giordano Albertazzi, dyrektor generalny Vertiv. – Rozwiązania i technologie BSE uzupełniają i wzmacniają istniejące portfolio agregatów chłodniczych Vertiv. Pomogą nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na chłodzenie powietrzem i cieczą w celu wsparcia środowisk wysokowydajnych obliczeń i sztucznej inteligencji. Vertiv ma najbardziej kompletne portfolio krytycznej infrastruktury cyfrowej, a BSE dodatkowo wzmacnia naszą ofertę rozwiązań technicznych, którą możemy zapewnić klientom na całym świecie.
Vertiv rozpoczął współpracę z BSE na początku 2024 roku w celu wytwarzania produktów marki Vertiv dla obecnych klientów w Chinach i całej Azji. BSE jest certyfikowanym ośrodkiem testowym instytutu AHRI (Air Conditioning, Heating, Refrigeration Institute), członkiem stowarzyszenia CRAA (China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association) oraz certyfikowanym przedsiębiorstwem HNTE (High and New-Technology Enterprise). Produkty tej firmy mają certyfikaty AHRI i CRAA, a połączenie wiedzy inżynieryjnej, testowej i technologicznej w zakresie odśrodkowych agregatów chłodniczych stanowi uzupełnienie globalnego portfolio produktów Vertiv.
– Mamy wiele satysfakcji z dotychczasowej doskonałej współpracy z Vertiv i nie możemy doczekać się, aby stać się częścią tej firmy – powiedział York Zha, dyrektor generalny BSE. – Cieszymy się, że możemy połączyć nasze portfolio z ofertą Vertiv, aby zapewnić wysoce wydajną i niezawodną ofertę agregatów chłodniczych oraz rozwiązań do odzyskiwania i ponownego wykorzystania ciepła dla centrów danych na całym świecie.
Dzięki połączeniu sprzętu, oprogramowania, analityki i bieżących usług, Vertiv umożliwia swoim klientom nieprzerwaną pracę, optymalizowanie wydajności oraz rozwijanie środowisk wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi centrami danych, sieciami komunikacyjnymi oraz obiektami komercyjnymi i przemysłowymi dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań i usług w zakresie zasilania, chłodzenia i infrastruktury IT, których funkcjonalność rozciąga się od chmury do brzegu sieci. Firma Vertiv z siedzibą w Westerville, Ohio, USA, prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Więcej informacji oraz najnowsze wiadomości dostępne są na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl
Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl