Vertiv Liebert RXA oraz Liebert MBX zapewniają elastyczną i bezpieczną dystrybucję energii w kolokacyjnych, brzegowych i średniej wielkości centrach danych
Warszawa, Polska [9 września 2021 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, wprowadził dziś do oferty dwa nowe systemy dystrybucji zasilania, które upraszczają zarządzanie infrastrukturą centrów danych i skalowanie jej. Panel zasilający Liebert RXA to urządzenie przeznaczone do instalacji w zdalnych lokalizacjach (Remote Power Panel, RPP) – niewielkie, ale umożliwiające zasilanie rozwiązań o dużej gęstości mocy. Natomiast stworzony dla centrów danych każdej wielkości system szyn zasilających Liebert MBX umożliwia dystrybucję energii ponad szafami, a przez to pozostawienie przestrzeni na podłodze dostępnej dla urządzeń. Oba produkty są już dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).
W wielu centrach danych zazwyczaj stosowane są specjalnie skonstruowane systemy dystrybucji energii elektrycznej do zasilania szaf serwerowych. Jednak tego typu niestandardowe rozwiązania wymagają dłuższego czasu wdrożenia i nie są wstępnie certyfikowane przez producentów sprzętu komputerowego, co może powodować problemy podczas prac serwisowych.
Sprawdzoną alternatywą dla systemów wykonywanych na zamówienie, w szczególności w przypadku ich zastosowania w środowiskach o dużej gęstości, są standardowe rozwiązania typu RPP, takie jak nowy, zajmujący niewiele miejsca Liebert RXA, który może być zainstalowany w elastyczny sposób w centrach danych, serwerowniach lub szafach sieciowych. Wstępnie zmontowany i skonfigurowany, certyfikowany i przetestowany Liebert RXA zapewnia dystrybucję zasilania po podłączeniu do separatorów obwodów, co upraszcza uruchamianie nowych obiektów oraz rozbudowę istniejących, a także zarządzanie większymi sieciami w centrach danych. Rozwiązanie to zapewnia elastyczne funkcje i wiele opcji konfiguracji, co ułatwia dostosowanie się do różnych sytuacji w obiektach oraz upraszcza ich rozwój w przyszłości, a jednocześnie pozwala zoptymalizować powierzchnię użytkową.
Ponadto, należące do nowej rodziny panele zasilające można zintegrować z zapewniającym inteligentne funkcje monitorowania zasilania i sterowania systemem Vertiv Liebert DPM. Przyspiesza to reagowanie na wszelkie zakłócenia równowagi obciążenia, a przez to wpływa na zwiększenie dostępności systemów o znaczeniu krytycznym i zapobiega problematycznym sytuacjom, w których cenny sprzęt serwerowy mogłyby zostać uszkodzony i spowodować nieplanowane przestoje. Dzięki innowacyjnej konstrukcji powierzchnia zajmowana przez urządzenie Liebert RXA jest jedną z najmniejszych w branży, a funkcje zabezpieczające przed przytrzaśnięciem palców zapewniają operatorom zwiększone bezpieczeństwo.
Natomiast gdy brakuje miejsca na podłodze, szyna zasilająca Liebert MBX stanowi wszechstronne rozwiązanie montowane ponad szafami, które zapewnia niezawodną i skalowalną dystrybucję zasilania w centrum danych o każdej wielkości w sposób maksymalizujący przepływ powietrza chłodzącego. Ten modułowy system szyn klasy premium charakteryzuje się różnorodnymi opcjami pojemności i połączeń, które umożliwiają rozbudowę i adaptację przy minimalnym wsparciu firm trzecich, co pozwala na efektywną kosztowo i czasowo optymalizację oraz adaptację infrastruktury dystrybucji zasilania.
Wymienialne na gorąco skrzynki rozgałęziające oraz elastyczne w konfiguracji szyny maksymalizują elastyczność i dostępność całego systemu energetycznego, co przekłada się na gwarancję ciągłości zasilania najważniejszych odbiorników nawet podczas modernizacji i zmian w infrastrukturze. Lekka i wytrzymała aluminiowa obudowa szynowa uzyskała certyfikat IP2X oraz jest zgodna z normą IEC 61439-2. Zintegrowane funkcje ochrony palców oraz konstrukcja typu ground-first/break-last zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas serwisowania.
– Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsce w centrach danych, napływem większej liczby urządzeń oraz ich coraz większej gęstości, rośną oczekiwania, aby infrastruktura zasilania centrów danych była bezpieczna, skalowalna i szybka w instalacji – mówi Giovanni Zanei, starszy dyrektor Vertiv ds. globalnej oferty rozwiązań zasilania prądem przemiennym i szef tego działu biznesowego w regionie EMEA. – Te nowe, łatwe do zainstalowania systemy dystrybucji zasilania firmy Vertiv są kompaktowe i wystarczająco elastyczne, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom. Wdrażający je dostawcy usług kolokacyjnych i menedżerowie centrów danych zyskają gwarancję ciągłości pracy infrastruktury dzięki wysokiej jakości sprzętowi, który jest zbudowany i certyfikowany przez globalnego producenta.
Liebert RXA oraz Liebert MBX dołączają do szerokiej, wiodącej w branży oferty rozwiązań dystrybucji zasilania (PDU) firmy Vertiv, która obejmuje także niewielkie, wolnostojące jednostki oraz urządzenia Geist przeznaczone do instalacji w szafie komputerowej.
Więcej informacji na temat kluczowych korzyści oraz różnic między rozwiązaniami Liebert RXA i Liebert MBX dostępnych jest na infografice How to Choose the Right Power Distribution System for Your Data Centre (Jak wybrać odpowiedni system dystrybucji zasilania dla centrum danych) oraz w dokumencie Choosing the Best Power Distribution Unit for Your Data Centre (Wybór najlepszego rozwiązania dystrybucji zasilania dla centrum danych).
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv ułatwia poradzenie sobie z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl