The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje rodzinę przetwornic NetSure zapewniających zasilanie napięciem 230 V odbiorników prądu przemiennego i stałego

października 28, 2021

Inwerter zapewnia 14,4 kW mocy prądu przemiennego i 24 kW mocy prądu stałego, zaś zastosowana w nim wspólna bateria zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię i umożliwia oszczędność energii w środowiskach przetwarzania brzegowego

Warszawa [28 października 2021 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, zaprezentował rodzinę przetwornic Vertiv™ NetSure™. Są to wyposażone w zespół akumulatorów, zajmujące niewiele miejsca urządzenia w obudowie typu sub-rack, które zapewniają zasilanie podłączonych odbiorników prądem stałym i przemiennym. Zastosowanie wspólnej jednostki sterującej wyeliminowało potrzebę korzystania z oddzielnych kontrolerów dla systemu zasilania prądem stałym (DC) i inwertera zapewniającego zasilanie prądem przemiennym (AC). System o napięciu 230 VAC jest już dostępny w Azji, regionie EMEA i Ameryce Łacińskiej, zaś system 120 VAC pojawi się w ofercie w obu Amerykach na początku 2022 roku.

Urządzenia z rodziny NetSure Inverter powstały na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Vertiv w zakresie tworzenia wielu rodzajów rozwiązań zasilających prądem stałym i przemiennym. Stanowią w pełni zintegrowany system składający się z panelu dystrybucyjnego zasilania AC/DC, jednostki sterującej NetSure oraz prostowników i falowników eSure. Konstrukcja całej jednostki gwarantuje zerowy czas przełączania pomiędzy siecią AC, a źródłami bateryjnymi DC, przez co zapewnia niezwykle niezawodne zasilanie awaryjne dla podłączonych urządzeń.

Moduł inwertera NetSure charakteryzuje się najlepszą w branży gęstością mocy w swojej klasie, wynoszącą 23 W na cal sześcienny (1,4 W/cm3), a dzięki niewielkim rozmiarom zapewnia szczytową sprawność do 96,3%. Moduł jest przystosowany do pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze (do 80 stopni Celsjusza), w których zazwyczaj będzie wdrażany, szczególnie w budynkach z zainstalowaną infrastrukturą telekomunikacyjną oraz na brzegu sieci.

W ostatnim czasie rośnie popularność sieci 5G, a także coraz więcej obliczeń prowadzonych jest w środowiskach zasilanych prądem stałym, w tym w lokalizacjach sprzętu telekomunikacyjnego (np. wieżach) i w ramach wdrożeń na brzegu sieci. W obliczu tych faktów, wzrasta potrzeba niezawodnego i wydajnego zarządzania podłączanymi odbiornikami prądu przemiennego i stałego – powiedział Henrik Nilén, dyrektor ds. globalnej oferty rozwiązań zasilających prądem stałym w firmie Vertiv. – W przypadku rosnącej liczby lokalizacji brzegowych, dostępność jest kluczowa, a przestrzeń cenna. Dzięki wspólnemu zespołowi baterii, które zasilają zarówno odbiorniki prądu przemiennego, jak i stałego, a także wiodącej na rynku gęstości mocy zapewnianej przez moduł inwerterowy, system Vertiv NetSure pomaga w optymalizacji przestrzeni i umożliwia wyjątkowo łatwą dostępność do sprzętu w miejscu instalacji.

Dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania, nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych szkoleń dotyczących rodziny NetSure Inverter dla operatorów sieci, a także inwestowania w dodatkowe elementy sterujące. Wyeliminowano również konieczność instalowania dodatkowego wyposażenia, zaś obniżeniu uległy też koszty utrzymania całego środowiska. Dzięki zapewnieniu przejrzystego wglądu w parametry dotyczące zasilania odbiorników prądu przemiennego i stałego, możliwe stało się zagwarantowanie jego maksymalnej dostępności, dokładniejsze planowanie wykorzystania i zarządzanie wydajnością.

Dla obiektów, w których istnieje już system zasilania prądem stałym, dostępna jest dodatkowa kaseta, wchodząca w skład systemu NetSure Inverter, zapewniająca pełen dostęp od przodu, zawierająca trzy moduły inwertera, moduł dystrybucji prądu przemiennego oraz jednostkę sterującą – wszystko w obudowie typu sub-rack o wysokości 1U i szerokości 19 cali.

Firma Vertiv ma długą historię w zakresie tworzenia szerokiego portfolio rozwiązań do zasilania prądem przemiennym urządzeń infrastruktury IT oraz systemów zasilania prądem stałym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. To szerokie doświadczenie było kluczowe podczas projektowania rozwiązań z rodziny NetSure Inverter oraz modułu inwertera o największej gęstości mocy w branży.

Więcej informacji na temat rodziny produktów NetSure Inverter oraz pełnej oferty rozwiązań firmy Vertiv dla centrów danych i infrastruktury telekomunikacyjnej, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv ułatwia poradzenie sobie z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja