Vertiv™ VR Rack i Vertiv™ Geist rPDU rozszerzą portfolio technologii zaprojektowanych, aby sprostać wymaganiom Edge
Warszawa, Polska [7 listopada 2018 r.] – Firma Vertiv wprowadziła dziś nowe produkty, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z brzegiem sieci, w tym potrzebom szybkiego wdrażania, zdalnego monitorowania i zarządzania oraz kompleksowej obsługi. Produkty Vertiv™ VR i Vertiv™ Geist rPDU (jednostki rozdziału zasilania w szafach) są teraz dostępne dla partnerów kanału dystrybucyjnego i klientów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA). Zostały one zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom wdrożeń na brzegu sieci.
Wprowadzenie nowych produktów rozszerza portfolio rozwiązań brzegowych firmy Vertiv. Szeroki wybór rozwiązań i usług ma kluczowe znaczenie w przypadku brzegu sieci, gdzie potrzeby informatyczne mogą się różnić w zależności od lokalizacji i stale się zmieniają. Pojedynczy partner-dostawca, który może zaoferować kompleksowe rozwiązania i wsparcie dla infrastruktury, ma dużą wartość dla firm, które wymagają wdrożenia na brzegu sieci, ale nie mają zasobów ani wiedzy, aby utrzymać ten model biznesowy.
„Widzimy, że Edge stopniowo ewoluuje i nabiera kształtów w czterech głównych obszarach, z których każdy ma inne wymagania technologiczne” — mówi Giordano Albertazzi, prezes Vertiv w regionie EMEA. „Nasze nowe portfolio produktów brzegowych zapewnia naszym partnerom handlowym i klientom szeroki wybór elastycznych i szybko wdrażanych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb i pomagających im zdobyć przewagę”.
Vertiv VR Rack to solidna i elastyczna szafa teleinformatyczna, która pozwala na szybkie wdrożenie. Dostępnych jest osiem standardowych rozmiarów, wszystkie o konstrukcji ramowej, która zapewnia około 6,35 cm dodatkowej użytecznej głębokości w porównaniu z szafami o podobnych rozmiarach, ułatwiając instalację i konserwację infrastruktury krytycznej. Szafę uzupełniają różne akcesoria beznarzędziowe, które pomagają przyspieszyć wdrażanie i ułatwić zarządzanie szafami.
Nowe listwy Vertiv Geist rPDU są dostępne w modelach podstawowych, monitorowalnych i zapewniających możliwość zarządzania na poziomie pojedynczego gniazda, z możliwością szybkiej dostawy. Modele monitorowalne i zarządzalne mogą kontrolować moc wejściową z dokładnością +/- 1%, oprócz standardowych odczytów amperów, woltów, watów, kilowatogodzin i współczynnika mocy. Zarządzalne jednostki mają wiele ciekawych funkcji, takich jak możliwość sterowania mocą na każdym wyjściu, możliwość dodania funkcjonalności monitorowania każdego gniazda oraz opatentowane gniazda U-lock, które blokują przewód w celu wyeliminowania możliwości niezamierzonego rozłączenia. Oba modele zostały wyposażone w moduł komunikacyjny, który można wymieniać przy włączonym zasilaniu, aby umożliwić szybką wymianę podczas pracy. Wszystkie modele oferują najlepszą w branży pięcioletnią gwarancję dla jednostek zarejestrowanych w ciągu 120 dni od daty zakupu i mogą być również wspierane przez pakiet obsługi cyklu życia produktu Vertiv Distribution Assurance Package, obejmujący uruchomienie, instalację, naprawę lub wymianę, a także reagowanie awaryjne i inne funkcje.
Dodatkowe informacje na temat Vertiv VR Rack i Vertiv Geist rPDUs są dostępne pod adresem www.VertivCo.com/OwnYourEdge-EMEA. Aby dowiedzieć się więcej o innych rozwiązaniach Vertiv, odwiedź stronę www.Vertiv.pl.
O firmie Vertiv
Vertiv łączy rozwiązania z zakresu infrastruktury, oprogramowania, analityki i bieżącej obsługi, aby zapewnić nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów, a także ich rozwój wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed dzisiejszymi środowiskami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus w stanie Ohio w USA, firma zatrudnia globalnie około 20.000 osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.Vertiv.pl.
Kontakt:
Gemma Lingham
T +44 208 618 2812
E gemma.lingham@fhflondon.co.uk