Centra danych przechodzą obecnie okres intensywnych zmian. Zarządzający centrami danych starają się sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności, uwzględniając jednocześnie ograniczenia budżetów i inicjatywy w zakresie energooszczędności, a także radzić sobie z wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami, takimi jak wirtualizacja czy środowisko chmury.
Ponieważ środowiska centrów danych stają się coraz bardziej dynamiczne i złożone, wiele organizacji wykazuje zapobiegawcze podejście w zakresie zarządzania i uzyskiwania większej kontroli nad działaniem centrów danych, aby utrzymywać lub zwiększać dostępność w coraz gęstszych środowiskach obliczeniowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i zwiększaniu wydajności. Jednym z możliwych obszarów doskonalenia są szafy oraz nabierające coraz większego znaczenia inteligentne rozdzielnice (PDU) do montażu w szafie.
Jako ostatnie ogniwo w łańcuchu zasilania o krytycznym znaczeniu dla środowiska IT, inteligentne rozdzielnice PDU do montażu w szafach stają się strategicznym zasobem w kwestii osiągania wysokiej dostępności dzięki podniesieniu poziomu reakcji oraz zmianie wydajności i gęstości centrów danych. Szybkie zmiany w dziedzinie zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM) jeszcze bardziej przyczynia się do zwiększenia roli inteligentnych rozdzielnic do montażu w szafach centrów danych. Zarządzający centrami danych korzystają z zalet nowych technologii, takich jak, dostęp do zużycia energii przez szafy i sprzęt, dostęp do danych warunków otoczenia szaf, możliwość bezpośredniego sterowania sprzętem IT czy zarządzanie wydajnością na poziomie szaf czy zarządzanie energią.
W tym dokumencie White Paper omówimy założenia, które należy wziąć pod uwagę podczas zakupu inteligentnych rozdzielnic do montażu w szafach, tak aby uzyskać rozwiązanie o rzeczywiście wysokiej dostępności.
Pięć aspektów wysokiej dostępności w przypadku inteligentnych rozdzielnic do montażu w szafach:
- Niezawodność
- Funkcjonalność
- Odporność na awarie
- Możliwość naprawy
- Możliwość przystosowania.