The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Uninterruptible Power Supply


Uninterruptible power supply (UPS) systems secure uptime of large data centers and provide facility-wide protection for sensitive electronics. They have redundant configurations and dual bus capabilities to make sure your critical systems will keep running during power disturbances such as blackouts, brownouts, sags, surges or noise interference.

These UPS systems allow modular configuration of a completely redundant power and control system, sized to match the capacity of the protected equipment. When power requirements change, capacity is easily added without increasing the system footprint.

Some systems scale from 15 to 45kW in a cabinet configuration that includes internal batteries, or from 15 to 90kW in 15kW increments in a configuration that reserves a cabinet for capacity that is paired with an external battery cabinet. This approach allows for right-sizing of the UPS system, resulting in improved energy efficiency and reduced power expenditures.

Vertiv Data Center and Facility UPS systems are suited for server rooms, telecommunications or process control centers, remote facilities, enterprise data centers and collocation facilities.

View Uninterruptible Power Supplies Products

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja