The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Czym jest chłodzenie DX? | System chłodzenia bezpośredniego

Jak działa system chłodzenia DX

System chłodzenia bezpośredniego lub chłodzenia DX to rodzaj układu klimatyzacji, który usuwa ciepło z przestrzeni poprzez odparowanie i kondensację czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy pochłania ciepło w powietrzu, takie jak ciepło generowane przez sprzęt IT w szafie sieciowej lub innej przestrzeni IT, a następnie ostatecznie odrzuca ciepło na zewnątrz. Jest to możliwe, ponieważ czynnik chłodniczy wrze poniżej temperatury pokojowej i jest skraplany z powrotem do postaci cieczy poprzez przekazanie ciepła do powietrza zewnętrznego lub wody przez wymiennik ciepła.

W układzie chłodzenia DX parownik jest umieszczany wewnątrz przestrzeni do schłodzenia. Czynnik chłodniczy trafia do chłodnicy DX, gdzie pochłania ciepło z powietrza i zamienia się w gaz. Następnie czynnik chłodniczy przedostaje się do skraplacza znajdującego się na zewnątrz, gdzie uwalniane jest ciepło. Między parownikiem a skraplaczem znajduje się zawór rozprężny, który ułatwia zmiany ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego podczas jego przemieszczania się przez proces chłodzenia. Sprężarka napędza czynnik chłodniczy podczas jego podróży, a cały układ chłodzenia DX oferuje rozwiązanie z pętlą zamkniętą.

Zalety i wady chłodzenia DX w środowisku IT

W porównaniu z wodą lodową i innymi typami systemów chłodzenia powszechnie stosowanymi w centrach danych lub innych przestrzeniach IT, chłodzenie DX oferuje większą elastyczność i może działać przy niższych kosztach, jeśli liczba wymienników ciepła zostanie zminimalizowana. Systemy wody lodowej mogą być budowane w większych blokach niż systemy DX, co ogranicza możliwość elastycznej rozbudowy. Ponadto chłodzenie DX może wyeliminować konieczność wprowadzania wody do pomieszczeń IT wypełnionych wrażliwym sprzętem, co jest dużym plusem dla wielu menedżerów centrów danych. Wiele systemów DX może zapewnić redundancję w porównaniu z systemem wody lodowej, jeśli tylko jeden agregat chłodniczy obsługuje pętlę chłodzącą.

Jednak im większa przestrzeń centrum danych, tym mniej idealny staje się system chłodzenia DX. Po pierwsze, długie trasy rur mogą być trudnym aspektem instalacji systemu chłodzenia DX na dużej przestrzeni. Uruchomienie wielu przewodów czynnika chłodniczego może stać się droższe niż uruchomienie mniejszej liczby pętli rurowych wody chłodzącej.

Najnowsze innowacje w dziedzinie chłodzenia DX

Najnowsze innowacje zmieniają wydajność i skalowalność systemów DX i powodują, że wielu menedżerów centrów danych daje im drugie spojrzenie, jeśli chodzi o wybór odpowiedniej strategii chłodzenia dla ich centrum danych lub przestrzeni IT. Do najbardziej znaczących osiągnięć w technologii chłodzenia DX należą:

  • Różne technologie. Nowsze modele systemów chłodzenia DX zawierają wiele zmiennych technologii dla komponentów, od sprężarek po wentylatory skraplacza, wentylatory parownika, pompy i zawory rozprężne. Technologie te reagują na zmiany w obciążeniu pomieszczenia i dostosowują się do nich. Innymi słowy, elementy systemu chłodzenia nie zawsze działają z pełną wydajnością, ale wykorzystują tylko energię potrzebną do zarządzania ciepłem w pomieszczeniu w danym momencie.
  • Ekonomizacja chłodzenia z pompą. Z punktu widzenia projektowania sprzętu, nawet elektronicznie komutowany wentylator (EC) w pewnym stopniu pomoże w oszczędzaniu energii. Ale moc sprężarki przyczynia się do prawie 50-70% całkowitej mocy zużywanej przez dowolny moduł DX. Systemy z pompą czynnika chłodniczego pozwalają na wyłączenie sprężarki lub jej ograniczenie w przypadku niższych temperatur zewnętrznych poprzez przełączenie na cykl ekonomizacji. W tym cyklu, czasami nazywanym chłodzeniem swobodnym, powietrze z zewnątrz jest używane do chłodzenia czynnika chłodniczego bezpośrednio do wymaganej temperatury, zamiast używać do tego sprężarki i zaworu rozprężnego. Pompa czynnika chłodniczego może pracować przy prawie 1% mocy wymaganej do obsługi sprężarki w normalnym trybie chłodzenia DX. Podczas pełnego wykorzystania cyklu ekonomizacyjnego wydajność zużycia energii chłodzącej lub PUE systemu chłodzenia może wynosić nawet 1,05.
  • Inteligentne elementy sterujące. Im lepsze sterowanie w systemie chłodzenia DX, tym mniejszy margines błędu i tym wydajniej można uruchomić system. Najlepsze w swojej klasie chłodzenie DX opiera się na zaawansowanych elementach sterujących, które precyzyjnie mierzą obciążenie IT centrum danych i stale dostosowują się do najbardziej wydajnego trybu pracy. Pomaga to kontrolować koszty, zapewniając niezawodność układu chłodzenia bez przechłodzenia.

Razem, zmienne technologie, opcje ekonomizacyjne i odpowiednie elementy sterujące mogą sprawić, że strategia chłodzenia DX stanie się skuteczną opcją w prawie każdym środowisku IT, bez względu na rozmiar.

Rozwiązania chłodzenia DX dostępne w firmie Vertiv

Vertiv specjalizuje się w szerokiej gamie precyzyjnych rozwiązań chłodniczych, które spełniają specyfikacje dotyczące wielkości, lokalizacji i działalności w obiektach o znaczeniu krytycznym. Nasza oferta produktów do chłodzenia DX obejmuje opcje zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań, od małych pomieszczeń komputerowych po korporacyjne centra danych. Niektóre z naszych najpopularniejszych rozwiązań chłodzenia DX obejmują:

  • Vertiv ™Liebert® PDX z czynnikiem chłodniczym R410A i Vertiv™ Liebert® PDX z czynnikiem chłodniczym R513A o niskim GWP. Zaprojektowany z myślą o małych przestrzeniach, ten system chłodzenia DX oferuje najwyższą w branży wydajność w przeliczeniu na zajmowaną powierzchnię. Jest wysoce konfigurowalny, oferując jednocześnie pełne i częściowe chłodzenie. Liebert® PDX ma unikalny, wyrzut powietrza na poziomie podłogi, który zmniejsza mieszanie gorącego i zimnego powietrza w celu poprawy wydajności. Modele z przepływem w dół zapewniają przedni, lewy i prawy wylot, a modele z przepływem w górę zapewniają opcje przedniego i tylnego powrotu. Liebert® EconoPhaseTM z pompą czynnika chłodniczego jest kompatybilny z jednostką wewnętrzną Liebert PDX i skraplaczem Liebert MC w celu poprawy ogólnej wydajności systemu.
  • Vertiv™ Liebert® CRV chłodzenie rzędowe. Liebert® CRV to precyzyjne rozwiązanie chłodzenia centrum przetwarzania danych, zintegrowane w rzędzie szaf dla centrów przetwarzania danych. Został zaprojektowany, aby sprostać niektórym głównym wyzwaniom występującym w zastosowaniach o dużej gęstości. Dzięki regulowanym przegrodom przepływu powietrza i elementom sterującym, które niezależnie zarządzają przepływem powietrza i temperaturą, Liebert CRV może precyzyjnie zapewnić bardzo wydajne chłodzenie w rzędzie, w którym jest ono potrzebne. System jest dostępny w wielu opcjach, co zapewnia elastyczność dla każdej instalacji. Wentylatory i sprężarki o zmiennej wydajności umożliwiają oszczędność energii, ponieważ układ chłodzenia działa tak, aby sprostać obciążeniu w przestrzeni IT.

Odwiedź stronę internetową Vertiv, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do zarządzania ciepłem, w tym rozwiązaniach chłodzenia DX dla wszystkich pomieszczeń IT.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja