Zarządzanie infrastrukturą centrum danych (DCIM) zostało opisane jako konwergencja między zarządzaniem obiektami, zarządzaniem IT i automatyzacją. Obecnie zdolność do monitorowania i analizowania każdego aspektu centrum danych nabiera na znaczeniu pod kątem opłacalności, DCIM szybko rośnie jako najlepsza praktyka w branży.
Oprogramowanie DCIM umożliwia monitorowanie i zrozumienie zasobów nieobliczeniowych, takich jak energia, chłodzenie i oświetlenie, a także zasobów obliczeniowych, do których można zaliczyć sprzęt IT obsługujący funkcje biznesowe.
Firma Gartner określiła DCIM jako narzędzia używane do „monitorowania, pomiaru, zarządzania i/lub kontrolowania wykorzystania i zużycia energii przez wszystkie urządzenia IT”.
Zarządzanie centrami danych to zestaw strategii i technik opracowanych i wykorzystywanych przez administratorów do obsługi obiektów IT. DCIM najczęściej odnosi się do narzędzi programowych i rozwiązań, na których menedżerowie mogą polegać w celu wizualizacji i zarządzania kluczowymi zasobami. Infrastruktura centrum danych to podstawowe zasoby i komponenty fizyczne lub sprzętowe – w tym wszystkie urządzenia infrastruktury IT, sprzęt i technologie – które składają się na centrum danych i którekolwiek z następujących elementów:
- Zasoby komputerowe:
- Serwery
- Komputery i terminale
- Sprzęt sieciowy, taki jak routery, KVM lub inne przełączniki
- Zabezpieczenia, takie jak zapora lub system zabezpieczeń biometrycznych
- Pamięć, taka jak sieć pamięci masowej (SAN) lub zapasowa/taśmowa
- Oprogramowanie do zarządzania centrum danych
- Obejmuje również zasoby niekomputerowe:
- Urządzenia zasilania i chłodzenia, takie jak systemy chłodzenia rzędowego i obwodowego, zasilacze UPS, generatory i przełączniki transferowe
- Fizyczne szafy rack / obudowy i jednostki dystrybucji zasilania (PDU)
- Kable
- Sieć szkieletowa Internetu
Dowiedz się więcej: Czy Twoja firma jest gotowa na DCIM?
Cele DCIM
Rozwiązania DCIM dla przedsiębiorstw są wyjątkowo precyzyjne i zapewniają szczegółowość monitorowania - nawet możliwość kontroli określonego portu na określonym serwerze w konkretnej szafie rack bardzo rozbudowanych centrach danych. Zapewnia to pełną widoczność i kontrolę nad wszystkim, co znajduje się w centrum danych. Oprogramowanie DCIM pomaga menedżerom optymalizować wydajność obiektu IT oraz zmniejsza zużycie energii i ponoszone koszty związane z utrzymaniem i obsługą. W tym celu należy wymienić cztery kluczowe obszary, na które DCIM ma wpływ:
- Zarządzanie wydajnością zasobów IT — Porównaj i przewiduj wykorzystanie zasobów w przyszłości w odniesieniu do dostępnych możliwości, poznaj wykorzystanie i zaplanuj rozwój.
- Widoczność i zarządzanie zasobami — Uzyskaj dokładne informacje na temat tożsamości, lokalizacji, ruchu, stanu wszystkich zasobów i sprzętu, a także przejmij nad nimi kontrolę.
- Zarządzanie wykrywaniem zagrożeń — Wykrywaj zagrożenia sieciowe i blokuj je przed „penetracją” centrum danych lub eliminuj zagrożenia w sieci, które mogą wykorzystywać zasoby IT w nieautoryzowany sposób.
- Zarządzanie efektywnością energetyczną — Wyjściowe poziomy poboru mocy, wykrywanie „wycieków” zasilania i nieefektywnego sprzętu oraz ograniczanie zużycia energii.
Korzyści z DCIM
Analizy z narzędzi DCIM są korzystne na każdym etapie — planowania zarządzania centrum danych, projektowania, operacji, monitorowania i analityki predykcyjnej. Oprogramowanie DCIM oferuje administratorom następujące korzyści:
- Konsoliduje narzędzia do zarządzania, zmniejszając kosztowne subskrypcje i eliminując redundancję.
- Stanowi jedno źródło wiedzy, które umożliwia efektywne zarządzanie zasobami.
- Informuje o standardowych procedurach dotyczących zmian sprzętu.
- Sprawia, że widoczne i dostępne dane są dokładne i użyteczne.
- Umożliwia wgląd w obecny stan i przyszłe potrzeby centrum danych.
- Umożliwia dokładne i terminowe szacowanie przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia dla większej wygody.
- Redukuje koszty operacyjne wynikające ze zużycia energii przy prawidłowym zastosowaniu.
- Umożliwia automatyzację, zmniejsza liczbę błędów ludzkich i pozwala zaoszczędzić cenny czas.
Dowiedz się więcej o zaletach oprogramowania DCIM i przekształć złożoność centrum danych we wnikliwe wizualizacje.
- Dowiedz się więcej: Rozwiązania Trellis™ Enterprise
- Dowiedz się więcej: Trellis™ Power Insight
- Dowiedz się więcej: Vertiv™ Environet™
- Dowiedz się więcej: Vertiv™ Environet™ Alert