The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Serwerownie to zamknięte przestrzenie, które stanowią centralny punkt dla organizacji do zarządzania zasobami serwera sieciowego. Projekt tych środowisk musi uwzględniać łączność sieciową i zasilanie, kontrolę temperatury i wentylację pomieszczenia, bezpieczeństwo pomieszczenia i szaf rack oraz ochronę przeciwpożarową i sejsmiczną.

Serwerownie różnią się od dwóch podobnych środowisk serwerowych: centrów danych i mikrocentrów danych.

Centra przetwarzania danych można wyobrazić sobie jako budynek składający się z wielu serwerowni. Jednak w praktyce prawdziwe centra danych różnią się od serwerowni przepustowością sieci, którą muszą obsługiwać. Podczas gdy serwerownia zazwyczaj dostarcza tylko zasoby potrzebne dla jednej organizacji, centrum danych może obsługiwać kilka organizacji i tysiące lub miliony użytkowników jednocześnie; dlatego wymagają one wysoce wyspecjalizowanych projektów i sprzętu. W efekcie, centra danych stają się klasą samą w sobie.

Mikro centra danych są koncepcyjnie bliższe serwerowniom, ale są to całkowicie zamknięte przenośne jednostki, które można wykorzystać do rozszerzenia pojemności danych organizacji na żądanie. Ze względu na korzyści związane z szybkim wdrażaniem, mikrocentra danych służyły do zwiększania pojemności obliczeniowej danych w odległych lokalizacjach, tworzenia pojemności podczas klęsk żywiołowych i zapewniania tymczasowej pojemności podczas przenoszenia centrów danych.

Uwagi dotyczące projektowania serwerowni

Podchodząc do projektowania środowiska serwerowni, należy wziąć pod uwagę następujące cechy: specyfikację pomieszczenia, wyposażenie, ochronę przeciwpożarową i chłodzenie. Wybory projektowe powinny być dokonywane w świetle pojemności serwerów, której potrzebuje organizacja i całkowitej pojemności serwerów, na którą pozwala przestrzeń serwerowni. Niepełne wykorzystanie przestrzeni może powodować nieefektywność, podczas gdy nadmierne wykorzystanie przestrzeni może zwiększać ryzyko, które może prowadzić do dodatkowych kosztów, a nawet niebezpiecznych zdarzeń.

  • Specyfikacje pomieszczeń obejmują dźwiękoszczelne ściany, duże drzwi zapewniające dostęp do sprzętu, antystatyczne podłogi zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym oraz liczbę okien, które zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę temperatury.
  • Względy sprzętowe obejmują wymaganą gęstość mocy (mierzoną w watach na metr kwadratowy lub kilowatach na stojak), wzmocnienie sejsmiczne i uziemienie zasilania dla stojaków serwerowych, prześwit w pomieszczeniu niezbędny do mobilności sprzętu (o typowej wysokości 9 stóp), wysokość sufitu, która może pomieścić wentylację kanałową powyżej prześwitu pomieszczenia oraz włączenie co najmniej jednego telefonu do pomieszczenia.
  • Względy przeciwpożarowe obejmują stosowanie nieciekłych systemów przeciwpożarowych i pożądaną klasyfikację ogniową dla serwerowni, zwłaszcza jeśli okablowanie biegnie przez sufit lub podłogi.
  • Kwestie związane z chłodzeniem obejmują dystrybucję powietrza w podłodze lub poprzez kanały sufitowe, które dostarczają chłodne powietrze do hotspotów lub konfigurację w korytarzu gorącego/zimnego powietrza, który wspiera optymalizację wentylacji i chłodzenia.

Usługi serwerowni

Serwerownie będą miały inne uwarunkowania związane z ich codziennym zarządzaniem i standardowymi procedurami operacyjnymi, w tym instalacją nowego sprzętu i utylizacją wadliwego lub starszego sprzętu. W poniższych obszarach przedstawiono ogólne kwestie dotyczące najlepszych praktyk, które należy okresowo sprawdzać.

  • Instalacje serwerowe — powinny obejmować redundantne zasilacze UPS, separację kabli zasilających i danych, okablowanie znamionowe i certyfikowane, rozkład ciężaru szafy rack faworyzujący konfiguracje dolne, zmniejszone długości przewodów oraz światłowody, które nie przekracza dopuszczalnego promienia zgięcia.
  • Przełączniki sieciowe— i inne urządzenia sieciowe powinny być logicznie rozmieszczone, aby zminimalizować długość kabli, a krytyczne systemy wymagające nadmiarowości powinny mieć dodatkowe przełączniki i routery podłączone do redundantnych zasilaczy
  • Usunięcie serwera — wszystkie kable i sprzęt serwerowy powinny zostać usunięte i odpowiednio oznakowane przed utylizacją, podczas gdy baza danych zasobów powinna zostać zaktualizowana w celu odzwierciedlenia usunięcia serwera.
  • Należy zdefiniować i wdrożyć zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przećwiczyć procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych. Należy wdrożyć zasady komunikacji na wypadek sytuacji awaryjnych z zestawami awaryjnymi i gaśnicami dostępnymi na miejscu.
  • Powinny być dostępne podręczniki opisujące wszystkie zasady i procedury, a zasady powinny być corocznie przeglądane i aktualizowane.
  • Zarządzanie narzędziami i sprzętem pomocniczymi w zakładzie — należy prowadzić rejestr inwentaryzacji w obiekcie. Należy ustanowić procedury uwzględniające sprzęt i narzędzia oraz ich konserwację.

Opcje projektowania i infrastruktury serwerowni

Opcje projektowania serwerowni są bardzo szerokie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania użytkowników na moc obliczeniową i rozwojem technologii, rynek będzie nadal obserwował nowych dostawców i oferty technologiczne, które obejmują ogólne i specjalistyczne rozwiązania serwerowni. Poniższe informacje pomogą Ci wybrać odpowiednie komponenty, które spełnią Twoje unikalne potrzeby.

Regały, szafy rack i obudowy

Szafy serwerowe, regały i obudowy zapewniają strukturę, która zabezpiecza serwery w serwerowni. Zazwyczaj będą one w stanie pomieścić zasilacze bezprzerwowe (UPS) i inny sprzęt. Wybór najlepszych szaf serwerowych sprowadza się do określenia rozmiaru, typu, strategii chłodzenia, dystrybucji zasilania i bezpieczeństwa potrzebnego do przestrzeni organizacji.

Rozmiary szaf serwerowych są przede wszystkim standaryzowane i mierzone w jednostkach rack (RU lub U), co oznacza, ile serwerów dana szafa może pomieścić. Dostępnych jest kilka typów, od prostych po solidne, w tym małe szafy, przenośne szafy, standardowe szafy do centrów danych oraz w pełni zamknięte szafy odporne na wodę i kurz.

Dowiedz się więcej: Urządzenia, obudowy i systemy regałowe rack

Zasilanie: Redundancja i dystrybucja

Opcje systemów zasilania mają na celu ochronę krytycznych systemów przed szkodliwymi wahaniami mocy użytkowej przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości działania serwera. Obejmują one systemy awaryjnego zasilania, dystrybucji zasilania i monitorowania zasilania. Typowe rozwiązania obejmują:

  • Jednostki dystrybucji zasilania w szafie serwerowej — listwy rPDU posiadają wiele gniazd zasilania służące do dystrybucji energii elektrycznej do kilku urządzeń i mają kształt i wymiary pasujące do prawie każdej szafy serwerowej. Zazwyczaj listwy zasilające rPDU zawierają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a bardziej zaawansowane modele oferują pomiar mocy i zdalne sterowanie zasilaniem.
  • Zasilacz UPS — znany jako system zasilania awaryjnego, zapewnia bufor między głównym zasilaniem a urządzeniami serwerowymi. W przypadku przerwy w dostawie prądu urządzenia te zasilają sprzęt IT do momentu wznowienia zasilania głównego lub uruchomienia alternatywnego źródła zasilania.
  • Oprogramowanie do monitorowania zasilania — w organizacjach, w których przestoje są kluczowym problemem, korzystanie z inteligentnych listew rPDU, czujników i oprogramowania do monitorowania centrów danych jest niezbędne do optymalizacji operacji i zapewnienia ciągłości działalności.

Dowiedz się więcej: Rozwiązania do zasilania systemów o znaczeniu krytycznym

Regulacja temperatury

W przypadku małych serwerowni wystarczające może być chłodzenie za pomocą systemu chłodzenia komfortowego budynku, ale inne, które są większe lub o dużej gęstości, mogą wymagać bardziej precyzyjnego zarządzania temperaturą przy użyciu rozwiązań chłodzących zaprojektowanych specjalnie dla krytycznego sprzętu IT. Natomiast w przypadku wysokowydajnych aplikacji obliczeniowych (HPS), systemy chłodzenia cieczą mogą być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Dlaczego monitorowanie temperatury w pomieszczeniu jest ważne?

Dowiedz się więcej: Rozwiązania do zarządzania temperaturą

Dostępność (kontrola dostępu)

Zabezpieczanie serwerowni i kontrolowanie dostępu jest kluczowym problemem dla większości organizacji. Oprócz blokowania drzwi serwerowni lub szafy, istnieje wiele urządzeń, które pomagają organizacjom chronić ich zasoby IT, jednocześnie zwiększając produktywność. Przełączniki KVM over IP zwiększają bezpieczeństwo, minimalizując potrzebę obecności personelu na miejscu i umożliwiając administratorom zdalne sterowanie sprzętem.

Dowiedz się więcej: Zarządzanie, kontrola i monitorowanie

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja