The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Wymiary szaf serwerowych mają znaczenie: dobierz 3 prawidłowe wymiary szafy serwerowej

Szafa serwerowa rack mieści i organizuje krytyczne urządzenia IT do montażu w szafie oraz wyposażenie znajdujące się w centrum danych lub pomieszczeniu komputerowym. Szafy serwerowe rack są podstawą dobrego projektu infrastruktury fizycznej, który umożliwia firmie pełne wykorzystanie systemów informatycznych i wydajności. Odpowiednia szafa rack pozwala na optymalizację przestrzeni podłogowej i efektywności energetycznej, jednocześnie zapewniając fizyczne zabezpieczenie i ochronę wrażliwych systemów IT w niej umieszczonych.

Szafa serwerowa rack to coś więcej niż miejsce do przechowywania IT. Podczas gdy do rozważenia jest wiele elementów (takich jak wybór między szafami prekonfigurowanymi a spersonalizowanymi, otwartymi a zamkniętymi, a także między konstrukcjami 2- i 4-słupkowymi), kluczowe znaczenie dla właściwego doboru szaf serwerowych ma zrozumienie przestrzeni do przechowywania IT, a więc wymiarów szafy serwerowej rack. Te trzy wymiary obejmują wysokość, szerokość i głębokość szafy serwerowej rack.

Branża ustandaryzowała te trzy wymiary, by zapewnić kompatybilność elementów z różnymi markami szaf. Chociaż standardowe rozmiary są powszechnie dostępne, istotne jest zrozumienie, co oznaczają poszczególne wymiary szafy serwerowej i jakie mają one znaczenie przy planowaniu centrum danych.

Poniżej przedstawiamy podstawową wiedzę na temat wymiarów szaf serwerowych rack.

Wysokość szafy serwerowej rack

W dyskusji na temat standardowych rozmiarów szaf serwerowych rack często pojawia się pojęcie „szafa 42U” – wymiar odnoszący się do wysokości szafy rackowej. Jednostka U, czasami RU, skrót od „unit” lub „rack unit”, to jednostka miary równa 1,75 cala (44,45 mm). Szafa 42U oferuje zatem 73,5 cala przestrzeni pionowej na wyposażenie.

Oprócz standardowego rozmiaru 42U spotyka się także szafy o wysokościach 22U i 27U (często nazywane półszafami) oraz większe, 48U, przeznaczone dla operacji o wysokiej gęstości w centrach danych. Dostępne są również mniejsze szafy rack montowane na ścianie, nawet w rozmiarze 1U, odpowiednie dla małych zastosowań biurowych.

Wymiar U stosowany jest także do określenia wysokości urządzeń IT, które będą montowane w szafach rack. Większość urządzeń (na przykład serwery, jednostki PDU, zasilacze UPS, przełączniki KVM i panele połączeniowe) jest klasyfikowana jako sprzęt o rozmiarze 3U, 2U lub 1U. Aby ustalić, ile urządzeń zmieści się w szafie, sumuje się ich wymiary, zapewniając, aby nie przekroczyły one całkowitej wysokości szafy. Ważne jest także pozostawienie dodatkowej przestrzeni na przyszły rozwój i ewentualne dodatkowe wyposażenie.

Szerokość szafy serwerowej rack

Innym standardowym wymiarem szaf serwerowych rack, który często jest używany, to szafa 19-calowa. Ta wielkość odnosi się do szerokości szafy rack. Ten wymiar dotyczy konkretnie do szerokości montażowej, a nie całkowitej zewnętrznej szerokości szafy serwerowej rack. Warto zauważyć, że zewnętrzne części wielu szaf serwerowych rack mają szerokość 24 cale lub więcej, co ma kluczowe znaczenie przy konfigurowaniu serwerowni i ustalaniu, ile szaf rack zmieści się na dostępnej przestrzeni.

Przy urządzeniach takich jak serwery szerokość montażowa mierzona jest od jednego punktu montażowego do drugiego, a montaż urządzenia odbywa się przez przymocowanie jego panelu przedniego do szafy rackowej. Ogólnie rzecz biorąc, szafy serwerowe rack o szerokości 19 cali umożliwiają efektywną konfigurację sprzętu, nie zajmując przy tym nadmiernej przestrzeni.

Głębokość szafy serwerowej rack

Trzeci i równie istotny wymiar szafy serwerowej to jej głębokość, określająca odległość od przedniej do tylnej prowadnicy. Głębokość ta może wahać się od kilku do ponad 50 cali, lecz najbardziej typowe wymiary głębokości szaf serwerowych rack to:

  • 27 cali – dla szaf płytkich
  • 31 cali – dla szaf o umiarkowanej głębokości
  • 37 cali – dla szaf o średniej głębokości
  • 42 cale – dla szaf głębokich

Warto pamiętać, że wymienione wielkości odnoszą się do faktycznych głębokości, a użyteczna głębokość szafy jest nieco mniejsza z uwagi na potrzebę pozostawienia przestrzeni na otwieranie drzwi i montaż szyn, która to głębokość zazwyczaj wynosi około 0,875 cala na każdym końcu, co łącznie daje 1,75 cala. Dodatkowo konieczne jest uwzględnienie miejsca na połączenia okablowania, akcesoria i przepływ powietrza.

Dlatego zaleca się wybór szafy rack o głębokości umożliwiającej swobodne umieszczenie największego wyposażenia. Nowoczesne szafy serwerowe często oferują regulowane szyny montażowe. Wybierając głębszą szafę, zyskujesz dodatkową przestrzeń, co pozwala na elastyczne dostosowanie ustawień. Możliwość regulacji szyn umożliwia dopasowanie głębokości pod każdy serwer lub wyposażenie umieszczane w szafie, zapewniając optymalną konfigurację.

Trzymać się standardu? A może wybrać niestandardowe rozwiązanie?

Najczęściej stosowanym rozmiarem szafy serwerowej rack jest model o wysokości 42U i szerokości 19 cali. Takie standardowe szafy serwerowe rack są ekonomiczne, ponieważ produkowane są masowo na potrzeby centrów danych. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w specyficznych zastosowaniach, mogą być wymagane szafy o niestandardowych rozmiarach. Jeśli standardowe rozmiary nie spełniają Twoich potrzeb, możesz być pewien, że istnieje możliwość dostosowania rozwiązania pod kątem wszystkich trzech wymiarów szafy serwerowej, aby idealnie pasowało do wymagań Twojego unikalnego zastosowania.

Po właściwym dobraniu rozmiaru szafy serwerowej jesteś na dobrej drodze do wybrania najlepszych szaf serwerowych rack dla swojego centrum danych. Teraz możesz skupić się na bardziej strategicznych aspektach szaf serwerowych rack, w tym na drzwiach, uziemieniu, akcesoriach, zabezpieczeniach oraz chłodzeniu szaf rack IT. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Jak wybrać szafę rackową IT?

Szafy serwerowe rack oferowane przez Vertiv

Vertiv oferuje kompleksowe portfolio szaf do centrów danych, obudów i rozwiązań, w tym pełen zakres akcesoriów do szaf, wspierających i zabezpieczających krytyczne wyposażenie IT. Każda szafa serwerowa rack Vertiv została zaprojektowana z myślą o optymalnej wydajności, łatwości wdrażania i możliwości skalowania. Do naszych najpopularniejszych szaf serwerowych, dostępnych we wszystkich standardowych rozmiarach, należą:

Szafa rackowa Vertiv™ VR: Szafa rackowa Vertiv VR obsługuje różnorodne wyposażenie, w tym serwery, pamięć, przełączniki, routery, jednostki PDU, zasilacze UPS, zaawansowane przełączniki konsolowe i przełączniki KVM. Ta elastyczna szafa oferuje kompleksową gamę akcesoriów, w tym zarządzanie kablami, zarządzanie przepływem powietrza, półki i wsporniki, drzwi i zabezpieczenia oraz części serwisowe. Rozwiązania montowane bez użycia narzędzi, umożliwiają szybką instalację i konfigurację.

Szafa serwerowa rack Knurr Mir2: Szafa serwerowa rack Knürr® DCM to modularna szafa o aluminiowej ramie, zaprojektowana do zabezpieczania aplikacji serwerowych i sieciowych o wysokiej gęstości w środowiskach IT, ze zdolnością do udźwigu do 1500 kg. Zapewnia niezrównane poziomy wydajności, zabezpieczeń i skalowalności dzięki solidnej konstrukcji, optymalnym możliwościom zarządzania temperaturą oraz elastycznym opcjom konfiguracji i dostosowania.

Szafa serwerowa rack Knurr DCM: Szafa serwerowa rack Vertiv Knürr MIR2 to zaawansowane i wszechstronne rozwiązanie infrastrukturalne, zaprojektowane do przechowywania i zabezpieczenia wyposażenia serwerowego w różnorodnych środowiskach IT. Oferuje regulowane szyny montażowe i solidną konstrukcję ramy zdolną do obsługi znacznego ciężaru wyposażenia. Jej innowacyjne zarządzanie przepływem powietrza w połączeniu z perforowanymi drzwiami zapewnia optymalną wydajność chłodzenia. Jako klasyk wśród innowacyjnych szaf, szafa serwerowa rack Vertiv Knürr MIR2 charakteryzuje się kompleksową gamą akcesoriów i opcjonalnych ulepszeń, spełniającą szeroki zakres wymagań klientów.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich akcesoriów do szafy Vertiv™ VR.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja