Serwery z pewnością mają pewne możliwości wentylacji i samochłodzenia, ale trudno byłoby nazwać je wydajnym rozwiązaniem zapewniającym stałą temperaturę ich pracy. Każdy wzrost temperatury otoczenia o -17°,2 C daje wzrost -17,2 °C dla przeciętnego procesora. Innymi słowy, istnieje wyraźna korelacja między temperaturą w centrum danych a temperaturą sprzętu zainstalowanego w szafie rack.
Kiedy, dokładnie, staje się to problemem? To zależy od sprzętu, ale większość procesorów jest narażona na ryzyko awarii, jeśli serwer będzie działać w temperaturach między 30-35°C przez dłużej niż kilka minut.
Większość centrów danych dąży do niższych temperatur otoczenia, zwykle zgodnie z zalecanym przez ASHRAE zakresem 18-27°C (na odchylenia wpływają takie czynniki, jak wilgotność i punkt rosy). Zakres ten jest wyraźnie poniżej punktu możliwości CPU; jednakże temperatura centrum danych w nowoczesnych obiektach o dużej gęstości nie jest statyczna i taka sama w każdej szafie rack. Gorące punkty spowodowane niedoborami przepływu powietrza i innymi warunkami zakłócającymi mogą wywoływać problemy związane z przegrzewaniem się sprzętu o krytycznym znaczeniu.
Co więcej, temperatura w centrum przetwarzania danych nie dotyczy tylko tego, co obecnie się dzieje, ale także tego, co może się zdarzyć. Historia pełna jest przerażających opowieści o awariach CRAC prowadzących do niebezpiecznych skoków temperatury. Owszem, praca serwerów w wyższych temperaturach jest bardziej wydajna; oszczędza pieniądze i środowisko. Jednak działanie bliżej granic wytrzymałości sprzętu oznacza, że w przypadku awarii CRAC temperatury znacznie szybciej wzrosną do niebezpiecznych poziomów.
Nie ma to na celu zniechęcenia menedżerów centrów danych do wykorzystywania sprzętu pracującego w wyższych temperaturach. Ma to raczej na celu zachęcenie ich do upewnienia się, że mają stały podgląd temperatury potrzebny do szybkiej reakcji w przypadku wykrycia oznak przekroczenia bezpiecznych progów temperatury w szafie. Nieefektywne wyposażenie centrum danych nie będzie „narzekać”. Po prostu wyłączy się i zabierze ze sobą kluczowe dane i operacje.
Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym pozwoli na eliminację kosztownych i czasochłonnych przestojów.
ASHRAE zaleca zainstalowanie co najmniej sześciu czujników temperatury na szafę rack. Trzy z przodu (w górnej, środkowej i dolnej części szafy) i trzy z tyłu w celu monitorowania temperatury powietrza wlotowego i wylotowego. Obiekty o wysokiej gęstości często wykorzystują więcej niż sześć czujników na szafę rack w celu stworzenia bardziej precyzyjnych modeli temperatury i przepływu powietrza, co jest wysoce zalecane, szczególnie w przypadku centrów danych pracujących w temperaturze otoczenia 26,6°° C.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: nie da się zlokalizować gorących punktów, jeśli ich nie widać. Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym podłączone do sieci centrum danych powiadomi wyznaczony personel za pośrednictwem SNMP, SMS lub poczty e-mail o przekroczeniu bezpiecznego progu temperatury.
Zatem im więcej czujników, tym lepiej. Dobrze jest wiedzieć, że zawsze będziesz mieć po swojej stronie system ostrzegania w czasie rzeczywistym. Jeszcze lepiej jest móc spojrzeć na wygenerowany komputerowo model zasilany przez wiele czujników rack, dzięki czemu można prześledzić źródło odchylenia.
Nie pozwól, aby twoje serwery się przegrzewały
Znacznie mniej menedżerów centrów danych martwi się o niższe niż przeciętne temperatury, biorąc pod uwagę ilość ciepła generowanego przez serwery. Obniżenie temperatury do poziomu poniżej 18,3°C staje się ryzykowne z innego powodu.
Niższe temperatury powietrza otoczenia mogą zatrzymać mniej wilgoci. W związku z tym wysoka wilgotność względna w środowisku o niskiej temperaturze spowoduje kondensację. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że woda i elektryczność to nie najlepsze połączenie. Wilgoć może spowodować szybką i nieodwracalną pracę procesora i płyty głównej serwera.
Dlatego ważne jest, aby myśleć o zachowaniu równowagi temperaturowej w centrum danych. Umożliwienie spadku temperatury bez uwzględnienia innych zmiennych środowiskowych, a mianowicie wilgotności i punktu rosy, spowoduje nadmierne ryzyko dla sprzętu. Co więcej, rzadko istnieje uzasadnienie dla wydajności chłodzenia, która spada poniżej 18,3°C. Ostatnią rzeczą, jakiej wymaga współczynnik efektywności zużycia energii (PUE), jest energia zastosowana w celu chłodzenia obiektu poniżej zalecanych temperatur.
Aby uniknąć sytuacji, w której serwery będą pracowały nieefektywnie, upewnij się, że korzystasz z czujników temperatury, wilgotności i punktu rosy. Zarządcy data center będą powiadamiani w czasie rzeczywistym o odczytach z czujników, zwłaszcza wtedy gdy przekroczone zostaną krytyczne wartości temperatur, osiągnięta zostanie odpowiednia wilgotność względna lub temperatura osiągnie poziom, który wprowadza ryzyko kondensacji pary wodnej. A także w przypadku, jeśli poziom wilgotności jest zbyt niski, ponieważ powietrze wówczas może stać się wystarczająco suche, aby wywołać ładunki elektrostatyczne, które mogą uszkodzić wrażliwe komponenty elektroniczne.
Sprzęt wykorzystywany w centrum danych o znaczeniu krytycznym wymaga dbałości o szczegóły, zwłaszcza jeśli mowa o warunkach środowiskowych, w których pracuje. Konieczność kontroli warunków środowiskowych w serwerowniach na pewno nie zostanie wyeliminowana w najbliższej przyszłości. Jednak dzięki kompleksowemu monitorowaniu centrum danych będziesz dokładnie wiedzieć, czego potrzebują Twoje serwery, gdy tylko będą tego potrzebować.