Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie dojdzie do poważnej awarii. Dlatego firma zamówiła mobilną jednostkę rezerwową, która będzie łatwa w transporcie i utrzymaniu, a jej konstrukcja umożliwi pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Informacje o firmie
Dostawca usług i produktów w zakresie komunikacji, będący globalnym liderem w dziedzinie satelitarnych technologii i usług szerokopasmowych, współpracujący z ponad milionem klientów w Ameryce Północnej i Południowej.
Projekt
Wiodący dostawca systemów komunikacji satelitarnej potrzebował mobilnej jednostki przywracania działania po awarii, aby wspierać swoją sieć naziemną w razie awarii stacjonarnego obiektu. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie dojdzie do poważnej awarii. Dlatego firma zamówiła mobilną jednostkę rezerwową, która będzie łatwa w transporcie i utrzymaniu, a jej konstrukcja umożliwi pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Firma Vertiv, specjalizująca się w niezawodnych technologiach o znaczeniu krytycznym, zaprojektowała rozwiązanie SmartMod™ zamontowane na przyczepie samochodowej. Jednostka wyposażona została w wewnętrzny system prowadnic, umożliwiających łatwy dostęp i ciągłą gotowość systemu rezerwowego do pracy. Rozwiązanie zostało wyposażone w szybkozłącza zasilania i sterowania, a także skraplacze bezpośredniego odparowania. Firma Vertiv dostarczyła jednostkę rezerwową „zawsze gotową do pracy”, której możliwości przerosły oczekiwania firmy telekomunikacyjnej.
SmartMod to modularny, dostosowany do potrzeb sektor centrum danych. Jest to w pełni zintegrowany, autonomiczny, elastyczny i wydajny system umożliwiający szybkie wdrożenie oraz dostosowanie do warunków. Ponieważ SmartMod jest kompaktowy, umożliwia łatwy transport bez wpływu na jego funkcjonalność czy wartość długoterminową.
Podsumowanie
Lokalizacja: Mobilna
Najważniejsze potrzeby: Dostawca systemów komunikacji potrzebował mobilnej jednostki przywracania działania po awarii, aby wspierać swoją sieć naziemną w razie awarii infrastruktury stałej.
Produkt/usługi: Infrastruktura SmartMod zapewnia inteligentne, umożliwiające szybkie wdrożenie, prefabrykowane sektory do modularnych centrów danych, stacji końcowych kabli telekomunikacyjnych oraz agregacji sieci.
Rozwiązanie:
- Zaprojektowano montowane na przyczepie samochodowej rozwiązanie SmartMod z prawnie zastrzeżonym wewnętrznym systemem prowadnic, który zapewnia łatwy dostęp do osprzętu
- Rozwiązanie zostało wyposażone w szybkozłącza zasilania i sterowania, a także skraplacze bezpośredniego odparowania
- Łatwe w utrzymaniu, trwałe rozwiązanie, które zapewnia dostęp do jednostki rezerwowej będącej zawsze w stanie gotowości do pracy
- Stworzono mobilne środowisko, z którego można łatwo skorzystać, gdy będzie to konieczne