eStruxture zaspokaja potrzeby klientów i rozwija swój obiekt za pomocą rozwiązań Vertiv typu wall-to-wall
eStruxture przekształciła dawną drukarnię w nowoczesne centrum danych i w ten sposób chciała zapewnić firmom możliwość projektowania neutralnych telekomunikacyjnie rozwiązań centrum danych, które charakteryzują się potencjałem rozbudowy i elastycznością pozwalającymi obsługiwać wszelkie obciążenia robocze lub wymagania dotyczące gęstości mocy.
Informacje
W momencie powstania, w kwietniu 2017 r., firma eStruxture zauważyła, że jej klienci nie mają wielu możliwości wyboru pośród rozwiązań neutralnych telekomunikacyjnie. Założyciel firmy, z wieloletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, zdał sobie sprawę, że obecni operatorzy i mniejsi dostawcy albo nie działają na terenie całej Kanady, albo cierpią na brak kapitału, który pozwoliłby inwestować i obsługiwać rosnące oraz zmieniające się wymagania klientów — potrzeby te mógł zaspokoić dzięki nawiązaniu współpracy z Vertiv.
Rozwiązanie
- Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni obliczeniowej, które pozwala zaoferować klientom dodatkowe udogodnienia, takie jak dedykowane pomieszczenia z przestrzenią biurową, magazynową i rozwiązaniami przywracania działalności po awarii
- Możliwość obsługi klientów wymagających wysokiej gęstości mocy poprzez zaoferowanie nawet dwukrotnie większej wydajności w postaci szaf o standardowej mocy 30 kW, dwukrotnie większej niż rozwiązania większości konkurentów
- Oddanie nowego obiektu gotowego do eksploatacji w czasie krótszym o sześć miesięcy od wcześniejszych realizacji
Podsumowanie | |
---|---|
Lokalizacja: |
Centrum danych MTL-2 w Montrealu w Kanadzie |
Najważniejsze potrzeby: |
eStruxture przekształciła dawną drukarnię w nowoczesne centrum danych i w ten sposób chciała zapewnić firmom możliwość projektowania neutralnych telekomunikacyjnie rozwiązań centrum danych, które charakteryzują się potencjałem rozbudowy i elastycznością pozwalającymi obsługiwać wszelkie obciążenia robocze lub wymagania dotyczące gęstości mocy. |
Rozwiązania Vertiv: |
|
Skontaktuj się z nami
Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
DODATKOWE ZASOBY