Informacje
W dzisiejszym wymagającym środowisku handlu detalicznego niewiele firm udaje się utrzymać długoterminową rentowność, szybko reagując na zmieniające się gusta konsumentów i boom zakupowy online. Jednakże jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie rozrosła się. Ten lider handlu detalicznego osiągnął przychody w wysokości ponad 100 miliardów USD w roku podatkowym 2022, częściowo dzięki realizacji ponad 95% sprzedaży w sklepach stacjonarnych i cyfrowych ze swoich sklepów. Wielkim czynnikiem umożliwiającym tę wyjątkową zdolność dostarczania produktów do klientów jest sieć 48 centrów dystrybucyjnych z niezawodną infrastrukturą cyfrową, która utrzymuje ciągłość biznesową.
Wyzwania
- Szybki wzrost
w trakcie pandemii, ograniczeń w łańcuchu dostaw i niestabilnej gospodarki - Zmieniający się model biznesowy
wymagał nowego doświadczenia cyfrowego w celu zapewnienia optymalnej interakcji z klientem - Różne wymagania
do rozmieszczania i integracji krytycznej infrastruktury cyfrowej w zależności od lokalizacji
„To elastyczne, a jednocześnie powtarzalne rozwiązanie do dodawania mocy obliczeniowej na brzegu sieci IT tego sprzedawcy detalicznego odegrało kluczową rolę w jego ekspansji i rozwoju, co pozostaje koniecznością dla ciągłej optymalizacji obsługi klienta online oraz w tysiącach sklepów stacjonarnych”.

Wiceprezes, Global Edge Systems, Vertiv
Rozwiązanie
Poszukując nowego i bardziej wydajnego sposobu na zwiększenie mocy obliczeniowej w swoich ogromnych centrach dystrybucyjnych, ten sprzedawca detaliczny wybrał rozwiązanie Vertiv™ SmartRow™ - wstępnie zaprojektowane modułowe centrum danych, które znacznie upraszcza wdrażanie IT poprzez zwiększenie szybkości wdrażania i zmniejszenie ryzyka. Dzięki pojemności do 10 szaf rack, zintegrowanemu chłodzeniu, zasilaczowi bezprzerwowemu (UPS), dystrybucji zasilania, tłumieniu pożaru, bezpieczeństwu, zdalnemu zarządzaniu i wentylacji rezerwowej, Vertiv SmartRow umożliwia standaryzację kompletnych konfiguracji mikrocentrów danych w wielu lokalizacjach.
Wyniki

Skrócony czas wdrożenia
Konfiguracja i uruchomienie, które zajęłoby 6-8 miesięcy, trwa teraz średnio 5 dni.

Niższy koszt wdrożenia
Usprawnione planowanie i projektowanie, które może skompresować terminy realizacji projektu, jest znacznie bardziej opłacalne.

Skrócony czas przestojów
Rozwiązanie, które jest odpowiednio dobrane i zaprojektowane do lokalnego środowiska, eliminuje domysły i błędy integracji, które mogą mieć wpływ na niezawodność.

Zapewniona ciągłość
Wbudowane redundancje i trwałe akumulatory litowo-jonowe zwiększają ogólną odporność systemu.

Poprawa elastyczności biznesowej
Samodzielny system oparty na szafie rack, który można umieścić w dowolnym miejscu i który wykorzystuje moduły UPS z możliwością rozbudowy, zapewnia elastyczność niezbędną do szybkiego przemieszczania się.

Spokój ducha
Elastyczne i fachowe wsparcie serwisowe zapewnia pracownikom, że infrastruktura krytyczna będzie zawsze działać na optymalnym poziomie.
Dodatkowe zasoby

Zintegrowane rozwiązania Vertiv
Jedno miejsce docelowe do gromadzenia wiedzy branżowej.
Studia przypadków