Praca hybrydowa umożliwiła wielu pracownikom efektywną pracę w domu przy wykorzystaniu cyfrowych przestrzeni roboczych, narzędzi sprzyjających produktywności i współpracy oraz rozwiązań do wideokonferencji. Istnieją jednak grupy pracowników, które napotykają problemy w pracy zdalnej, ponieważ ich wymagania co do aplikacji wykraczają poza konwencjonalne rozwiązania.
W wielu branżach różne grupy pracowników w swojej codziennej pracy polegają na zdalnym dostępie do strumieniowego wideo o rozdzielczości 4K. Potrzebują oni bezpiecznego dostępu do lokalnych aplikacji biznesowych, wyjątkowej rozdzielczości wideo i ultraszybkiego przesyłania strumieniowego, aby realizować zadania od tworzenia oprogramowania i gier wideo po pracę z obrazami CAD i nadzorowanie funkcji sterowni.
Przed pandemią część z nich pracowała na miejscu i miała dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi. Jednak ze względu na dominację modelu pracy hybrydowej, zespoły IT musiały szybko przemodelować sposób zapewnienia odpowiednich narzędzi tym pracownikom. Zarządzanie, wysyłka, zabezpieczenie i obsługa zdalnych wysokiej klasy zasobów IT w domach pracowników może szybko stać się koszmarem w kategoriach logistyki i bezpieczeństwa. Ponadto istnieją dziedziny takie obrót giełdowy, badania i rozwój oraz objęte wymogami zgodności z przepisami, gdzie bezpośredni dostęp do urządzeń nie jest dobrym rozwiązaniem. O wiele łatwiej i lepiej jest po prostu wyposażyć tych pracowników w urządzenia KVM IP 4K i zapewnić im zdalny dostęp do aplikacji i systemów, których potrzebują w codziennej pracy.
W naszym raporcie White Paper Praca nowej generacji: wyposażenie pracowników w bezpieczne, zdalne możliwości wideo wysokiej rozdzielczości omawiamy, dlaczego obecnie rosną wymagania dotyczące zdalnego dostępu do wideo 4K w firmach. Pokazujemy również, jak zapewnić bezpieczny zdalny dostęp do 4K grupom krytycznych użytkowników i bezpiecznie skalować to zastosowanie w całej organizacji.
Dlaczego pracownicy potrzebują możliwości wideo 4K?
Zastosowanie, w których korzysta się ze zdalnego dostępu do strumieniowego wideo 4K obejmują:
- Laboratoria inżynierii komputerowej (testowanie serwerów, laptopów i komputerów stacjonarnych)
- Firmowe działy badań i rozwoju, aplikacje prywatności danych i zgodności z przepisami
- Aplikacje telemedycyny i zdalnych konsultacji w służbie zdrowia
- Produkcję wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości
- Firmy opracowujące oprogramowanie do badań i rozwoju
- Projektowanie oraz rozwój produktu (CAD)
- Firmy zajmujące się grami wideo
- Firmy świadczące usługi finansowe (obrót giełdowy, audyt obrotu)
- Branże korzystające ze sterowni (transmisja, sieć energetyczna i zabezpieczenie)
W jaki sposób odpowiednia platforma zarządzania IT umożliwia dostęp do wideo 4K i szybkiego strumieniowania
Dobra wiadomość jest taka, że obecnie można łatwiej niż kiedykolwiek skalować dostęp do wideo 4K i transmisji strumieniowej w większych grupach użytkowników, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu zabezpieczeń i kontroli. Dzięki odpowiedniej platformie zarządzania dział IT może:
- Wspierać pracowników zdalnych w zakresie wysokiej jakości wideo o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) przy częstotliwości odświeżania 30 Hz
- Przyznawać zespołom zdalny dostęp do lokalnych aplikacji biznesowych i zarządzać nimi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących zabezpieczenia organizacji i zgodności z przepisami
- Umożliwić współdzielenie sesji, w celu zagwarantowania zespołom bezpiecznej i efektywnej współpracy
- Kontrolować zdalny dostęp w celu dalszego zwiększenia zabezpieczeń
Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX to niezależna od dostawcy platforma, której potrzebują zespoły IT, aby korzystać i skalować zdalne aplikacji wideo 4K w całej organizacji. Ekosystem Avocent® ADX umożliwia IT dostęp i zarządzanie urządzeniami, na których polega Twoja organizacja, w tym serwerami, procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, routerami, przełącznikami, zaporami ogniowymi i urządzeniami pamięci masowej.
Zespoły IT zyskują przejrzystość, zabezpieczenie i zautomatyzowane procesy potrzebne do zarządzania większą niż wcześniej liczbą użytkowników, sesji i urządzeń. Możliwości te pozwalają małym zespołom IT na wspieranie dużych grup użytkowników za pomocą bezpiecznego, zdalnego dostępu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa lokalnych komputerów i aplikacji biznesowych, co jest niezbędne w przypadku takich zastosowań, takich jak transmisja, prywatność danych i telemedycyna. Natomiast wysokowydajne systemy KVM IP Vertiv™ Avocent® HMX 8000 zapewniają pracownikom elastyczny, bezpieczny dostęp do wideo 4K oraz wysoką jakość obrazu wymaganą dla wysokiej produktywność, jednocześnie zapobiegając fizycznemu dyskomfortowi i urazom w miejscu pracy.
Podsumowanie
Praca hybrydowa pozostanie z nami i coraz większa liczba użytkowników oraz aplikacji będzie wymagać zdalnego dostępu wideo 4K. W związku z tym dział IT musi planować rozwój, łączność i innowacje. Ekosystem Avocent® ADX spełnia wszystkie te potrzeby, zapewniając elastyczność, którą potrzebuje IT do skalowania dostępu do wideo 4K w urządzeniach, grupach użytkowników i lokalizacjach geograficznych; zawsze dostępny zdalny dostęp pozwalający firmom i użytkownikom rozwijać się oraz podnosić produktywność; oraz wymagania platformy opartej na otwartych standardach i interfejsach API, które można łatwo rozszerzyć o inne możliwości.
Dowiedz się, jak zapewnić i skalować zdalny dostęp wideo 4K w Twojej organizacji już dziś.