Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Dlaczego standardowe zdalne panele zasilania mogą być odpowiednim rozwiązaniem dla Twojego centrum przetwarzania danych?

Arturo Di Filippi •

System zdalnego rozdziału zasilania Vertiv™ Liebert® RXA spełnia kluczowe wymagania biznesowe i technologiczne zespołów centrów danych

Dla zespołów centrów danych wzrost jest korzystny. Hybrydowe modele pracy i cyfrowy biznes napędzają szybki rozwój rynku centrów danych na całym świecie. Operatorzy hyperscale, wewnętrzne zespoły centrów danych w przedsiębiorstwach i dostawcy kolokacji starają się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi cyfrowe, budując lub wynajmując nowe serwerownie.

W latach 2020-2025 w samej tylko branży kolokacji wydajność centrum danych na całym świecie będzie rosnąć co roku o 2000 MW, przy czym prognozuje się, że 27% tego wzrostu przypadnie na rynek Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

W rezultacie zespoły ds. centrów danych, obiektów i IT zrewidują rozkład powierzchni centrum danych oraz projekt architektury IT i rozdziału zasilania, by spełnić nowe wymagania biznesowe i techniczne. W naszym raporcie White Paper Wybór najlepszej jednostki PDU dla centrum danych analizujemy najważniejsze trendy rynku i omawiamy sposoby ich uwzględniania za pomocą elastycznego systemu zdalnego rozdziału zasilania, który można spójnie wdrażać w obiektach i łatwo skalować w sieciach centrów danych i lokalizacjach geograficznych. Trendy te obejmują:

Utrzymanie ciągłości działania

Cyfrowa działalność wymaga stałej łączności i dostępności zasobów przetwarzania danych dla zapewnienia wysokiej produktywności pracowników i wyjątkowej obsługi klienta. Mimo to problemy z lokalnym zarządzaniem energią odpowiadają globalnie za jedną trzecią przerw w zasilaniu. Dlatego właśnie europejscy operatorzy centrów danych coraz częściej stosują modele nadmiarowe z podwójnym zasilaniem, redundantnym zasilaczem awaryjnym (UPS) i dwustopniowym rozdziałem zasilania. W przeszłości wielu operatorów korzystało z niestandardowych zdalnych paneli zasilania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie rozdziału zasilania. Jednak standaryzowane rozwiązania zapewniają zespołom korzyści biznesowe i technologiczne, które prawdopodobnie zespoły będą chciały wykorzystać ze względu na rosnący popyt na zasoby przetwarzania danych.

Zapewnienie szybkości wdrażania

Zespoły centrów danych chcą mieć możliwość szybkiego wyposażania nowej przestrzeni. Na tę potrzebę reagują producenci. Dostawcy skrócili czas dostawy nowego dużego centrum danych o mocy 20 MW lub wyższej do zaledwie dziewięciu lub 10 miesięcy – a czasami nawet do sześciu. Wszystkie te nowe obiekty będą wymagać efektywnych systemów rozdziału zasilania. Również istniejące centra danych modernizują sprzęt każdego roku. Niestandardowe, specjalnie zaprojektowane zdalne panele zasilające zapewniają rozdział zasilania o dużej gęstości, ale ich planowanie i instalacja wymaga długiego czasu. Muszą być również certyfikowane na miejscu przez integratorów systemów.

Vertiv™ Liebert® RXA, dostępny w modelach 250 i 400 A, to standaryzowane rozwiązanie, które zapewnia szybkie i sprawne wdrażanie. Zawiera zdalny konfigurator paneli zasilania, który umożliwia zespołom centrów danych dostosowanie rozwiązania do 80 procent typowych zastosowań na rynku przy niewielkich nakładach czasowych. Pracownicy nie muszą nawet wiedzieć, jak duże końcowe obciążenia IT będzie obsługiwać panel. Wystarczy wiedza o maksymalnym prognozowanym obciążeniu IT. Ostateczną konfigurację mogą pozostawić integratorowi systemu, który na miejscu zainstaluje jednostkę z wyłącznikami automatycznymi i czujnikami. Możliwa jest też, przy wsparciu ze strony elektryka, zmiana lokalizacji systemu rozdziału zasilania.

W przyszłości, dzięki możliwości wymiany w trakcie pracy tablicy rozdzielczej z 84P, zespoły centrów danych będą mogły szybko dodawać lub wymieniać wyłączniki bez odłączania Vertiv™ Liebert® RXA od zasilania. Korzystanie z Vertiv™ Liebert® DPM, systemu monitoringu zasilania Liebert RXA, umożliwia łatwe ustawienie nowych konfiguracji i pełny wgląd we wszystkie obwody oraz pobór mocy, co pozwala użytkownikom optymalizować dystrybucję obciążenia, a ostatecznie zwiększyć efektywność energetyczną i kosztową w centrum danych.

Optymalizacja powierzchni centrum danych

W Europie znajdują się cztery z 10 najdroższych rynków centrów danych. Budowa 1 W kosztuje 11,4 USD w Zürichu, 9,1 USD w Londynie, 8,9 USD w Sztokholmie i 8,8 USD w Kopenhadze. 10 największych centrów danych w regionie EMEA ma powierzchnię od 74 300 do 9000 metrów kwadratowych. Jednak wiele obiektów jest oczywiście dużo, dużo mniejszych. Dlatego zdalne panele zasilające muszą zajmować jak najmniej miejsca.

Vertiv Liebert RXA ma wymiary 604 x 329 mm, co pozwala przeznaczyć zaoszczędzone miejsce na większą ilość sprzętu IT. Ponadto zespoły centrów danych mogą instalować jednostki w wielu konfiguracjach, w tym w układzie tył do tyłu lub obok siebie, osiągając do 84P w pojedynczym rozwiązaniu i 168P w podwójnym.

Przyszłościowe architektury technologiczne

Mając na uwadze rosnący popyt na cyfrowe technologie, zespoły centrów danych dążą również do wdrażania przyszłościowych rozwiązań zdolnych do obsługi coraz większej gęstości szaf i potrzeb w zakresie rozdziału zasilania. Aplikacje Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), inteligentne systemy inteligencji, cyfrowe produkty i usługi oraz rzeczywistość wirtualna i rozszerzona będą wymagały potężnych zasobów przetwarzania danych. Jednocześnie sieć 5G ułatwi automatyzację i świadczenie usług intensywnie przetwarzających dane oraz analizowanie w czasie rzeczywistym ogromnych zbiorów danych. Oznacza to, że rozdział zasilania odgrywa dziś w centrach danych jeszcze ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej.

Monitoring rozdziału zasilania

Zespoły centrów danych chcą podnieść jakość zasilania, zapewniając stały przepływ energii, identyfikując anomalie i rozwiązując problemy, zanim przerodzą się one w awarie. Chociaż wszystkie zdalne panele zasilania zapewniają inteligentny, zintegrowany monitoring zasilania, ich możliwości mogą się różnić. Vertiv Liebert RXA jest wyposażony w prosty w obsłudze kolorowy wyświetlacz dotykowy i zawiera moduł Liebert DPM, który usprawnia monitoring i zarządzanie. Dostarcza zespołom informacji o konfiguracji i działaniu jednostki z 1,5% dokładnością odczytów pomiarów napięcia, prądu, mocy oraz energii.

Skalowanie rozwiązań w różnych regionach geograficznych

Standaryzacja nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rozszerzanie działalności przez centra danych przedsiębiorstw i dostawców kolokacji w regionie EMEA. Zachowanie spójności między obiektami i regionami pozwala uprościć wiele procesów, od zamawiania i instalacji po monitoring i konserwację, modernizacje i ostatecznie wymianę systemów rozdziałów zasilania. W przypadku takich wymagań standardowe zdalne panele zasilające, jak Liebert RXA, stanowią doskonałe rozwiązanie. Wstępnie montowane i konfigurowane, certyfikowane i przetestowane, standaryzowane zdalne panele zasilające stanowią gotowe rozwiązanie rozdziału zasilania. Upraszcza to zarówno uruchamianie i rozbudowę obiektu, jak i ogólne zarządzanie większymi sieciami centrów danych.

Podsumowanie

Standaryzacja operacji rozdziału zasilania oferuje wiele korzyści w porównaniu z rozwiązaniami tworzonymi na zamówienie i wspiera rozwój działalności. Vertiv Liebert RXA umożliwia skrócenie czasu wdrażania, usprawnienie codziennych operacji i skalowanie rozwiązań w całym obszarze geograficznym przy jednoczesnej optymalizacji dostępności, widoczności i kontroli.

Zdalny panel zasilania Liebert RXA to jeden z wielu systemów rozdziału zasilania dostępny w portfolio Vertiv. W instalacjach z zastosowaniem szynoprzewodów rozdział zasilania w dowolnej wielkości centrum danych zapewnia Vertiv™ Liebert® MBX Busway. System ten nie zajmuje przestrzeni podłogowej, którą można przeznaczyć na inny sprzęt. Jest to konfigurowalne, modularne rozwiązanie ze zintegrowanymi możliwościami ochrony przed dotykiem, dostępne w wersjach 250, 400, 630, 800 i 1000 A.

Dowiedz się, jak wybrać najlepszą jednostkę PDU dla swojego centrum danych.

Pobierz dziś raport.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja