The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Jaka listwa zasilająca PDU do montażu w szafie jest odpowiednia dla Twojego centrum danych?

Ranelle Rundquist •

Początkowo dobór listwy zasilającej do montażu w szafie (rPDU) wydaje się mieć niewielkie znaczenie dla wydajności centrum danych.

Jednak po szczegółowej analizie zaczynamy zdawać sobie sprawę z wagi tej decyzji. Parametry techniczne listwy zasilającej PDU będą miały bezpośredni wpływ na niezawodność, elastyczność i skalowalność centrum danych.

Dobór prawidłowej listwy PDU należy zacząć od odpowiedzi na pytanie:
jakie są Twoje wymagania dotyczące zasilania?

Przy wyborze rozwiązania rPDU musisz określić wymagania zasilania krytycznego sprzętu IT.

Zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma sytuacjami: albo jesteśmy ograniczeni dostępnym zasilaniem, albo mamy możliwość wyboru instalowanej konfiguracji zasilania.

Jeżeli jesteśmy ograniczeni istniejącą infrastrukturą centrum danych, wystarczy określić natężenie, napięcie i typ gniazda, do którego zostanie podłączona listwa PDU do montażu w szafie .

Jeżeli mamy do dyspozycji możliwość dostosowania zasilania do wymagań szafy serwerowej, wystarczy przeprowadzić kilka prostych obliczeń. Trzeba obliczyć moc w kW wymaganą przez instalowany lub planowany sprzęt w każdej szafie. W obliczeniach wymaganego zasilania należy wziąć pod uwagę możliwości rozbudowy, aby zagwarantować skalowalność centrum danych w przyszłości.

Po uzyskaniu odpowiedzi na najważniejsze pytanie, można przejść do kolejnego etapu doboru jednostki dystrybucji mocy: wyboru najlepszego typu listwy rPDU dla obiektu.

Istnieją cztery typy listew PDU do montażu w szafie:

  • Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie
  • Monitorowalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie
  • Zarządzalna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd
  • Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z zarządzaniem poszczególnymi gniazdami

Podstawowe listwy zasilające PDU do montażu w szafie: Niezawodne i proste

Podstawowa listwa rPDU jest prosta jak jej nazwa – to niezawodna listwa zasilająca, która dystrybuuje zasilanie do krytycznej infrastruktury IT. To ekonomiczne rozwiązanie na start. Spełnia szerokie spektrum wymagań i zapewnia sprawną pracę sprzętu.

Producenci podstawowych listew zasilających wyposażają je w liczne rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność i możliwość rozbudowy. Dla przykładu dostępne są podstawowe modele PDU z funkcją blokady gniazd minimalizującą zagrożenie przypadkowego odłączenia podłączonego sprzętu. Ponadto niektórzy producenci oferują modele przeznaczone do rozbudowy o funkcje zarządzania na wypadek zmiany potrzeb biznesowych.

Ogólnie rzecz biorąc, podstawowe listy rPDU nie monitorują poboru zasilania przez sprzęt oraz nie oferują dostępu do nich przez sieć.

Jest to idealne rozwiązanie dla małych serwerowni nadzorowanych przez personel IT. Jednak nie zaleca się ich stosowania w większych serwerowniach o znaczeniu krytycznym dla działalności lub centrum danych ze względu na brak możliwości monitorowania lub zdalnego zarządzania.

Zarządzalne listwy zasilające PDU do montażu w szafie: Poziom wyżej

Zarządzalne listwy rPDU gwarantują identyczną niezawodność zasilania, co modele podstawowe, ale informują użytkownika o poborze mocy na wbudowanym wyświetlaczu. Wyświetlacz podaje podstawowe wskaźniki pobieranego zasilania (natężenie, napięcie, współczynnik mocy etc.) i oferuje użytkownikowi informacje na temat zużycia prądu przydatne w przypadku rozbudowy i zmian konfiguracji sprzętu IT w przyszłości.

Niektóre modele zarządzalnych listew PDU wyposażane są w zaawansowane rozwiązania takie, jak komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), umożliwiająca skanowanie cyfrowych wyświetlaczy i gromadzenie danych wspomagających planowanie wydajności oraz bilansowanie obciążeń elektrycznych.

Tak, jak w przypadku listew podstawowych, niektórzy producenci oferują możliwość rozbudowy zarządzalnych listew o zdalne monitorowanie bez konieczności odłączania zasilania podłączonych do nich urządzeń.

Zaleca się stosowanie zarządzalnych listew rPDU w wysoce bezpiecznych środowiskach centrum danych, wymagających odizolowania infrastruktury zasilania od sieci lokalnej, jak i w obiektach, w których planuje się wdrożenie zdalnego monitorowania.

Monitorowalne listwy zasilające PDU do montażu w szafie: Pełny wgląd

Monitorowalne listwy zasilające rPDU, dodatkowo do właściwości i funkcji listew podstawowych i zarządzalnych, oferują funkcjonalność zdalnego ich monitorowania przez sieć.

Użytkownicy zyskują możliwość zdalnego wglądu w czasie rzeczywistym we wskaźniki zużycia energii przez poszczególne gniazda za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu WWW i ich monitorowanie z każdej lokalizacji. Informacje te można wykorzystać do:

  1. Uruchamiania automatycznych ostrzeżeń o przekroczeniu zdefiniowanych przez użytkownika progów.
  2. Do bardziej dokładnego śledzenia zużycia energii i prawidłowego jego rozliczania.
  3. Do precyzyjniejszego bilansowania obciążenia i ograniczania mocy rezerwowej bez ryzyka przestojów..
  4. Rozszerzenia monitorowania o śledzenie krytycznych warunków środowiska pracy.

Aby optymalnie wykorzystać monitorowalną listwę rPDU, należy wybrać producenta oferującego opcję łączenia listew w łańcuchy, co zagwarantuje możliwość ciągłego raportowania danych nawet w przypadku usterki ogniwa sieci.

Inną ważną właściwością jest agregowanie IP. Ponieważ koszt współpracy sieciowej setek listew PDU do montażu w szafie jest wysoki, to producenci oferują wbudowane oprogramowanie, umożliwiające monitorowanie z jednego IP do 50 listew i automatyczną konfigurację podłączonych odbiorów, co znacznie skraca czas wdrożenia.

Stosowanie monitorowalnych listew PDU do montażu w szafie zaleca się w centrach danych o dużej gęstości, a zwłaszcza w dużych obiektach kolokacyjnych, gdzie wymagane jest automatyczne rozliczanie zużycia energii elektrycznej oraz dla dostawców chmury, wymagających obsługi zmieniających się obciążeń bez szkody dla efektywności energetycznej.

Listwy zasilające PDU do montażu w szafie z zarządzaniem poszczególnymi gniazdami: Wysoka inteligencja

Listwy zasilające rPDU z zarządzaniem poszczególnymi gniazdami to najwyższy poziom dystrybucji zasilania w centrum danych. Zapewniają te same właściwości i funkcje, co monitorowalne listwy PDU do montażu w szafie, z jedną różnicą: można nimi zarządzać zdalnie.

Upoważnieni pracownicy centrum danych mogą zdalnie włączać, wyłączać lub restartować zawieszony sprzęt za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu WWW. Mogą również ograniczać pobór mocy na poszczególnych gniazdach i zapobiegać potencjalnym przeciążeniom. W ten sposób uzyskują zaawansowaną kontrolę nad zużyciem, efektywnością i dostępnością zasilania w ich centrum danych.

Listwy zasilające rPDU z zarządzaniem poszczególnymi gniazdami to rozwiązanie zalecane zarówno dla dużych centrów danych, jak i niewielkich, zdalnych obiektów. Szczególnie cenią je sobie użytkownicy wymagający szybkiego i sprawnego zdalnego restartowania zawieszonych serwerów lub sprzętu sieciowego sprzętu, co znacznie redukuje lub eliminuje koszty pracownicze.

Po zdefiniowaniu wymagań zasilania i wyborze typu listwy rPDU pozostaje ostatni etap doboru perfekcyjnej jednostki dystrybucji mocy w szafie.

Konfiguracja i wymagania dotyczące gniazd

Jednostki dystrybucji zasilania można montować w położeniu poziomym lub pionowym, wewnątrz lub na zewnątrz szafy. Poziome listwy zasilające rPDU instalowane są wewnątrz szafy i zajmują cenną przestrzeń U. Poziome listwy wymagają zazwyczaj 1U lub 2U przestrzeni montażowej i wyposażone są w 8 do 16 gniazd. Pionowe listwy rPDU posiadają maksymalnie 54 gniazda. Instalowane są one z tyłu lub z boku obudowy szafy serwerowej i nie zajmują przestrzeni montażowej w jej wnętrzu. Zrozumienie wymagań przestrzeni centrum danych i sprzętu IT przed podjęciem decyzji o rodzaju montażu, typie i ilości gniazd listwy rPDU pozwala zaoszczędzić środki, czas i przestrzeń.

Zobacz tutaj ofertę Geist dla Ciebie lub znajdź odpowiednią listwę rPDU w selektorze PDU Finder.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja