Kompozytowy wymiennik ciepła Vertiv™ Liebert® EFC, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w centrach danych, wykorzystuje nowo opatentowany polimerowy płytowy wymiennik ciepła w celu maksymalizacji efektywności energetycznej i znacznego zmniejszenia wykorzystania wody w ciągu całego roku.
Dzięki nowej i ulepszonej konstrukcji wymiennik ciepła minimalizuje wpływ aerodynamiczny części wewnętrznych, co poprawia wymianę ciepła. Asymetryczna konfiguracja wymiennika zmniejsza spadek ciśnienia i koszty energii związane z recyrkulacją powietrza,
co jest szczególnie widoczne w porównaniu ze starszymi konfiguracjami z tradycyjnymi aluminiowymi wymiennikami ciepła. Liebert® EFC znacznie zmniejsza spadek ciśnienia, zapewniając większą roczną wydajność oraz wyższy maksymalny przepływ powietrza.
Ponadto charakteryzuje się on wysoką odpornością mechaniczną, wewnętrzną redukcją hałasu i łatwością czyszczenia. Kluczowym elementem jest nowy polimerowy materiał, który łączy wysoką trwałość z wyjątkową odpornością na korozję. To przekłada się na lepszą jakość wody i minimalne jej zużycie.
Nowy wymiennik polimerowy został zaprojektowany, aby umożliwić operatorom centrów danych szybsze osiągnięcie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Kompozytowy wymiennik ciepła Vertiv™ Liebert® EFC posiada poniższe kluczowe zalety.
Główne zalety kompozytowego wymiennika ciepła Vertiv™ Liebert® EFC

- Zwiększona roczna efektywność energetyczna o 5-19% dzięki bardzo wysokiej wymianie ciepła i zmniejszonym kosztom energii na cyrkulację powietrza;
- Wyższa odporność na korozję strukturalną i chemiczną, pozwalająca na wykorzystanie szerszego zakresu jakości wody, w tym wody z recyklingu, oraz zapewniająca łatwiejsze zarządzanie wodą i konserwację;
- Niższe zużycie wody o 15% przy jednoczesnym wzroście WUE (efektywności wykorzystania wody) związanym z większymi możliwościami recyrkulacji wody i mniejszymi ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnych granicznych stężeń składników w wodzie.
Liebert® EFC zapewnia te korzyści dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania, który pozwala na precyzyjne utrzymanie temperatury w różnych trybach pracy jednostki: suchym, z odparowaniem wody i z integracją chłodzenia mechanicznego.
Główne funkcje kompozytowego wymiennika ciepła Liebert® EFC
Kompozytowy wymiennik ciepła jest najnowszym opatentowanym elementem jednostki Liebert® EFC. Jednak system oferuje również szereg innych innowacyjnych funkcji sterowania:
- Emergency Water Saver (awaryjny system oszczędzania wody) – minimalizacja zużycia wody w okresach jej ograniczonej dostępności.
- Cost Function (funkcja kosztowa) – identyfikacja najbardziej efektywnego i wydajnego trybu operacji na podstawie lokalnych kosztów wody i energii.
- Power Demand Limit (limit zapotrzebowania na moc) – ograniczenie maksymalnego poboru energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych. Umożliwia to zmniejszenie wymagań co do generatora, UPS (zasilacza awaryjnego) i infrastruktury zasilania awaryjnego.
- Winter Saver (Zimowy tryb oszczędny) – pełne wykorzystanie możliwości chłodzenia w niskich temperaturach zewnętrznych poprzez redukcję przepływu powietrza i obniżenie temperatury zasilania.
Dodatkowo, Liebert® EFC wyposażony jest w funkcję szybkiego restartu z baterią buforową ultrakondensatora, zapewniającą szybki czas reakcji i ciągłość chłodzenia w przypadku awarii zasilania.
Funkcja Teamwork (pracy zespołowej) wbudowana w sterownik pozwala na zintegrowane działanie grupy jednostek w obrębie serwerowni z kontrolą zoptymalizowanych temperatur i natężeń przepływu powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych.
Liebert® EFC to wysokowydajna jednostka chłodzenia pośredniego wyparnego, integrująca pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrze i technologię chłodzenia wyparnego w jednym systemie. Pozwala ona osiągnąć poziomy pPUE 1,05 przy maksymalnej efektywności energetycznej, zoptymalizowanym zużyciu wody i zminimalizowanych kosztach operacyjnych. Nowy opatentowany polimerowy wymiennik ciepła maksymalizuje te korzyści, osiągając jeszcze wyższy poziom zrównoważonego rozwoju.
Powyższe korzyści to jedynie część możliwości kompozytowego wymiennika ciepła Liebert® EFC w zastosowaniach w centrach danych. Zachęcamy do pobrania broszury lub kontaktu z jednym z naszych ekspertów Vertiv w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat chłodzenia wyparnego i sposobów jego integracji z planami zrównoważonego rozwoju.