The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Sieć 5G to król, a energia elektryczna to królowa, która decyduje o wszystkim

Eric LeCalvez •

W 1995 r. przeprowadziłem się z Paryża do Londynu.  I chociaż Londyn podobał mi się, to chciałem być na bieżąco z wydarzeniami w Paryżu.  Jednak próba śledzenia francuskich mediów okazała się wyjątkowo trudna. 

Telewizja okazała się niewypałem, radio: zero szans, a internet dopiero raczkował. Większości gazet nie było w sieci, a zakup Le Figaro lub le Monde wymagał podróży do specjalistycznego kiosku z gazetami w South Kensington. Dwadzieścia lat później wszystko to mam na moim 5,5 calowym urządzeniu, które noszę w kieszeni, a na dodatek w kolorze.

Co z tego wynika? No właśnie. Tak łatwo zapominamy, jak daleko zaszliśmy w tak krótkim czasie. Zbudowaliśmy wszechobecne sieci i infrastrukturę telekomunikacyjną, dzięki której to wszystko jest możliwe. A teraz branża telekomunikacyjna przymierza się do kolejnej istotnej inwestycji: wdrożenia sieci 5G, która pozwoli mi oglądać Gerarda Depardieu na kanale TV5 w każdym miejscu. Istnieje jednak ryzyko, że niekontrolowane zużycie energii ograniczy korzyści finansowe płynące z takiej inwestycji.

Energia w 3D

Przyszłość naszej epoki opiera się na energii i łączności!

Big data wyznaczy trendy 4 Rewolucji przemysłowej, a jej siłą napędową będzie energia elektryczna. Postęp jednak ma swoją cenę. Komunikacja wymaga ogromnej ilości energii. Wraz z rozwojem komunikacji rośnie zużycie prądu elektrycznego.

Operatorzy powinni zająć się dwoma aspektami: masową łącznością bezprzewodową i ogromną ilością energii wymaganą do jej realizacji.

Redukcja kosztów energii będzie miała zasadnicze znaczenia dla sukcesu działalności.

Przed krytyczną infrastrukturą sieci telekomunikacyjnych stoją trzy wyzwania:

Decentralizacja – zapewnienie niezawodności sieci telekomunikacyjnej, przy jednoczesnej realizacji najważniejszych operacji bliżej odbiorcy. Operacje sieci są przenoszone ze scentralizowanych, nadzorowanych obiektów do lokalizacji, w których są realizowane, a tam są bardziej narażone na zagrożenia fizyczne i podatne na oddziaływanie sił przyrody. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest strumieniowe wideo o dużej rozdzielczości: odbiorca nie toleruje problemów z latencją. Dlatego dla zapewnienia komfortu użytkownika i obniżenia kosztów dostawcy, treść musi być udostępniana bliżej użytkownika.

Poniższe dwie ilustracje obrazują ewolucję krajobrazu nowej sieci edge obejmującej infrastrukturę 5G.

Przed

Po

Obniżenie emisji dwutlenku węgla – środowiska cyfrowe zaczynają zużywać więcej energii niż środowiska tradycyjne (wymiana towarów, usług i migracja osób do nowych środowisk gospodarczych). Plusem tego zjawiska jest fakt, że nowa sieć telekomunikacyjna obniży emisję węgla przypadającą na użytkownika końcowego. Jednak sieć musi docierać do coraz większej liczby miejsc i dlatego znacznie zwiększy się pobór mocy.

Opublikowany niedawno raport SMARTer 2030, opracowany przez Accenture dla GeSI prognozuje, że pomimo spodziewanego rozwoju sektora ICT, obejmującego operatorów telefonii komórkowej, względna emisja dwutlenku węgla przez tę branżę do 2030 r. utrzyma się na poziomie 2% globalnej emisji. Co ważniejsze, potencjał obniżenia emisji dwutlenku węgla przez cały sektor ICT, w tym przez telefonię komórkową, szacuje się na poziomie 20% globalnej emisji CO2 do roku 2030.

Niezależnie od tych prognoz, w czasie kiedy piszę ten wpis, około 70 000 uczniów w 500 miastach na całym świecie protestuje przeciw zmianom klimatycznym. Jak na ironię generacja ta nie zauważa, że właśnie ona jest pokoleniem, które konsumuje największą ilość informacji cyfrowej. Nacisk na zmniejszanie uzależnienia od tradycyjnych surowców, na stosowanie czystszej energii pochodzącej ze zrównoważonych źródeł, na przykład poprzez eliminację generatorów z silnikami wysokoprężnymi i elektrowni zasilanych gazem i ropą, nie tylko rośnie. Kwestia ta znajduje również odzwierciedlenie w polityce społecznej odpowiedzialności wielu operatorów. Dla generacji nastolatków postępowanie operatora będzie prawdopodobnie istotnym czynnikiem wyboru marki.

Digitalizacja – nowoczesna sieć przyczynia się do zwiększania wydajności infrastruktury energetycznej. Energię należy analizować jako element ekosystemu sieci, a nie czynnik ograniczający jej funkcjonowanie.

Energia stanowi o suwerenności

Inteligentna łączność ma największy wpływ na pobór energii w węzłach telekomunikacyjnych i dużych stacjach bazowych. Wzrost gęstości mocy w centrach danych plasuje się na 3 miejscu.

Większe zużycie energii w rozbiciu na obszary sieci.

Patrząc z punktu widzenia wymagań infrastruktury, możemy analizować zjawisko w kategoriach zasilania i chłodzenia.

Źródłem zdecentralizowanej infrastruktury jest sieć szkieletowa, a scentralizowanej – sieć dostępowa. Wzrost gęstości ma istotne znaczenie, ponieważ koncentracja zasobów wpływa na ilość energii wymaganej do ich chłodzenia.

A ponieważ zaledwie 15% z tych obiektów jest wyposażonych w generator na obrzeżach sieci, rośnie rola zasilania akumulatorowego i obserwujemy wzrost zapotrzebowania w tym obszarze. (poniżej)

Krytyczne obiekty edge będą wymagać podtrzymania akumulatorowego o znacznej elastyczności.

Współpraca z sojusznikami

Jeżeli wyobrazimy sobie koszty operatorów jako pomarańczę podzielona na ćwiartki (patrz poniżej) otrzymamy:

Ćwiartka 1: Obniżanie kosztów energii elektrycznej – Kwestia rachunków. Nowe umowy o dostawę – załatwione.

Ćwiartka 2: Ograniczanie kosztów usług – efektywne aplikacjezałatwione.

Pozostałe dwie ćwiartki to koszty niezwiązane z pomiarem energii.

Jest to szczególne wyzwanie: ponieważ wraz z ewolucją sieci uzyskiwane są oszczędności.

Co wybrać?

Istnieje wiele sposobów kontrolowania i obniżania kosztów w warstwie infrastruktury. Nasze doświadczenie współpracy z operatorami podpowiada nam, że aby zrozumieć, jakie są najlepsze praktyki, należy najpierw poznać te dotychczas funkcjonujące.

Wymiana fizycznych elementów z pewnością będzie pomocna, ale jest to proces częściowy i przyrostowy.

Nie można doskonalić czegoś, czego nie można zmierzyć. Audyt i pomiary w obiektach to bardziej kompleksowe podejście. Narzędzia do wizualizacji osiągów wykorzystują dane i pozwalają przeprowadzić w czasie rzeczywistym przystępne analizy zużycia i wydajności. Ich rezultat zależy zatem od prawidłowej interpretacji wyników. A ta czynność wymaga zatrudnienia firm potrafiących identyfikować i zalecać działania.

Jeśli istnieją ograniczenia środków na inwestycje, można skorzystać z innych rozwiązań. Przełomowe modele biznesowe, takie jak ESaaS (oszczędności energetyczne jako usługa, którego pionierem jest Vertiv) są w stanie zaspokoić oczekiwane potrzeby infrastruktury.

Kapitulacja nie wchodzi w grę

Głębokie zmiany w naszym życiu powinny być odzwierciedlane w głębokich zmianach w sieci.

Energia elektryczna to czynnik kształtujący digitalizację i decentralizację. Obniżenie emisji węgla i efektywność to kwestia wiedzy.

Wiedza to potęga.
Wiedza o zasilaniu to efektywność.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja