The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Chroń każdą dawkę: 5 wskazówek dotyczących ochrony zamrażarek do przechowywania pierwszych szczepionek przeciw COVID-19

Gary Dennis •

Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 50% szczepionek ulega zniszczeniu każdego roku z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nimi, w tym problemów z kontrolą temperatury. Ponieważ nowe szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer i Moderna wymagają przechowywania w ekstremalnie niskich temperaturach, rozwiązanie tego problemu jest bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

Rozpoczęto już dystrybucję pierwszej partii szczepionek przeciwko COVID-19, więc organizacje opieki zdrowotnej muszą podjąć działania już teraz i zapewnić gotowość odbioru oraz podawania tego potencjalnie ratującego życie leku. Już teraz szpitale zaopatrują się w zamrażarki przeznaczone do przechowywania szczepionek w bardzo niskiej temperaturze sięgającej nawet -80 stopni Celsjusza.

Mogą jednak zapomnieć o kluczowych elementach rozwiązania: kondycjonowaniu zasilania i zasilaniu bezprzerwowym krytycznego sprzętu. Zamrażarki, zapewniające bardzo niskie temperatury przechowywania, pobierają duże ilości energii. Narażenie źródła zasilania na jakiekolwiek zagrożenia, grozi ograniczeniem dostawy szczepionek, co może mieć katastrofalne konsekwencje w krytycznym momencie zmagań z koronawirusem.

Wybór odpowiedniego rozwiązania zasilania bezprzerwowego

Mając na uwadze wysoką stawkę, zasilanie awaryjne zamrażarek niskotemperaturowych musi stać się elementem rozwiązania w każdej lokalizacji przechowywania szczepionek. Idealnym rozwiązaniem będzie inteligentny zasilacz bezprzerwowy (UPS), który spełnia pięć poniższych kryteriów:

  1. Technologia podwójnej konwersji online: Istnieją trzy podstawowe typy konfiguracji pracy zasilaczy UPS: offline, line-interactive i zasilacze UPS z podwójną konwersją online. W przypadku najbardziej krytycznych zastosowań rozwiązanie UPS z podwójną konwersją online zapewnia najwyższy stopień ochrony. Dzięki tego typu zasilaczom UPS zamrażarki niskotemperaturowe będą w pełni odizolowane od źródła zasilania sieciowego i chronione przed spadkami napięcia, przepięciami, przerwami w dostawie prądu lub awariami, które mogłyby zagrozić przechowywaniu szczepionek w odpowiedniej temperaturze.
  2. Zerowy czas przełączania na zasilanie akumulatorowe: Nawet w aplikacjach korzystających z generatora przełączenie zasilania obciążenia ze źródła głównego na rezerwowe wymaga czasu. W tym czasie praca zamrażarki może być zakłócona, co może zagrażać przechowywanej zawartości. Zasilacz UPS z podwójną konwersją zapewnia zasilanie z akumulatora w czasie wymaganym dla uruchomienia generatora. W celu zapewnienia najwyższej ochrony, zasilacz UPS powinien natychmiast przełączyć się na zasilanie z akumulatora i zapewnić ciągłe zasilanie oraz stałą temperaturę przechowywania szczepionek.

  3. Skalowalny czas podtrzymania akumulatorowego: Istnieją lokalizacje, w których generator rezerwowy nie jest dostępny lub plan zasilania awaryjnego krytycznych systemów zakłada kilkugodzinny, a nie jedynie kilkuminutowy, okres podtrzymania akumulatorowego. W takich przypadkach jednostka UPS, która potrafi wykrywać zewnętrzne szafki akumulatorowe i komunikować się z nimi w celu uzyskania dodatkowego podtrzymania akumulatorowego, może zapewnić odpowiedni poziom wsparcia.

  4. Funkcja zdalnego monitorowania zasilacza UPS: Istotnym czynnikiem jest posiadanie wiedzy czy zasilacz UPS działa zgodnie z założeniami i pracuje przez całą dobę. Pracownicy obsługi obiektów muszą również posiadać informacje dotyczące stanu naładowania akumulatorów zasilacza UPS i jego gotowości do zapewniania podtrzymania zasilania w razie potrzeby. Inteligentny zasilacz UPS umożliwia monitorowanie zarówno zdalne, jak i lokalne, i pomaga personelowi zarządzać stanem akumulatorów, a także proaktywnie prognozować termin ich wymiany. Powiadomienia alarmowe dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych informują pracowników o wszelkich problemach z zasilaniem. Pozwalają skrócić czas reakcji w razie jakichkolwiek problemów.

  5. Prosta instalacja i obsługa: Służba zdrowia jest obarczona obecnie wieloma obowiązkami i zasilacz UPS nie powinien być elementem, który komplikuje jej działanie. System typu „plug-and-play”, który można szybko zainstalować i skonfigurować, i który obsługuje wiele zamrażarek, gwarantuje, że rozwiązanie zasilania bezprzerwowego usprawnia pracę placówek. Kompaktowa, elastyczna obudowa umożliwia montaż wolnostojący lub naścienny i dodatkowo usprawnia instalację. Zajmuje również niewiele miejsca. Prosty w obsłudze, czytelny interfejs wyświetlający informacje o stanie jednostki i diagnostyce pomaga usprawnić bieżącą obsługę i utrzymanie systemu.

Zapewnij odpowiednią ochronę szczepionek przeciw wirusowi COVID-19

Nowe szczepionki firm Pfizer i Moderna dają nadzieję na zwalczenie koronawirusa. Zamrażarki niskotemperaturowe i chroniące je systemy UPS online z podwójną konwersją, będą odgrywać kluczową rolę w działaniach każdego zakładu opieki zdrowotnej na rzecz odpowiedniego wykorzystania każdej szczepionki. Vertiv z dumą oferuje dostępne natychmiast zasilacze UPS Liebert® serii GXT5, które spełniają wszystkie powyższe wymagania. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem już dziś i dowiedz się, jak jednostka GXT5 pomaga w zabezpieczaniu szczepionek.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja