The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zarządzanie ciepłem generowanym przez 5G za pomocą inteligentnego systemu sterowania klimatem

Seria blogów: Vertiv™ NetSure™ Control

Anders Lundgren •

Ilość informacji na temat ewolucji technologii komórkowych przytłacza. Reklamy są wszechobecne. Kiedyś obiecywały największą, najszybszą i najbardziej niezawodną sieć 3G…, 4G…, a teraz sieć 5G, nie mówiąc wiele o wymaganiach technologicznych tej najnowszej rewolucji telekomunikacyjnej.

Prawda jest następująca: 5G jest inna.

Brian Partridge, Wiceprezes ds. Badań w 451 Research nazwał 5G „najbardziej przełomową technologią, która zakłada najdalej idącą i najtrudniejszą modernizację sieci, z jaką kiedykolwiek miała do czynienia branża telekomunikacyjnai ma całkowitą rację. Sieci 5G nie tylko bazują na istniejącym sprzęcie i infrastrukturze. To coś zupełnie nowego – zaawansowana hybryda tradycyjnych technologii telekomunikacyjnych i IT, która nie istniała pięć lat temu i wymaga ogromnych inwestycji we wdrożenia IT.

Operatorzy telekomunikacyjni i inżynierowie sieci wiedzą o tym. Od lat zmagają się z praktycznymi wyzwaniami związanymi z technologią 5G – od nabywania nieruchomości po gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na energię i drastycznie różne profile cieplne w swoich obiektach.

Faktem jest, że: Obiekty 5G wymagają wdrożenia serwerów i dodatkowego sprzętu IT w całej sieci w obiektach, które nigdy nie były przeznaczone do instalacji takiego sprzętu. Serwery te są wrażliwe na temperaturę i wilgoć oraz wytwarzają ciepło, które należy odprowadzić, aby zapobiec ich awarii. Ciepło i wilgoć nie są nowym wyzwaniem dla firm telekomunikacyjnych, które rutynowo zmagają się z korozją powodowaną nadmierną wilgocią w urządzeniach sieci dostępowej i w ich otoczeniu. Jednak serwery wytwarzają dodatkowe ciepło i są bardziej niż inny sprzęt wrażliwe na ciepło i wilgotność.

Współczesne, bardziej inteligentne obiekty telekomunikacyjne wymagają inteligentniejszej infrastruktury chłodzenia i systemu sterowania klimatem. W firmie Vertiv rozwiązujemy te kwestie za pomocą opatentowanej technologii o nazwie Intelligent Climate Control (ICC – Inteligentne sterowanie klimatem). Poniżej omawiamy działanie tego rozwiązania: Jednostka ICC automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora na podstawie poziomów wilgotności wewnętrznej i dopasowuje wydajność do pożądanych poziomów wilgotności sprzętu oraz optymalizuje warunki pracy w zewnętrznej szafie lub obudowie telekomunikacyjnej. Jednocześnie spełnia wymagania norm sprzętowych ETSI 300 019-1-3 (wewnątrz) i ETSI 300 019-1-4 (na zewnątrz).

Jednostka ICC współpracuje również bezproblemowo z jednostką Vertiv™ NetSure™ Control (NCU) i wspiera oraz informuje NCU o możliwościach lokalnego i zdalnego monitorowania. Napisaliśmy wiele o możliwościach NCU we wcześniejszych wpisach na blogu. Jest to potężne narzędzie, gdy współpracuje z innymi inteligentnymi technologiami. W tym przypadku ICC dostarcza dane dotyczące godzin pracy wentylatorów, alarmów wentylatorów, testów działania wentylatorów, zatkanych filtrów oraz testów grzałek i umożliwia zespołom serwisowym wykorzystanie zdalnej funkcjonalności NCU do planowania rutynowych konserwacji radiowych sieci dostępowych (RAN) i minimalizacji wizyt w obiektach w sytuacjach awaryjnych.

Rozwiązanie ICC instalowane w obudowach zewnętrznych Vertiv™ NetSure™ serii M dla urządzeń radiowych 5G i brzegowego IT, podnosi wydajność chłodzenia sprzętu 5G i przyczynia się do ogólnej efektywności energetycznej systemu. NetSure serii M, dzięki wykorzystaniu Inteligent Climate Control, wysoko wydajnych i efektywnych energetycznie filtrów wentylatorów, usprawnionej wentylacji akumulatora i kompatybilności z akumulatorami litowo-jonowymi, zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność. ICC w obudowach serii M otrzymało złote wyróżnienie w kategorii Urządzenia do dystrybucji i routingu w tegorocznym konkursie Cabling Innovators Awards.

800x450-global-inovators-award_366530_0.jpg

Wdrażanie sieci 5G nabiera tempa na całym świecie, a technologia 6G jest tuż za rogiem. Chociaż dzisiaj nie znamy specyfiki przyszłych generacji technologii komórkowej, jedno jest pewne: potrzeba przetwarzania danych w sieci będzie rosnąć. Tradycyjne obudowy telekomunikacyjne i odporne na warunki atmosferyczne szafy elektryczne przestają się sprawdzać. Technologie, takie jak Intelligent Climate Control, są istotnym elementem budowania opartej na rozwiązaniach IT przyszłościowej sieci, która będzie w stanie sprostać potrzebom operatora i konsumentów.

Jak Twoja organizacja zarządza zmieniającym się profilem cieplnym w obiektach 5G?

Obudowy zewnętrzne Vertiv™ NetSure™ serii M są dostępne w regionie EMEA.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja