The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Czas uwierzyć w obietnicę mikro centrum danych

Martin T. Olsen •

Gartner® Hype Cycle™ to graficzne przedstawienie wzorca rozwoju każdej nowej technologii lub innowacji. Co roku Gartner opracowuje ponad 90 reprezentacji Hype Cycles, które pozwalają śledzić dojrzałość technologiczną i przyszły potencjał, podzielone na pięć faz: spust innowacyjności, szczyt zawyżonych oczekiwań, koryto rozczarowania, krzywa oświecenia i płaskowyż produktywności.

W tym roku Vertiv został wymieniony w dwóch raportach Gartner® Hype Cycle™ — „2022 Gartner Hype Cycle for Edge Computing” i „2022 Gartner Hype Cycle for Midsize Enterprises” — jako wzorcowy dostawca rozwiązań mikro centrów danych.

Omawiając mikro centra danych raporty stwierdzają, że „mikro centra danych to technologia tworzona przez firmy od wielu lat, jednak często w sposób doraźny”. Dzięki współpracy z dostawcami i budowaniu spójnej oraz znormalizowanej architektury przedsiębiorstwa mogą odzyskać kontrolę nad tymi krytycznymi zasobami i zwiększyć zdolność do szybkiego wprowadzania usług specyficznych dla danej lokalizacji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i kosztów operacyjnych oraz poprawie poziom usług”.

Na niedawno opublikowanej liście trendów na 2022 r. eksperci Vertiv prognozowali, że wraz z rosnącą liczbą wdrożeń brzegowych centrów danych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na niższe opóźnienia i natychmiastowe przetwarzanie danych, pojawi się zwiększone zapotrzebowanie na brzegowe mikro centra danych, modularne centra danych i inne zintegrowane rozwiązania.

W dzisiejszym wpisie analizuję mikro centra danych, wzrost przypadków ich zastosowania oraz wydajne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązania w zakresie infrastruktury centrum danych oferowane przez Vertiv, które pomagają firmom zmniejszyć dystans między lokalizacjami przetwarzania danych a korzystającymi z nich użytkownikami oraz urządzeniami.

Czym jest mikro centrum danych?

Mikro centra danych to rozwiązania integrujące wszystkie niezbędne elementy typowego centrum przetwarzania danych w zminiaturyzowanym wdrożeniu. Elementy te są montowane w pojedynczej standardowej szafie IT, w której znajduje się miejsce na wrażliwy sprzęt IT, serwery i akcesoria szaf rack. Typowe mikro centrum danych obsługuje obciążenia krytyczne o wydajności nieprzekraczającej 100–150 kilowatów (kW). Zaletą rozwiązania mikro centrum danych Vertiv jest fakt, że jest ono wstępnie integrowane i testowane fabrycznie pod kątem bezproblemowej współpracy zgodnie z wymaganiami organizacji.

Mikro centra danych oferują wygodę powtarzalnych konstrukcji centrum danych, które można szybko wdrożyć w obiekcie – czasami w czasie kilku godzin i często bez wsparcia zewnętrznego wykonawcy. W miarę rozwoju aplikacji przetwarzania na krawędzi sieci i wdrażania ich w niekonwencjonalnych, a czasami trudnych lokalizacjach, mikro centra danych mogą zapewnić elastyczność, zabezpieczenia i niezawodność przy znacznie mniejszej zajmowanej powierzchni.

Co napędza popularność infrastruktury centrum danych?

Dwuletni okres pandemii i spowolnienia budowy centrum danych spowodował, że firmy postanowiły zwiększyć ilość nowych projektów w 2022 r. Impuls do zwiększenia wydajności centrów danych wynika również z bezprecedensowego wzrostu liczby inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej, wspierających post-pandemiczne zmiany społeczne – od pracy zdalnej, przez zautomatyzowane łańcuchy dostaw, po telemedycynę. Chociaż w tym roku postawiono na szybkość wdrażania i rozwój, firmy były zmuszone radzić sobie z globalnymi niedoborami surowców oraz lokalnych budowniczych i inżynierów, potrzebnych do budowy nowych centrów danych i ich uruchamiania. Aby dotrzymać terminów i budżetów, firmy budujące centra danych wybierają bardziej standaryzowane podejście w postaci mikro centrów danych i innych zintegrowanych rozwiązań. Te zintegrowane systemy umożliwiają modularną rozbudowę wydajności, co pozwala właścicielom wdrażać infrastrukturę centrum danych bez konieczności wyboru między czasem a jakością.

Według prognozy MarketsandMarkets do 2025 r. wartość globalnego rynku mobilnych mikro centrum danych wzrośnie do 6,5 mld USD z poziomu 3 mld USD w 2020 r. Co więcej prognozuje się, że globalny rynek modularnych centrów danych osiągnie do 2026 r. wartość 47,4 mld USD, co oznacza wzrost w skali CAGR na poziomie 17,9% w analizowanym okresie. Według badania Vertiv „Jak wygląda Twój brzeg?” istotne dowody wskazują na wyższe przyjęcie mikro centrów danych i innych zintegrowanych rozwiązań, przy czym 40% uczestników twierdzi, że korzysta ze zintegrowanych szaf lub mikro centrów danych lub planuje z nich korzystać.

Jak Vertiv zaspokaja zapotrzebowanie na rozwiązania mikro centrów danych?

Vertiv oferuje szerokie portfolio rozwiązań mikro centrów danych, takie jak Vertiv™ VRC-S, które wspierają nowe zastosowania brzegowe i przybliżają przetwarzanie danych do klientów. Ten gotowy do zastosowań brzegu system mikro centrów danych składa się z autonomicznej szafy rack z wbudowaną listwą rack PDU (rPDU), autonomiczną jednostką chłodzenia szaf o wydajności chłodzenia do 3,5 kW oraz oprogramowania do monitoringu. Vertiv™ VRC-S jest dostępny w ośmiu gotowych standardowych wielkościach z dwiema opcjami napięcia, dzięki czemu można ją dostosować do różnych konfiguracji zasilaczy UPS.

Branża poświęca wiele uwagi mikro centrum danych, a dalszy wzrost wskaźników przyjęcia rozwiązania wydaje się nieunikniony. Dlatego kolejnym logicznym krokiem jest współpraca firm z dostawcami rozwiązań, takimi jak Vertiv, w celu zintegrowania szerszego zakresu systemów i zapewnienia większej interoperacyjności.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Vertiv może pomóc Twojej organizacji czerpać korzyści z szybkości, elastyczności i bezproblemowej integracji mikro centrum danych? Skontaktuj się z nami już dziś

Hype Cycle for Edge Computing 2022, wydanie z 12 lipca 2022 r.

Hype Cycle for Midsize Enterprises 2022, wydanie z 11 lipca 2022 r.

GARTNER i Hype Cycle są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usług firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i zostały użyte w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach badawczych, ani nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartner stanowią opinię organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja