Optymalizacja centrów danych za pomocą szynoprzewodów z otwartym kanałem
Ostatnie lata to czas rewolucji technologii centrum danych i ciągłego jej rozwoju. Menedżerowie centrów danych koncentrują się na budowaniu zrównoważonego centrum danych, które będzie w stanie zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną, a także zapewnić długoterminową funkcjonalność.
W przeszłości rozdział zasilania składał się zazwyczaj z modułów PDU i RPP dostarczających zasilanie do szaf poprzez okablowanie prowadzone pod podłogą techniczną. Jednak wraz z rozwojem technologii ujawniły się słabe strony tego procesu i spowodowały, że centra danych zaczęły poszukiwać innej strategii rozdziału zasilania w obiektach o znaczeniu krytycznym.
Poniżej omówimy zaledwie część właściwości szynoprzewodów z otwartym kanałem, które wpłynęły na wydajność, skalowalność i koszty eksploatacji centrów danych:
Serwerownia
Menedżerowie centrów danych znajdują się pod presją optymalizacji wykorzystania przestrzeni serwerowni i znajdującego się w nich potencjału elektrycznego. Napowietrzne systemy szynoprzewodów eliminują potrzebę stosowania zdalnych paneli zasilania, co zapewnia więcej miejsca w obiekcie na szafy serwerowe. Skrzynki odgałęźne można umieścić w dowolnym miejscu wzdłuż szyny zbiorczej, co eliminuje kilometry przewodów zasilających. Szynoprzewód z otwartym kanałem wymaga mniej sprzętu w serwerowni i w ten sposób zwalnia miejsce dla sprzętu IT.
Skalowanie
Ze względu na wahania zapotrzebowania i ciągłe zmiany w centrach danych, projekty instalacji elektrycznych bardzo szybko się dezaktualizują. Prowadzi to do zwiększenia kosztów i opóźnień w realizacji projektów. Skalowalność ma kluczowe znaczenie dla sprawnego dostosowywania i rozbudowy centrów danych. Szynoprzewody z otwartymi kanałami umożliwiają bezproblemową rozbudowę zasilania w nowej lokalizacji bez konieczności planowania wyłączania systemów. Jest to zrównoważone rozwiązanie dla centrów przetwarzania danych, które wymagają możliwości adaptacji.
Wyższa efektywność elektryczna
Firmy zawsze poszukują metod zwiększenia efektywności energetycznej w sposób, który pozwoli im poradzić sobie z wahaniami zapotrzebowania w branży. Szynoprzewody oferują wyższą efektywność energetyczną niż pojedyncze przewody zasilające. Zalecamy przygotowanie specyfikacji spadku napięcia rozwiązań poszczególnych producentów i określenie, który z nich najbardziej przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej.
Wyższa efektywność chłodzenia
Tradycyjnie zwiększenie gęstości zasilania wymagało instalacji większej ilości kabli zasilających pod podłogą. Kable te utrudniały przepływ powietrza, a tym samym ich stosowanie wymagało zwiększenia mocy chłodzenia. Natomiast szynoprzewody z otwartymi kanałami redukują wymagania co do chłodzenia serwerowni ze względu na instalację napowietrzną.
Monitoring wykorzystania energii
Skuteczne praktyki monitoringu mają kluczowe znaczenie w planowaniu przyszłego rozwoju centrum danych. Dzięki monitoringowi wykorzystania energii w centrum danych zyskujemy wiedzę na temat niezbędnych zmian i wprowadzania usprawnień. Szynoprzewody wyposażone są w wbudowane system monitoringu, które dostarczają menedżerom centrów danych informacje w czasie rzeczywistym na temat wydajności każdej szafy rack. Efektywny monitoring owocuje wyższą efektywnością energetyczną i oszczędnościami. Umożliwia również menedżerowi centrum danych przewidywanie trendów i rozwój w przyszłości.
Oszczędności
Zarządzanie centrum danych, ze względu na rosnące koszty energii i konieczność całodobowej obsługi, jest coraz droższe. Instalacja systemu szynoprzewodów z otwartym kanałem jest rozwiązaniem droższym w stosunku do bardziej tradycyjnych procesów, ale bardziej ekonomicznym w perspektywie długoletniej eksploatacji rozwiązania. Szynoprzewody wymagają znacznie mniejszych nakładów konserwacyjnych. Ze względu na modularną budowę szynoprzewodu istnieje możliwość dodawania, usuwania lub przenoszenia szaf rack bez konieczności wyłączania systemu.
Bezpieczeństwo i elastyczność to wysokie priorytety dla centrów danych w 2023 roku. Systemy szynoprzewodów z otwartymi kanałami oferują strategię rozdziału zasilania, gwarantującą bezpieczeństwo, oszczędności i wyższą wydajność we wszystkich aspektach eksploatacji centrum danych.