The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

W jaki sposób zintegrowane systemy zasilania wspierają dążenie branży centrum danych do integracji

Peter A. Panfil, Wiceprezes ds. Zasilania Globalnego, Vertiv •

Rok 2022 r. jest okresem boomu na rynku budowy centrum danych. Apetyt na coraz szybszą budowę centrów danych wynika nie tylko z chęci nadrobienia czasu straconego w trakcie pandemii. Jest też odpowiedzią na eksplozję inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, która wspiera nasz post-pandemiczny styl życia: od pracy zdalnej, przez zautomatyzowane łańcuchy dostaw, po telemedycynę. Dodatkowo wzrost popularności transmisji strumieniowej, mediów społecznościowych i gier wywołał zapotrzebowanie na większą wydajność chmury.

Budowanie standaryzowanego centrum danych

Niefortunnie dla konstruktorów centrów danych ten okres zwiększonego zapotrzebowania na wydajność przetwarzania i magazynowania danych zbiegł się z bezprecedensowym globalnym niedoborem surowców, a także pracowników budowlanych i inżynierów wymaganych do budowy oraz wdrażania nowych obiektów centrów danych. Te problemy przysporzyły wiele trosk firmom starającym się terminowo i w ramach budżetu wdrażać nowe projekty. Jedną ze strategii, która pomaga radzić sobie z tymi z tymi wyzwaniami, jest zastosowanie ustandaryzowanego podejścia. Zintegrowane systemy umożliwiają modularną rozbudowę wydajności i pozwalają operatorom centrów danych szybko wdrażać infrastrukturę bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa.

Eksperci Vertiv uznają integrację za trend definiujący branżę w 2022 r. Tendencję do integracji potwierdzają wyniki ankiety „Jak wygląda Twój brzeg?”. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że stosuje zintegrowane szafy lub mikro centra danych lub planuje z nich korzystać, a kolejne 20% uczestników oświadczyło, że korzysta lub planuje zastosowanie prefabrykowanych modularnych systemów centrów danych. Co więcej prognozuje się, że globalny rynek modularnych centrów danych osiągnie do 2026 r. wartość 47,4 mld USD, co oznacza wzrost w skali CAGR na poziomie 17,9% w analizowanym okresie.

Przyspieszenie wdrażania i zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) budowy centrum danych

Branża centrum danych stopniowo pokonuje wyzwania związane z kosztami, terminami i brakiem wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie przywiązuje coraz większą wagę do prefabrykowanych projektów i sprzętu oferującego powtarzalność wdrażania i niezawodność działania. Vertiv i OMDIA przeprowadziły badanie, z którego wynika, że ponad połowa (52%) badanych menedżerów obiektów wdrożyła prefabrykowane rozwiązania centrów danych, a 99% planuje wdrożyć w najbliższych latach takie modularne projekty. Dzięki prefabrykowanym rozwiązaniom konstruktorzy centrów danych mogą zaspokajać zapotrzebowanie i zwiększać wydajność bez obaw o przewymiarowanie zasobów. Dostarczane na miejsce instalacji okablowane i zmontowane rozwiązania skracają czas budowy, co podnosi niezawodność harmonogramu i sprzyja większej kontroli jakości. Ponadto, konstrukcja standaryzowanego rozwiązania wymaga uczestnictwa mniejszej liczby inżynierów i innych wykwalifikowanych pracowników. Trend budowy większej ilości centrów danych rozszerza się na kraje rozwijające się. Niezawodność, spójność i łatwość instalacji oferowana przez standaryzowane rozwiązania w regionach pozbawionych wiedzy projektowej i konstrukcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

Podczas stosowania standaryzowanego podejścia zalecam poniższe dobre praktyki, które zwiększą szybkość wdrażania i jednocześnie obniżą TCO:

  • Znormalizuj diagramy jednokreskowe na całym świecie.

  • Stosuj konfiguracje szybkie we wdrażaniu.

  • Sprawdź, czy zastosowano alternatywne dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych ogniwa takie, jak litowo-jonowe (LIB), niklowo-cynkowe lub ogniwa z cienkich płyt z czystego ołowiu (TPPL).

  • Upewnij się, że czasy podtrzymania akumulatorowego są dostosowane do możliwości zespołu ds. operacji.

  • Wdróż procedurę globalnego zapytania ofertowego (RFP) (MOP) i programy zarządzania zapasami przez dostawców.

Vertiv oferuje teraz bardziej zaawansowane możliwości integracji

Dzięki przejęciu E+I Engineering Group, Vertiv mógł rozszerzyć swoje portfolio inżynieryjną w zakresie energetyki o rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, szynoprzewody, modularne rozwiązania energetyczne oraz oprogramowanie systemów zarządzania energią (EMS).

Dzięki temu przejęciu Vertiv nie tylko opracowuje rozwiązania bardziej dostosowane do potrzeb klientów, ale także wspiera dążenie branży do większej integracji podczas budowania centrów danych. Na przykład, dostawa rozwiązań w stanie okablowanym i zmontowanym ogranicza zapotrzebowanie na wykonawców instalacji elektrycznych na miejscu i stwarza bezpieczniejsze środowisko operacyjne dla wykonawców prowadzących instalacje.

Nie ma potrzeby zlecania produkcji na zewnątrz, co owocuje krótszym czasem wdrażania i usprawnieniem możliwości integracji oraz podwyższeniem jakości produktu. Dzięki dodatkowym możliwościom modularnym konstruktorzy centrów danych dysponują większą liczbą opcji dystrybucji zasilania w szafie rack oraz wprowadzenia zmian układu i rozbudowy w przyszłości.

Czy Twoja organizacja jest zainteresowana korzyściami płynącymi z zastosowania zintegrowanych systemów infrastruktury? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja