Gwałtowny rozwój obiektów brzegowych stanowi wyzwanie dla zespołów centrów danych i IT w zakresie efektywnego zarządzania operacjami zasilania. Obiekty brzegowe mają krytyczne znaczenie dla doświadczeń użytkownika. Jednak lokalizacje te ulegają znaczącym przestojom – do 5,39 w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Jedną z głównych przyczyn nieplanowanych przestojów jest oczywiście utrata zasilania. Centra danych wydatkują znaczne budżety na nadmiarowość zasilania, która obejmuje takie rozwiązania, jak rozdzielnice, generatory rezerwowe, zasilacze awaryjne (UPS) i jednostki rozdziału zasilania (PDU) zapewniające status konfiguracji N+1, 2N, 2N+1 lub nawet 2N+2. Jednak operacje obiektów brzegowych są o wiele prostsze. Wiele z nich to małe lokalizacje: miniaturowe lub modularne centra danych, serwerownie, pomieszczenia sieciowe lub autonomiczne, zabezpieczone szafy na sprzęt. Dlatego w tych obiektach zespoły centrów danych i IT potrzebują praktycznego rozwiązania, które zapewni pożądaną nadmiarowość i inteligencję zasilania, a jednocześnie przyczyni się do elastyczności działalności przy ograniczonych budżetach IT.
Przełączniki źródeł zasilania do szaf rack — gwarancja nadmiarowego zasilania w obiektach brzegowych
Przełączniki źródeł zasilania do szaf rack (RTS) (zwane również automatycznymi przełącznikami źródeł lub ATS) spełniają wszystkie te cele. Urządzenia te dostępne są w wielu konfiguracjach zasilania, zapewniają ultraszybkie, automatyczne przełączanie zasilania na dodatkowe źródło w przypadku awarii głównego źródła. Gwarantują ciągłość zasilania sprzętu IT z pojedynczym przewodem do momentu przywrócenia głównego źródła zasilania i przełączają obciążenie z powrotem na zasilanie z tego źródła. Termistory z bezpiecznikami topikowymi zapobiegają przepięciom podczas przełączania i chronią krytyczne urządzenia IT przed uszkodzeniem podczas awarii. Wszystkie te możliwości chronią cenne operacje biznesowe i gwarantują, że problemy z zasilaniem nie wpływają na doświadczenia użytkowników i klientów.
Co sprawia, że przełącznik RTS jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów brzegowych i centrów danych, które korzystają z urządzeń jednoprzewodowych? Przełącznik:
- Zapewnia możliwości ultraszybkiego przełączania: W sytuacji awarii głównego źródła zasilania centrum danych lub obiektu brzegowego, przełącznik RTS przełączy lokalizację na nowe źródła zasilania w ciągu zaledwie czterech do ośmiu milisekund. Dzięki temu awaria nie będzie mieć wpływu na użytkowników biznesowych, aplikacje ani technologię. A dzięki gniazdom o wysokim poziomie styku zapobiegniesz ryzyku przypadkowego odłączenia przez personel i niepożądanego przestoju.
- Zapobiega konieczności synchronizacji faz: Na rynku oferowane są przełączniki RTS, które wykorzystują proces przełączania zasilania typu „break-before-make” i eliminują konieczność synchronizacji faz między dwoma źródłami zasilania. Możesz też po prostu podłączyć urządzenia jednoprzewodowe do przełącznika RTS, który gwarantuje szybkie i sprawne wykonywanie redundantnych operacji zasilania, bez konieczności sprawdzania synchronizacji źródeł zasilania przez elektryka.
- Zmniejsza koszt rozwiązań zasilania nadmiarowego: Przełączniki RTS stanowią atrakcyjną alternatywę dla zasilaczy awaryjnych (UPS). Przełączniki RTS oferowane są w przystępnej cenie, przez co stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla tak małych obiektów brzegowych jak pojedyncza szafa rack.
- Usprawnia monitoring zasilania i warunków środowiska pracy: Przełączniki RTS doskonale sprawdzają się w dostarczaniu krytycznych informacji, które zespoły centrów danych i IT mogą wykorzystać do optymalizacji warunków pracy i poziomów obciążenia zasilania. Przełącznik RTS umożliwia pomiar poboru mocy z dokładnością do 1% zgodnie z normami American National Standards Institute (ANSI) i International Electrotechnical Commission (IEC). Aby aktywnie monitorować temperaturę, wilgotność, przepływ powietrza, położenie drzwi, wycieki i wiele więcej, wystarczy podłączyć dodatkowe czujniki zewnętrzne. Automatyczne alerty zapewniają natychmiastowe ostrzeżenia o jakichkolwiek nieprawidłowościach i umożliwiają zapobieganie problemom z zasilaniem, zanim te zaszkodzą centrum danych lub obiektom brzegowym.
- Podnosi elastyczność biznesową i operacyjną: Dotychczas operatorzy centrów danych i obiektów brzegowych musieli często instalować nadmiarową liczbę wyjść C13 i C19 dla kabli zasilających C14 i C20. Mogło to prowadzić do nadmiernych wydatków na IT, niedopasowania sprzętu IT i zasilania, a także do używania przestarzałych rozwiązań, które zapewniały niewielką wartość. Teraz można nabyć przełącznik RTS z uniwersalnym wyjściem C13/C19 i wyeliminować konieczność zakupu oddzielnych wyjść lub adapterów.
- Upraszcza procesy zarządzania: Dzięki wyjściom uniwersalnym zakup, przechowywanie, eksploatacja i zarządzanie urządzeniami RTS staje się o wiele prostsze. Ponadto wiodący RTS z inteligencją może zapewnić agregację adresów IP, umożliwiając komunikację do 50 jednoprzewodowych urządzeń na jednym adresie IP. Dzięki bezawaryjnej konstrukcji wykorzystujesz mniej adresów IP, a jednocześnie uzyskujesz informacje o zasilaniu w każdych warunkach.
- Obsługuje szafy o wyższej gęstości: Organizacje digitalizują obsługę klientów i dostarczają coraz więcej cyfrowych produktów i usług, zwiększając zapotrzebowanie na wysokowydajne przetwarzanie danych. RTS wyposażony w 24 wyjścia w poziomej obudowie 2U może obsłużyć szafy o wyższej gęstości w obiekcie brzegowym lub centrum danych. Dzięki kompaktowym rozmiarom, przełącznik RTS można łatwo zamontować w położeniu poziomym w dowolnej standardowej szafie lub obudowie.
- Zaplanujesz przyszłość: Urządzenia RTS można modernizować, co oznacza możliwość dodawania wymaganych opcji w miarę potrzeby, jednocześnie ograniczając całkowity koszt posiadania. Modele wyposażone w inteligentne funkcje stale ewoluują i umożliwiają pozyskiwanie większej ilości danych. Urządzenie monitoringu można wymieniać podczas pracy sprzętu, co pozwala na rozbudowę funkcji inteligentnych bez przerwy w zasilaniu kluczowych technologii.
Przedstawiamy przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™
Firma Vertiv ma zaszczyt ogłosić wprowadzenie na rynek rozwiązania Vertiv Geist RTS nowej generacji, które zapewnia możliwości nadmiarowości zasilania w centrach danych i obiektach brzegowych oraz gwarantuje ciągłość usług IT tak pożądaną przez firmy.
Vertiv Geist RTS jest dostępny w różnych wersjach jednofazowych i obudowach, które zaspokajają liczne potrzeby w zakresie zasilania. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz na panelu przednim, który umożliwia identyfikację aktywnych źródeł zasilania i ręczne przełączanie zasilania na czas konserwacji sprzętu. Przełącznik źródeł zasilania RTS Vertiv Geist zapewnia ultraszybkie automatyczne przełączanie w czasie od czterech do ośmiu milisekund i podtrzymanie zasilania do momentu przywrócenia podstawowego źródła zasilania.
Wybrane modele przełącznika RTS Vertiv Geist wyposażone są w uniwersalne wyjścia C13/C19 przez co zapewniają elastyczność pożądaną w dobie ciągle zmieniających się wymagań w zakresie zasilania szaf i ograniczają wydatki na sprzęt. Opcjonalne funkcje monitoringu zapewniają również szczegółowy wgląd w wykorzystanie energii, możliwość agregacji adresów IP i wiele więcej.
Dowiedz się więcej dziś o przełączniku źródeł zasilania do szaf rack Vertiv™ Geist™.