W świetle tegorocznych wydarzeń, infrastruktura Twoich klientów prawdopodobnie pęka w szwach.
Już długo przed pandemią przestarzałe systemy opieki zdrowotnej wymagały modernizacji. Najwięcej słabych punktów tych środowisk znajdziemy w sektorze bezpieczeństwa, zarządzania, monitorowania i zasilania rezerwowego.
Teraz sytuacja stała się o wiele bardziej dramatyczna. Tradycyjne systemy nie radzą sobie z przetwarzaniem dużych ilości danych generowanych przez systemy telemedyczne, urządzenia mobilne, zdalne monitorowanie pacjentów i urządzenia Internetu Rzeczy Medycznych.
Jak możesz pomóc Twoim klientom?
Aby zapewnić bezproblemową dostawę usług telemedycznych, dostawcy służby zdrowia powinni:
- Zbudować nadmiarowość w infrastrukturze telezdrowia
- Zmodernizować starszą infrastrukturą tak, aby była zdolna obsługiwać funkcje obliczeniowe, funkcje pamięci masowej i komunikacji nowej generacji
- Wykorzystywać przetwarzanie brzegowe do obsługi wymagań związanych z przepustowością, dostępnością i prędkością
Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać partner, jest oszacowanie możliwości istniejącej infrastruktury w zakresie obsługi usług wirtualnych oraz telemedycznych i postawienie następujących pytań:
- Czy placówka dysponuje łączami o przepustowości pozwalającej na stałą obsługę zwiększonego zapotrzebowania na usługi telemedyczne?
- Czy systemy telemedyczne są odpowiednio zintegrowane z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) oraz archiwizacji obrazu i komunikacji (PACS)?
- Czy dostawcy usług medycznych są w stanie zapewnić stałą jakość i dostępność wymaganą, aby usługi te odgrywały coraz większą rolę w opiece zdrowotnej?
- Jak wygląda strategia rozwoju telemedycyny świadczeniodawcy?
Taka rozmowa z klientem pozwoli zidentyfikować słabe punkty w jego infrastrukturze. Po ich zdefiniowaniu, możesz zacząć pomagać świadczeniodawcy w korekcie strategii i dostarczyć pacjentom oraz lekarzom wyjątkową wartość.
Do obszarów, którymi należy się zająć, należą:
Stacje robocze
Zamawianie nowego sprzętu, takiego jak monitory lub stacje robocze dla pielęgniarek. Stanowi to doskonałą okazję do polecenia systemów ochrony zasilania. Do podstawowych rozwiązań w tej dziedzinie należą zasilacze UPS i przełączniki KVM .
Szafy i infrastruktura dla małego IT
Wzrost ilości danych wymaga większej wydajności w zakresie mocy obliczeniowej, przechowywania i komunikacji. Infrastruktura brzegowa zlokalizowana w rozproszonym środowisku służby zdrowia posłuży do instalacji większych przełączników i routerów, a także bardziej wydajnych serwerów, umożliwiających przetwarzanie brzegowe. Dla zapewnienia wydajności i dostępności, klienci wymagają sprawniejszego monitorowania i zarządzania zasilaniem.
Szafy sieciowe i środowiska brzegowe
Obudowy, które zostały zaprojektowane do montażu urządzeń telekomunikacyjnych, obecnie przechowują serwery, przełączniki, routery i inny sprzęt. W miarę wdrażania kolejnych urządzeń środowiska te będą wymagać zastosowania nowych rozwiązań zasilania, chłodzenia i monitorowania.
Jak partner może przygotować się na szanse rynkowe, które stwarza telemedycyna?
Pandemia usunęła wiele barier, które do tej pory utrudniały powszechne stosowanie zdalnych usług medycznych. Specjaliści IT, którzy szybko zareagowali na gwałtowny wzrost, teraz muszą stale zwiększać poziom świadczonych usług przy jednoczesnym zachowaniu dostępności i wydajności.
Razem możemy pomóc klientom z sektora służby zdrowia w bezproblemowym upowszechnianiu dostępu do opieki zdrowotnej, w podnoszeniu poziomu zadowolenia pacjentów i w obniżaniu kosztów.
Na początek zapoznaj się z naszą nową ofertą dla telemedycyny:
- Jak sprawdzić, czy Twoja infrastruktura IT jest gotowa na nową erę telemedycyny?
- Seria webinariów dla klientów: Wpływ cyfryzacji i telezdrowia na szafy sieciowe w służbie zdrowia
- Prezentacja do użytku wewnętrznego: Rozwój telemedycyny w szpitalach
- Wyzwania i rozwiązania związane z infrastrukturą telemedycyny