Pracuję jako lider działu inżynierii systemów klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv, która jako pionier rynku od ponad pięćdziesięciu lat wspiera centra danych na całym świecie. Dzisiaj pragnę podzielić się z Wami refleksjami z okazji Dnia Centrum Danych. Nasza branża nieustannie ewoluuje. Pomimo tych zmian niezmienne pozostaje nasze zaangażowanie w badania oraz rozwój innowacyjnych produktów i usług dla aplikacji klimatyzacji precyzyjnej o znaczeniu krytycznym dla działalności.
Obecnie zatrudniamy ponad 400 inżynierów obsługujących naszych klientów na całym świecie. Pragniemy utrzymać pozycję lidera rynku i dlatego chcemy zachęcić do współpracy nową generację talentów. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów inżynierskich lub profesjonalistą, myślącym o zmianie w karierze, to podsunę Ci cztery dobre powody, aby rozważyć stanowisko związane z zarządzaniem klimatyzacją precyzyjną… w branży chłodzenia centrum danych lub ogólnie branży klimatyzacji.
Wpływaj pozytywnie na światowe zaopatrzenie w żywność
Około 50% żywności w Stanach Zjednoczonych ulega zepsuciu w drodze od wytwórcy na stół odbiorcy. Technologie chłodzenia, przy tak wielkim marnotrawstwie, mogą wpłynąć pozytywnie na światowe zaopatrzenie w żywność.
Popularyzacja klimatyzacji i płynących z niej korzyści
Mniej niż jedna trzecia ludzkości korzysta z klimatyzacji, która stanowi dla nas życiową i zawodową pasję. Praca w innowacyjnej firmie wdrażającej rozwiązania i usługi chłodzenia umożliwi Ci propagowanie jej zalet wśród ludzi na całym świecie.
Skorzystaj z niedoboru kwalifikacji
Większość osób, która pracuje dzisiaj w branży klimatyzacji i chłodnictwa, ukończyła edukację w latach 70. i 80. XX wieku. Pokolenie to obecnie zbliża się do wieku emerytalnego. Taka sytuacja może doprowadzić do niedoboru wykwalifikowanej kadry. Stąd ogromne potencjalne możliwości kariery zawodowej dla studentów, którzy kończą dzisiaj edukację.
Wspieraj efektywność energetyczną w rozwijającej się szybko branży centrum danych
Serwery i pozostała infrastruktura IT centrum danych wytwarzają duże ilości energii cieplnej. Chłodzenie krytycznych zasobów wspomaga ich efektywną pracę i umożliwia dostarczanie danych wszystkim, którzy ich potrzebują.
Przed Tobą, niezależnie od tego, na którym kontynencie mieszkasz, pojawia się ogromna szansa dołączenia do zespołu inżynierów Vertiv oraz możliwość kształtowania świata wewnątrz i na zewnątrz centrum danych. Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej o rozwiązaniach Vertiv do zarządzania klimatyzacją precyzyjną, skorzystaj z symulatora kariery lub wyszukaj interesujące Cię stanowisko.