Zapotrzebowanie na energię i jej dostępność, rosnące koszty energii oraz wpływ na klimat wytwarzania i wykorzystania energii to nasilające się problemy globalne. Nie są to problemy dotyczące jedynie operatorów telekomunikacyjnych. Jednak firmy te są odpowiedzialne za około 2-3% światowego zużycia energii i 1,4% emisji dwutlenku węgla. Dlatego operatorzy coraz pilniej poszukują nowych rozwiązań. I postawmy sprawę jasno: wyzwanie to staje się coraz bardziej poważne. Prognozuje się, że w ciągu kolejnej dekady technologia 5G spowoduje dwukrotny, a nawet trzykrotny wzrost zużycia energii przez branżę.
Prawdę mówiąc, efektywność energetyczna nie jest nowym problemem dla operatorów telekomunikacyjnych. Jednak dzisiaj operatorzy telekomunikacyjni, podobnie jak w wielu innych branżach, odpowiadają na ogromny wzrost zużycia energii, wdrażając innowacje technologiczne i nowe aplikacje. Jednocześnie starają się przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i łagodzić jego coraz bardziej dotkliwe konsekwencje. Nasi klienci z branży telekomunikacyjnej reagują na tę sytuację w trybie pilnym i coraz częściej oczekują od nas pomocy w zarządzaniu zużyciem energii w sieci.
Dlatego niedawno opublikowaliśmy raport omawiający krótko- i długoterminowe strategie zarządzania energią w telekomunikacyjnej sieci dostępowej. Część zawartych w nich wskazówek to oczywiste kwestie, jednak często pomijanie – na przykład priorytetowe traktowanie wysoko wydajnych prostowników, które mogą poprawić efektywność obiektu nawet o 5-6%. W raporcie zwracamy również uwagę na często ignorowane lub niewykorzystywane możliwości nowoczesnych systemów zasilania prądem stałym wyposażonych w tryby oszczędzania energii lub tryby ekologiczne, które dopasowują zużycie energii do zapotrzebowania. Usprawnienie tych obszarów to najprostsze rozwiązania zarządzania energią dla firm telekomunikacyjnych.
W opracowaniu omawiamy również bardziej agresywne strategie dostosowane do konkretnych obiektów zależne od lokalizacji, klimatu, niezawodność sieci zasilającej, dostępności wody, przepisów administracyjnych, cen energii i innych czynników wpływających na profil energetyczny obiektu.
Poszukiwania rozwiązań dla rosnącego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla nieuchronnie zmierzają ku alternatywnym opcjom wytwarzania energii, a w szczególności ku energii słonecznej. Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym i najbardziej skalowalnym alternatywnym źródłem energii, a systemy hybrydowe wykorzystujące taką energię są powszechne w częściach świata z zawodnymi i przeciążonymi sieciami zasilającymi – w Afryce, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w niektórych regionach Azji. Również firmy telekomunikacyjne w Europie zaczynają wdrażać hybrydowe systemy zasilania wspomagane energią słoneczną.
Istnieje wiele przesłanek ku zwiększaniu implementacji energii słonecznej. Cena energii słonecznej zmalała wraz ze wzrostem dojrzałości technologii i jest to atrakcyjna opcja w obszarach o wysokich kosztach energii. Podczas omawiania tego tematu nie można ignorować czynnika kosztowego – cena energii elektrycznej jest istotnym argumentem czynnikiem wpływającym na przyjęcie energii słonecznej lub innych strategii zarządzania energią. Różnice w kosztach pomiędzy Idaho (0,08 USD/kWh) a Danią (0,36 USD/kWh) to prawdziwa przepaść. Dlatego w pierwszym z tych regionów energia ze słońca traktowana jest jako jeden z wielu elementów miksu energetycznego, a w drugim uważana jest za element krytyczny.
Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania energii słonecznej i innych strategii zarządzania energią w telekomunikacyjnej przestrzeni dostępowej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych z branży telekomunikacyjnej, a zwłaszcza osoby decyzyjne, do pobrania i przeczytania dokumentu.
Jak Twoja organizacja rozwiązuje problemy związane ze zużyciem energii w sieci i ze śladem węglowym?