Coraz szybszy rozwój urządzeń podłączonych do Internetu i nowych zautomatyzowanych aplikacji, wymagających lokalnej mocy obliczeniowej w czasie rzeczywistym, powoduje wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie brzegowe. Przetwarzanie danych w chmurze spowodowało rozwój scentralizowanych centrum danych. Natomiast przetwarzanie brzegowe to powrót do modelu rozproszonego IT. Przy szerokiej gamie mniejszych obiektów na obrzeżach sieci, blisko miejsc konsumpcji danych, muszą być one oceniane na tym samym poziomie szczegółowości, co główne centra danych.
Co sprawia, że obiekt brzegowy jest inny?
Infrastruktura brzegowa, podobnie jak firmowe, kolokacyjne i chmurowe centra danych, opiera się na zasobach sieciowych przetwarzania i przechowywania krytycznego dla działalności, ale o dużo mniejszej skali i dedykowanych do realizacji określonej funkcji lub aplikacji. Do tego typu środowisk, które znajdują się wszędzie, należą mikro centra danych, szafy pośrednich lub głównych punktów dystrybucyjnych (IDF/MDF), zewnętrzne szafy i kontenery. Środowiska te często wymagają dostosowywania konfiguracji zasilania, chłodzenia, monitorowania oraz konfiguracji szafek do potrzeb lokalnych i danej aplikacji.
Jedną z kluczowych kwestii związanych z infrastrukturą brzegową jest dystrybucja zasilania do sprzętu o znaczeniu krytycznym, obsługującego przetwarzanie danych, które zależy od funkcjonowania chmurowego centrum danych w czasie rzeczywistym.
Jednostki dystrybucji zasilania w szafie (rPDU) są podstawą infrastruktury brzegowej. Producenci często oferują szeroką gamę standardowych i niestandardowych opcji listew zasilających rPDU. Za względu na niezliczoną liczbę dostępnych konfiguracji wybór listwy rPDU, najlepiej odpowiadającej Twoim unikalnym potrzebom, może być zadaniem trudnym.
Poniżej omawiamy osiem podstawowych właściwości listwy zasilającej rPDU, które ułatwią proces wyboru jednostki rPDU podczas projektowania infrastruktury brzegowej:
1. Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym i alarmowanie na poziomie gniazda
Ponieważ obiekty brzegowe nie stanowią części wysokowydajnych centrum danych, istotne staje się monitorowanie zasilania i ogólnych warunków środowiskowych, które są kluczowe dla zapewnienia dostępności i niezawodności obiektu. Inteligentne listwy rPDU wyposażone są we wbudowany serwer sieciowy, zapewniający zdalny dostęp do parametrów zasilania: napięcia, prądu, mocy rzeczywistej, mocy pozornej i współczynnika mocy. Administratorzy IT mogą, dla zapobieżenia przeciążeniom obwodów lub innym przestojom związanym z zasilaniem, skonfigurować progi alarmowe identyfikujące potencjalnych problemy i otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, bramki e-mail-to-SMS i pułapek SNMP w momencie przekroczenia określonych limitów. Monitorowanie tych krytycznych zmiennych umożliwia prawidłowe równoważenie obciążeń zasilania, analizowanie tendencji zużycia energii i monitorowanie nadmiarowości zasilania — i w ten sposób zapewnia optymalną dostępność.
Większość inteligentnych listew rPDU obsługuje popularne protokoły sieciowe, które usprawniają integrację z oprogramowaniem zarządzającym siecią lub infrastrukturą centrum danych (DCIM). Powyższa funkcja umożliwia wgląd w wiele listew rPDU, znajdujących się w różnych lokalizacjach, z jednego pulpitu zarządzania.
2. Zdalne przełączanie
Obiekty brzegowe są często instalowane w odległych lokalizacjach, pozbawionych fachowej lokalnej opieki inżynierów IT i możliwości rozwiązywania nieplanowanych przestojów. Powoduje to trudności z obsługą przeciążeń zasilania lub zawieszonych serwerów. Zarządzalne listwy rPDU umożliwiają zdalne sterowanie gniazdami zasilania i funkcjonują jako lokalny punkt dostępu oraz posiadają wbudowane funkcje restartu. Eliminuje to konieczność fizycznej wizyty pracownika w zdalnej lokalizacji, ręcznego resetu zasilania oraz testowania i upewniania się co do prawidłowej pracy sprzętu. Ponadto listwy zasilające rPDU umożliwiają wyłączanie i blokowanie gniazd w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi.
3. Monitorowanie środowiska w czasie rzeczywistym i sygnalizacja alarmów
Ponieważ większość obiektów brzegowych znajduje się w zdalnych lokalizacjach, są one szczególnie podatne na szereg czynników fizycznych i środowiskowych, innych niż te, które oddziałują na inne centra danych. Krytyczne systemy, takie jak klimatyzatory pomieszczeniowe (CRAC), zasilacze bezprzerwowe (UPS), a nawet serwery posiadają wiele zintegrowanych funkcji monitorowania i alarmowania. Jednak często spotykamy się z sytuacją, w której czynniki środowiskowe związane z infrastrukturą krytyczną są ignorowane, a menedżerowie centrów danych są informowani o nich w momencie, kiedy już spowodowały problem. Czynniki środowiska pracy, takie jak temperatura i wilgotność, stwarzają poważne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Ryzyka te można minimalizować i wdrożyć sieć czujników monitorowania środowiska, które gromadzą dane oraz ostrzegają użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.
Podczas doboru listwy rPDU, należy określić typ i liczbę czujników wymaganych do kompleksowego monitorowania środowiska brzegowego i upewnić się czy listwa rPDU posiada moc oraz zasilanie odpowiednie do obsługi poszczególnych czujników. Większość obiektów brzegowych wymaga stosowania licznych czujników, takich jak detektory temperatury i wilgotności, wody, dymu i położenia drzwi. Czujniki te skomunikowane z listwą rPDU umożliwiają ustawienie parametrów zgodnie z określonymi progami oraz skonfigurowanie alarmów.
4. Połączenie kaskadowe lub łańcuchowe, zapobiegające przerwom w komunikacji sieciowej
Liczba krytycznych systemów niezbędnych w obiekcie brzegowym może stanowić poważne wyzwanie w kategoriach zarządzania i konserwacji dużej liczby urządzeń IP. Niektóre modele inteligentnych listew rPDU mogą usprawnić zadanie dzięki opcji komunikacji łańcuchowej lub kaskadowej, w której kilka urządzeń może współdzielić łącze sieciowe i interfejs zarządzania.
Producenci dostarczający kompleksowe pakiety sprzętu infrastrukturalnego zazwyczaj zapewniają interoperacyjność pomiędzy różnymi rodzajami oferowanych urządzeń, np. zasilaczami UPS, klimatyzatorami, listwami rPDU i innymi kluczowymi zasobami obiektu brzegowego. Odpowiedni dostawca gwarantuje nieskończone możliwości w zakresie potencjalnej automatyzacji konfiguracji danych, grupowania, zarządzania urządzeniami i konserwacji. Pojedyncze urządzenie może pełnić rolę agregatora i kontrolera wszystkich podłączonych urządzeń końcowych, co upraszcza zdalne zarządzanie.
Podczas wyboru listwy rPDU, należy sprawdzić dostępność połączenia kaskadowego oraz wszelkie ograniczenia łączności. Zwrócenie uwagi na te funkcje znacznie ułatwi wdrożenie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury brzegowej.
5. Hybrydowe gniazda C13/C19
Czasami trudno jest przewidzieć wszystkie wymagania zasilania w miejscu instalacji i może to stanowić problem przy wyborze listwy rPDU, zwłaszcza jeżeli próbujemy wybrać standardowy model dla wielu lokalizacji. Dotychczas menedżerowie centrów danych musieli określić typ wtyczki każdego elementu wyposażenia szafy rackowej w każdym obiekcie, a także typ i liczbę wymaganych gniazd przed podjęciem decyzji dotyczących sprzętu w szafie. Wprowadzenie hybrydowego gniazda C13/C19 zmienia całkowicie tę sytuację.
6. Karty komunikacyjne, umożliwiające wymianę i aktualizację w trakcie pracy jako odpowiedź na szybkie zmiany konfiguracji obiektu
Wiele krytycznych systemów centrum danych jest wyposażonych w karty komunikacyjne, które oferują możliwość wymiany w razie awarii bez konieczności planowania przestoju. Niektórzy dostawcy rPDU zmieniają całkowicie zasady gry i oferują administratorom IT możliwość instalacji uaktualnionych kart komunikacyjnych wyposażonych w nowe technologie i usprawnione funkcje. Możliwość modernizacji pozwala firmom dostosowywać się do zmian technologicznych i zwiększać konkurencyjność, a jednocześnie wydłużać żywotność listwy rPDU i optymalizować opłacalność rozwiązań.
7. Kolory wskazujące różne źródła zasilania i fazy
W przypadku obiektów brzegowych wyposażonych w wiele listew rPDU bardzo praktyczne są kolorowe oznaczenia, umożliwiające natychmiastową identyfikację źródła zasilania A i B, co eliminuje pomyłki i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. Możliwość łatwego zidentyfikowania różnych obwodów i faz ułatwia równoważenie obciążenia podczas wdrażania sprzętu IT. Ponadto użytkownicy mogą szybko identyfikować nierówny rozdział mocy i unikać niezamierzonego wyzwolenia wyłączników.
8. Odporność na temperatury środowiska pracy
Obiekty przetwarzania brzegowego funkcjonują w różnych środowiskach, dlatego ważne jest oszacowanie zakresu temperatur pracy sprzętu IT, w tym listew rPDU. W środowiskach o wysokiej temperaturze istotne znaczenie ma wybór wytrzymałych listew rPDU przeznaczonych do pracy w takich warunkach. Na przykład niektóre listwy rPDU mogą pracować w temperaturze otoczenia sięgającej 60 stopni Celsjusza (140 F).
Podczas projektowania centrum danych, należy zwrócić uwagę na staranny dobór niezawodnej listwy rPDU, która zagwarantuje optymalną dostępność aplikacji.
Skontaktuj się z nami
Dodatkowe zasoby