Nowy rodzaj ochrony na brzegu sieci
Edge to ewolucja, a nie rewolucja.
Bezpieczeństwo danych
Twoi klienci będą musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami w kwestii bezpieczeństwa danych. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które pomogą Ci w konfiguracji infrastruktury klienta.
Wyzwania na brzegu sieci
Sprzedaż:
Doradź instalację czujników. Czujniki pomagają w monitorowaniu wszystkich elementów: od drzwi (ostrzeżenie o otwarciu), poprzez obecność wody po wysoką temperaturę.
Pomocne rozwiązania:
Sprzedaż:
Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.
Pomocne rozwiązania:
Konsola szeregowa Avocent ACS 800
Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000
Konsole Avocent Local Rack Access
Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity
Seria przełączników KVM Avocent AutoView
Oprogramowanie do zarządzania Avocent DSView
Sprzedaż:
Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.
Znajdź właściwe rozwiązanie
Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.
Selektor listew zasilających rPDU
Kluczowe punkty rozmowy
Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa w centrum danych w 2020 r. wyniesie ponad
150 mln
USD
43%
cyberataków jest skierowanych przeciwko małym przedsiębiorstwom
Atak hakera ma miejsce co
39
sekund
- Rozpowszechnianie się urządzeń IoT stawia nowe wyzwania przed Twoimi klientami. Użytkownicy zaczynają zwracać uwagę na takie kwestie, jak szyfrowanie danych, praktyki kontroli dostępu i tworzenie prywatnych sieci VPN.
- Liczba urządzeń IoT rośnie i dlatego konieczne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, które stwarza ich wykorzystanie oraz odpowiednie zabezpieczenie systemów.
- Zarządzanie nadmiarowością i przełączaniem awaryjnym ma kluczowe znaczenie dla sprzętu przetwarzającego dane na obrzeżach sieci. Gwarantuje prawidłowe dostarczanie i przetwarzanie danych w przypadku awarii jednego z elementów.
Bezpieczeństwo infrastruktury
Proste zmiany w konfiguracji infrastruktury klienta mogą wpłynąć na znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa środowisk brzegowych. Oto kilka wskazówek, które pomogą klientom w realizacji tego procesu.
Wyzwania na brzegu sieci
Sprzedaż:
Dobierz szafę serwerową z zamknięciem. Dla dodatkowej ochrony zalecamy szafy z indywidualnymi zamkami. Takie rozwiązanie ograniczy zagrożenia przy dużej liczbie osób odwiedzających obiekt i zapewni dostęp do szaf tylko upoważnionym pracownikom.
Pomocne rozwiązania:
Sprzedaż:
Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.
Sprzedaż:
Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.
Znajdź właściwe rozwiązanie
Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.
Selektor listew zasilających rPDU
Kluczowe punkty rozmowy
Błąd ludzki jest przyczyną
22%
nieplanowanych przestojów centrum danych
Bezpieczeństwo operacyjne
Operacje centrum danych gwarantują pracę systemów i przepływ zadań. Eliminacja przestojów wymaga, aby każda instalacja była wyposażona w prawidłową infrastrukturę, gwarantującą działanie i minimalizującą zagrożenia bezpieczeństwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą klientom w realizacji tego procesu.
Wyzwania na brzegu sieci
Sprzedaż:
Doradź instalację czujników. Czujniki pomagają w monitorowaniu wszystkich elementów: od drzwi (ostrzeżenie o otwarciu), poprzez obecność wody po wysoką temperaturę.
Pomocne rozwiązania:
Sprzedaż:
Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.
Pomocne rozwiązania:
Konsola szeregowa Avocent ACS 800
Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000
Konsole Avocent Local Rack Access
Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity
Seria przełączników KVM Avocent AutoView
Oprogramowanie do zarządzania Avocent DSView
Sprzedaż:
Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.
Pomocne rozwiązania:
Sprzedaż:
Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.
Znajdź właściwe rozwiązanie
Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.
Selektor listew zasilających rPDU
Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź Portal dla Partnerów
Pomocne treści
Dostosuj sieć brzegową klienta dzięki Infrastrukturze Vertiv
Firmy Twoich klientów oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania sieci brzegowej i przeniesie moc obliczeniową oraz magazyny danych bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie są w stanie zrobić tego sami.
Vertiv, Architects of Continuity, dostarcza szeroką ofertę inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, które pojawiają się wraz z ewolucją sieci brzegowej klientów. Bez względu na wyzwanie, Vertiv posiada odpowiednie rozwiązanie.
Najedź kursorem na każdy wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.
Zarządzanie sprzętem
Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent
Konsola szeregowa Avocent ACS 800
Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000
Konsole Avocent Local Rack Access
Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity
Szafy i obudowy
Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.
Klimatyzacja precyzyjna
Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne – do miejsc poboru powietrza przez IT – i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.
Zdalne monitorowanie
Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym.
Vertiv Environet Alert – już wkrótce
Trellis Power Insight – już wkrótce
Zasilacz UPS
Inteligentny i wydajny zasilacz UPS, chroniący aplikacje o znaczeniu krytycznym
Zasilacz UPS Liebert GXT5 5–20 kVA
Zasilacz UPS Liebert GXT5, 750–3000 VA
Rozdział zasilania w szafie
Linia listew zasilających do montażu w szafie PDU Vertiv spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w zastosowaniach IT i środowiskowych.

Powiązane artykuły dotyczące rozwiązań brzegowych

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
lutego 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Dowiedz się więcej