Jak wygląda sieć brzegowa klienta?
Jest dostosowana do jego potrzeb!
Brzeg to ewolucja
Nie rewolucja
Od szafy sieciowej napędzającej edukację jutrzejszych liderów IT do centrów danych dających dostęp w czasie rzeczywistym do dokumentacji pacjentów – wiemy, że każdy klient ma własny zestaw wymagań.
Szukasz swojego sposobu na wykorzystanie produktów, rozwiązań i sprostanie wszystkiemu, co w rozwiązaniach brzegowych może stanowić wyzwanie? Możemy Ci pomóc. Partnerstwo z Vertiv pozwoli Ci uzyskać przewagę u swoich klientów, zapewnić im krytyczną infrastrukturę i sprawić, że ich firma będzie gotowa na wszystko co przyniesie przyszłość.
-
Upewnij się, że Twoi klienci podejmują odpowiednie kroki w zakresie wdrażania infrastruktury.
-
Czego szukać, polecając klientom „niezawodne” rozwiązania.
-
Zostań ekspertem w pomocy swoim klientom przy wdrażaniu odpowiednich rozwiązań, które mogą się rozwijać razem z nimi.
Jak wygląda Twoja sieć brzegowa?
Nagrody za wszystko, co robię!
- Dedykowane wsparcie sprzedażowe
Nasi wysoce wykwalifikowani przedstawiciele współpracują z resellerem w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów klientów.
- Selektory i konfiguratory sprzedażowe
Oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju biznesu: selektory i konfiguratory produktów, broszury, przewodniki sprzedawcy, studia przypadku i wiele więcej.
- Materiały marketingowe
Pomogą Ci w pozyskiwaniu potencjalnych klientów i projektów oraz w promowaniu współpracy z Vertiv.
- Portal dla Partnerów
Portal umożliwia dostęp do ekskluzywnych korzyści, takich jak Rejestracja Projektu i Program Nagród, wsparcia, najnowszych promocji i wiele więcej.
- Uniwersytet Vertiv
Umożliwia dostęp do kompleksowych szkoleń sprzedażowych i technicznych online. Pozwala skonsolidować i monitorować stacjonarne oraz internetowe szkolenia certyfikacyjne w jednym miejscu.
- Rejestracja transakcji i program nagród VIP
Rejestruj projekty w naszym intuicyjnym i łatwym w obsłudze panelu i skorzystaj z atrakcyjnych cen. Skorzystaj z naszego programu nagród VIP, aby jeszcze więcej zarobić na sprzedaży produktów i rozwiązań Vertiv, wymieniając kredyty na szereg nagród.

Resellerzy Vertiv zarabiają teraz dodatkowe środki za każdą sprzedaż.
Bezpłatna rejestracja. Brak minimalnego, wymaganego obrotu. To proste.
Sprzedawaj. Zarabiaj. Bez końca.
REJESTRACJA LOGOWANIE DO PORTALU DLA PARTNERÓWDostosuj sieć brzegową klienta dzięki Infrastrukturze Vertiv
Firmy Twoich klientów oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania sieci brzegowej i przeniesie moc obliczeniową oraz magazyny danych bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie są w stanie zrobić tego sami.
Vertiv, Architects of Continuity, dostarcza szeroką ofertę inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, które pojawiają się wraz z ewolucją sieci brzegowej klientów. Bez względu na wyzwanie, Vertiv posiada odpowiednie rozwiązanie.
Najedź kursorem na każdy wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.
Zarządzanie sprzętem
Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent
Konsola szeregowa Avocent ACS 800
Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000
Konsole Avocent Local Rack Access
Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity
Szafy i obudowy
Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.
Klimatyzacja precyzyjna
Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne – do miejsc poboru powietrza przez IT – i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.
Zdalne monitorowanie
Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym.
Vertiv Environet Alert – już wkrótce
Trellis Power Insight – już wkrótce
Zasilacz UPS
Inteligentny i wydajny zasilacz UPS, chroniący aplikacje o znaczeniu krytycznym
Zasilacz UPS Liebert GXT5 5–20 kVA
Zasilacz UPS Liebert GXT5, 750–3000 VA
Rozdział zasilania w szafie
Linia listew zasilających do montażu w szafie PDU Vertiv spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w zastosowaniach IT i środowiskowych.

Powiązane artykuły dotyczące rozwiązań brzegowych

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
lutego 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Dowiedz się więcej