I want it all...I want it now
Edge Infrastructuur producten die samenwerken in perfecte harmonie

KOM HEEL DICHT BIJ DE EDGE
Wanneer latentie een echt probleem wordt en milliseconden downtime voor uw datacenter gelijk staan aan miljoenen aan verloren inkomsten, kunt u vertrouwen op Vertiv voor de betrouwbare kritieke zakelijke infrastructuur van de netwerk-edge.
Bij het ontwerpen van uw datacenter is het belangrijk om zorgvuldig oplossingen te selecteren waarop u kunt rekenen als het gaat om uw edge computing mogelijkheden. Deze core productenset zorgt ervoor dat uw Edge-datacenter vanaf het begin krachtig, betrouwbaar en snel is.

Bouw uw Edge-infrastructuur vanaf het rack
Een wereldwijd beschikbaar rack met gereedschapsloze kenmerken voor snelle implementaties van de netwerk-edge
- 2.5” meer bruikbare diepte dan vergelijkbare racks
- Premium wereldwijde rack-oplossing
- Ondersteunt edge computing architecturen met hoge belasting
- Standaardmaten met TAA & schokverpakkingsopties
- Gereedschapsloze boven- en zijpanelen
- Uitgebreid assortiment accessoires
- Wordt geleverd met een gratis garantie van 5 jaar, indien het product is geregistreerd
Geef uw Edge-datacenter kracht
Perfect geconfigureerd vermogen voor uw edge IT-infrastructuur
- 60°C werkomgevingsvarianten voor omgevingen met hoge temperaturen
- Compacte afmetingen voor installatie in kleine edge-computerruimtes
- Kleurgecodeerd U-Lock systeem om netsnoeren te beveiligen en onbedoelde loskoppelingen te voorkomen
- Verlaagt de energiekosten en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie van de netwerk-edge
- 3 jaar garantie, 5 jaar garantie indien na aankoop geregistreerd
Bescherm uw geavanceerde infrastructuur met een echte online UPS
Een online UPS-oplossing met dubbele conversie die premium stroomuitvalbeveiliging en continue stroomconditionering biedt in een compact en flexibel implementatiesysteem.
- Hoge output PF = 1,0
- Externe batterijkasten met automatische detectie
- 0,75 kVA tot 20 kVA: breed scala aan vermogens om aan elke mogelijke vermogensbehoefte te voldoen
- Hoog rendement tot 95% in online modus
- Nog hogere efficiëntie tot 98% in actieve ECO-modus
- Compact rack- / torenontwerp met korte diepte
- Verkorte doorlooptijd
- Uitstekende beschikbaarheid
- Voorgeïnstalleerde optie als onderdeel voor een complete oplossing
Meer vermogen, connectiviteit en interfacing met de Ultimate EDGE & IOT Serial consoleserver Avocent ACS
De Avocent ACS 800 & 8000 geavanceerde consoleserver reeks biedt verbeterde en geavanceerde functies die IT-beheerders schaalbare en krachtige oplossingen voor extern beheer bieden - in het datacenter of bij de netwerk-edge.
Om aan uw toenemende uitdagingen voor het beheren van meer apparaten via een seriële verbinding op afstand te voldoen, maakt Avocent ACS 800 & 8000 nu verbinding met IoT-apparaten en omgevingssensoren met een enorme nieuwe vermogenscapaciteit voor verwerking.
- De ultieme IoT-gateway: De Avocent® ACS 8000 van Vertiv™ maakt seriële interfaces geschikt voor IoT
- De Vertiv ™ Avocent® ACS 800 consoleserver: Klein maar krachtig - de optimale oplossing voor Edge- en IoT-toepassingen
LATEN WE VERDER GAAN
Real Edge - Expert die uw Edge-infrastructuur naar uw behoeften configureert. Vul het onderstaande korte formulier in en ons Edge Expert Team neemt spoedig contact met u op om u te ondersteunen met uw vereisten.
Neem contact met ons opBent u een Vertiv-partner? Bezoek het Vertiv KnowlEDGE-centrum op onze partnerportal.
Bezoek het partnerportaal Hier registreren** Nog geen Vertiv-partner? Registreer nu, snel en gemakkelijk, via ons online formulier.