The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

Liebert PDX, vloerstaande direct expansie koelunit, van 15 tot 165 kW

De Liebert PDX koelunit met directe expansie voor grote ruimtes is voorzien van de meest geavanceerde koeltechnologie, waardoor de unit een efficiënte koeling garandeert voor datacenters en serverruimtes.

Brochure aanvragen
Meest geschikt voor:
  • Bankwezen, financiën en verzekeringen
  • Omroepwezen en Entertainment
  • Datacenter/colocatie/hosting
  • Overheid
  • Telecom
  • Transport

Voordelen

De Liebert PDX is de best presterende vloerstaande direct expansie koelunit, met een efficiëntie van wel 65%
 Geschikt voor alle datacenteromgevingen met tal van configuraties om aan alle installatievereisten te voldoen 
 De Liebert PDX is ideaal voor datacenters die te maken hebben met variaties in belasting en temperatuur, zoals kenmerkend is voor cloudcomputing-omgevingen 

Kenmerken

Installed Liebert PDX in a server room cooling system
De Liebert PDX is verkrijgbaar in zowel een luchtgekoelde als een watergekoelde versie om aan de meest uiteenlopende installatievereisten te kunnen voldoen. Tevens zijn meerdere vrijekoelingsmodi mogelijk (directe lucht, indirect water, gekoeld water op chiller met vrije koeling en energiebesparend koelsysteem met rondgepompt koudemiddel Liebert® EconoPhase™), waardoor de unit zich beter aan verschillende toepassingsvereisten kan aanpassen
Het energiebesparende koelsysteem met rondgepompt koudemiddel Liebert® EconoPhase™ is inzetbaar met de Liebert PDX en de Liebert MC microchannelcondensor om zo het thermal management en de besturing te verbeteren en tegelijkertijd de energiekosten drastisch te verlagen en pPUE-waarden te verbeteren
 De Digital Scroll-configuratie van de unit is verantwoordelijk voor het moduleren van de koelcapaciteit, terwijl de energiebesparende functie met frisse lucht, die wordt aangestuurd door de ICOMTM-besturing, in werking wordt gesteld als de temperatuur van de buitenlucht kouder is dan de temperatuur van de retourlucht
Daarnaast kan de unit dankzij de combinatie van R410A-koudemiddel, elektronisch expansieventiel (EEV) en de nieuwe generatie Liebert® EC-ventilatoren 2.0 een hoog efficiëntieniveau bereiken

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport

Er worden contactpersonen weergegeven voor Ohio, 43215, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: Thermal Management
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie