Liebert HPD - Dry Cooler
HPD Dry Cooler systems are outdoor units that dissipate the heat coming from water-cooled (water or glycol mixture up to a 40% concentration) direct expansion indoor units.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Telecom
- Data Center/Colocation/Hosting
Liebert HPD - Dry Cooler
HPD Dry Cooler systems are outdoor units that dissipate the heat coming from water-cooled (water or glycol mixture up to a 40% concentration) direct expansion indoor units.
- Telecom
- Data Center/Colocation/Hosting
Specificaties
Liebert HPD dissipates heat coming from water-cooled direct expansion indoor units. Specifically designed for High Performance Air Conditioning (HPAC) applications, Liebert HPD outdoor units can operate with water or glycol mixture up to a 40% concentration. If connected to Liebert indoor freecooling units, they can take advantage of low external ambient temperatures to cool the room thus minimizing the use of compressors. The resulting energy savings can be up to 30% per year.