Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Garantie: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableSpecificaties
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Meer productinformatie bekijken | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Meer productinformatie bekijken | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Meer productinformatie bekijken |
Voordelen
Kenmerken
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.