Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Garantie: 2 years, extended warranties availableSpecificaties
Cybex SC620C Secure Desktop KVM
|
||
---|---|---|
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Meer productinformatie bekijken | ||
Cybex SC640C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Meer productinformatie bekijken | ||
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 2.4 in | 10.4 in |
Meer productinformatie bekijken |
Voordelen
Kenmerken
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.