Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Garantie: 2 YearsKenmerken
Specificaties
- Product Overview
- Ingangspoorten
- USB x 6
- Uitgangspoorten
- Speaker & Mic
- Videoaansluiting
- 1 x DVI-I
- Videoresolutie
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 45ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.