SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
The Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through the use of an all new video port, the Avocent® Standard MultiViewer KVM accepts either a standard HDMI or DP connector cable when the input/target video port has a universal connector. The Avocent® Standard Multiviewer KVM can be used in either a single or dual display projection scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
The Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through the use of an all new video port, the Avocent® Standard MultiViewer KVM accepts either a standard HDMI or DP connector cable when the input/target video port has a universal connector. The Avocent® Standard Multiviewer KVM can be used in either a single or dual display projection scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen.
Garantie: 3-Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty AvailableKenmerken
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.