The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

SmartMod-infrastructuur

Geprefabriceerde gebouwen voor een breed scala aan toepassingen en industrieën, ontworpen als eenvoudig te vervoeren, vooraf gemonteerde modules voor snelle implementatie. De SmartMod™ is speciaal ontworpen voor de behoeften van datacentermanagers en biedt een intelligente, snel te implementeren, geprefabriceerde behuizing voor modulaire datacenters.

Brochure aanvragen

Een van de grootste uitdagingen van het conventionele datacenter en de kernsite van telecom is ervoor zorgen dat de installatie tien jaar of langer blijft voldoen. Het zo ver in de toekomst voorspellen van deze vereisten is een moeilijke uitdaging en is nooit een exacte wetenschap. In plaats van te proberen uw toekomstige behoeften te raden, biedt een geprefabriceerde, geïntegreerde modulaire oplossing een structuur die voldoet aan echte en huidige eisen op korte en middellange termijn, terwijl u de capaciteit biedt voor toekomstige schaalbaarheid en aanpassing. Het proces voor het vervaardigen en testen van de gehele faciliteit buiten de modules voor verzending en daarna het samenstellen van deze modules op locatie garandeert een best-in-class, stevig samengestelde faciliteit die sneller en goedkoper wordt ingezet.

Voordelen

Snelheid van implementatie, verminderd bouwwerk en minimale risico's van de locatie omdat ontwerp, assemblage en het vooraf testen zijn gedaan in een fabrieksgecontroleerde omgeving
Lagere initiële CapEx dan traditionele bouw, aangezien er geen overbevoorrading nodig is
Verhoogde productiviteit, consistente hoge kwaliteit, verminderde vertragingen en kostenoverschrijdingen met gestandaardiseerde fabricageprocessen
OpEx-besparingen en gemaximaliseerde ROI met de beste, strak geïntegreerde faciliteit die voldoet aan de hoogste normen ten aanzien van beschikbaarheid en efficiëntie

Kenmerken

Alle subsystemen zijn geïntegreerd in een gecontroleerde, fabrieksomgeving met externe bekabeling & leidingen die op locatie worden aangesloten
Fabricage en transport kunnen parallel worden uitgevoerd met de voorbereiding van de locatie, civiele werken en bouw, waardoor maanden tijdwinst voor implementatie worden behaald
Schaalbaarheid maakt granulaire en incrementele upgrades mogelijk, met de mogelijkheid om een deel van de kapitaalinvestering uit te stellen totdat er extra capaciteit nodig is
Nieuwe technologieën kunnen worden toegepast bij elke uitbreiding
Het innovatieve ontwerp van Vertiv maakt kleinere modulaire constructies mogelijk (lagere CapEx) en hoger gebruik van de faciliteit (lagere PUE en OpEx)
First class engineering en projectmanagementexpertise gekoppeld aan toonaangevende producten in de sector
Brochures en technische specificaties

* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.

Klantenverhalen

 Image
Datacenter/co-locatie/hosting

SmartMod Modular Data Center

Find out how Vertiv’s SmartMod, a flexible and versatile modular data center, will help you ensure the scalability of your critical IT infrastructure, when it comes to expanding your capacity at the network edge or when you need more computing power in your core facility.

 Image
Gecentraliseerde infrastructuur

T-Systems

"Vertiv heeft gedurende de gehele aanbesteding bewezen dat het de meest efficiënte en betrouwbare leverancier is," aldus Sven Meyer. "Het grootste voordeel was het complete portfolio en het unieke referentiepunt: de hoge verticale integratie bleek doorslaggevend voor het leveren van een passende oplossing in een optimale doorlooptijd."

Configureer uw
SmartMod met
Vertiv Modular Designer

NU BEGINNEN
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie