Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Voordelen
Kenmerken
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.
Vind de contactpersoon in uw regio
Contactpersonen productsupport
Wijzigen
Vertiv™ Liebert® EXS V-Models
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Standard Runtime Weight (lbs) | Extended Runtime Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V |
15kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V |
20kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V |
30kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1521 | 762.6 |
Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V |
40kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1543 | 762.6 |