The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

Liebert EXS UPS, 10-80 kVA

De Liebert EXS combineert een compact ontwerp met verbeterde prestaties. en biedt daarnaast het maximale actieve vermogen. Het verbeterde ontwerp is compacter dan ooit en de efficiëntie in dubbele conversie modus is verbeterd tot 96,2%. Dit biedt een continue stroombeveiliging met een geoptimaliseerde interne runtime in een standalone oplossing.

Salesmedewerker zoeken Brochure aanvragen
Login to Save for Later
Meest geschikt voor:
  • Datacenter/colocatie/hosting
  • Onderwijs
  • Brand/alarmmelding/beveiliging
  • Overheid
  • Gezondheidszorg
  • Transport

De nieuwe Liebert EXS is een monolitische transformatorloze UPS met uitstekende features voor zowel IT-installaties als andere bedrijfskritische toepassingen, zoals transport, noodverlichting, gezondheidszorg, detailhandel en overheidsinstellingen.

Voordelen

Lagere gebruikskosten
Compacte vorm
Meerdere interne runtime-configuraties
Hoge vermogensdichtheidFlexibiliteit bij de installatie
Geïntegreerde bypass voor onderhoud
Parallelle mogelijkheden voor capaciteit en redundantie
Verkrijgbaar in 3/3- en 3/1-versies 

Kenmerken

Benefits and features of the Liebert EXS uninterruptible power supply - interactive infographic
Efficiëntie in dubbele conversie modus tot 96,2%
Efficiëntie in eco-modus tot 99%
Totale output power factor
Geïntegreerde distributie van ingangs- en uitgangsvermogen
Dubbele netvoeding
Regeling van frequentie en spanning
Intelligent batterijbeheer
Temperatuurgecompenseerd opladen van de batterij
Programmeerbare droge contacten 

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport
Er worden contactpersonen weergegeven voor California, 91733, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie