The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

Liebert EXL S1 UPS, 300-1250 kW

Liebert® EXL S1 levert betrouwbare voeding en biedt tegelijkertijd eersteklas bescherming van apparatuur en maximale energiebesparing voor middelgrote-grote datacenters en bedrijfskritische toepassingen.

Brochure aanvragen

De Liebert® EXL S1 is een monolitisch product met een transformator-vrij ontwerp en een volledige IGBT-topologie met drie niveaus, waardoor uitzonderlijke eigenschappen mogelijk worden gemaakt, waaronder een dubbele conversie-efficiëntie tot 97% en intelligente parallelle schakeling waarmee de efficiëntie wordt geoptimaliseerd bij deellast. Dit leidt tot grote kostenbesparingen. En dankzij de hogere vermogensdichtheid en compactere vorm wordt de fysieke ruimte optimaal benut, wat eveneens leidt tot kostenbesparingen.

Voordelen

Exceptionele efficiëntie van dubbele conversie tot 97%
Efficiëntie in intelligente eco-modus van meer dan 99%
Intelligente parallelle functie voor optimale efficiëntie bij deellast
Maximaal actief vermogen bij uniforme power factor
Compact ontwerp voor optimale benutting van de ruimte
Achterwaartse compatibiliteit met vorige 80-NET-generatie

Kenmerken

Transformator-vrij ontwerp
Volledige IGBT NPC2-topologie met drie niveaus
Uitstekende input-prestaties:
- Power factor > 0,99
- THDi < 3%
 Automatische upgrade van het uitgangsvermogen tot +10%
Output power factor tot 1 en symmetrisch ten opzichte van nul
Elektrische compatibiliteit voor drie en vier geleiders
Parallel tot 8 units
Gecentraliseerd en gedistribueerd parallel vermogen
Intelligente parallelle modus
Voldoet aan seismische vereisten 
LIFE TM 

* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport

Er worden contactpersonen weergegeven voor Ohio, 43215, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment

Klantenverhalen

 Image
Datacenter/co-locatie/hosting

TCN Data Hotels

TCN Data Hotel Groningen heeft als enige in Nederland een beschikbaarheid van 99,9999, gemeten over de afgelopen achttien jaar.

 Image
Datacenter/co-locatie/hosting

Maak plaats voor innovatie met de Liebert EXL S1 UPS

Bekijk deze korte video over de functies en voordelen van hoog rendement Liebert® EXL S1.

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie