The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Product

Liebert APS UPS, 5-20 kVA

De Liebert® APS is een online modulaire UPS die bedrijfskritische beschikbaarheid biedt, terwijl de kosten afnemen en de flexibiliteit voor de toekomst behouden blijft.

Salesmedewerker zoeken Brochure aanvragen Handleiding aanvragen
Meest geschikt voor:
  • Bankwezen, financiën en verzekeringen
  • Overheid
  • Gezondheidszorg
  • Detailhandel en groothandel
  • Transport
Garantie: Twee jaar standaard garantie

Voordelen

Lage gebruikskosten
Voedingsmodules van 5 kVA / 4,5 kW leveren verbeterd actief vermogen in vergelijking met UPS van vergelijkbare grootte
Toonaangevende efficiëntie van dubbele conversie: 92%
Schaalbare architectuur die aan de toenemende stroomvereisten aangepast kan worden en zo de initiële investering evenals de pay-as-you-grow-voordelen optimaliseert
Geïntegreerde batterijbewaking en temperatuurgecompenseerd laden voor een langere levensduur van de batterij en minimale vervanging  
Volledig redundant ontwerp zorgt ervoor dat de bedrijfskritische apparatuur op geconditioneerd vermogen kan draaien in het onwaarschijnlijke geval dat een component defect raakt.
Hot-swappable voedings-, controle- en batterijmodules kunnen vervangen worden terwijl de overige modules de apparatuur van stroom blijven voorzien.
Slim batterijsysteem biedt continue batterijbewaking en -bescherming 
De Liebert APS is voorzien van LIFE™-service voor diagnose en preventieve bewaking op afstand voor proactief onderhoud waardoor de gemiddelde reparatietijd (MTTR) afneemt en de beschikbaarheid wordt gemaximaliseerd.
Configureerbare input: een- of driefasig
Ontworpen voor standalone installatie of montage in het rack
Ideaal voor
kleine tot middelgrote datacenters
netwerkkasten
VoIP
schaalbare opslagsystemen

Kenmerken

Online dubbele conversie
Hot-swappable UPS-voedings- en batterijmodules
Hoge power factor van 5 kVA / voedingsmodules van 4,5 kW
Op locatie configureerbaar als enkelfasige of driefasige input
Schaalbaar tot 20 kVA plus redundantie van 10 kVA
Volledig getest bij 40 °C
Slimme batterijmodules voor standalone configuratie of montage in het rack met automatische offline capaciteit bij abnormale gebeurtenissen
Dubbele conversie efficiëntie: 92%
Optionele lader van 10 A
Klemmenblok of uitgangsbus

De Liebert® APS is een modulaire enkelfasige output-UPS met enkelfasige en driefasige inputopties voor een hoge mate van beschikbaarheid en flexibiliteit.

Liebert APS UPS, 5-20 kVA
Product Overview
Vermogen
5 kVA / 4,5 kW
Ingangsspanning
220 / 230 / 240 VAC 1f - 380 /400 / 415 VAC 3f
Uitgangsspanning
220 / 230 / 240 VAC
Interfaces/Ports
Interfaceopties
SNMP/Web, Modbus, relais, terminals
Protocols
SNMP, Modbus
Bedieningspaneel
LCD

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport

Er worden contactpersonen weergegeven voor Ohio, 43215, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment
PARTNERS
Partner-login

Taal & locatie