The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Productgroep

Liebert APM UPS, 30-600 kW

De Liebert® APM is een veelzijdige, modulaire, transformatorloze UPS die is ontworpen voor een maximale energie-efficiëntie tot wel 96,3% om zo middelgrote tot grote bedrijfskritische toepassingen te beschermen.

Brochure aanvragen
Meest geschikt voor:
  • Bankwezen, financiën en verzekeringen
  • Datacenter/colocatie/hosting
  • Gezondheidszorg
  • Telecom
  • Transport
Garantie: Dit product is goedgekeurd volgens de ETL (Energy Technology List)

De Liebert® APM is een veelzijdige, modulaire, transformatorloze UPS die is ontworpen voor een maximale energie-efficiëntie tot wel 96,3% om zo middelgrote tot grote bedrijfskritische toepassingen te beschermen. Dit product is volgens de ETL (Energy Technology List) goedgekeurd voor klanten uit het VK. Volgens de Enhanced Capital Allowance (ECA)-regeling is voor producten die op de ETL-lijst staan 100% van de investering in het eerste jaar aftrekbaar.

Voordelen

Hoge efficiëntie voor lagere gebruikskosten
Opmerkelijke beschikbaarheid van actief vermogen
FlexPower TechnologyTM : capaciteitsupgrade zonder meer ruimte in te nemen
Kortere MTTR en makkelijk onderhoud
Geïntegreerde parallelle en laadbussynchronisatie
Extreme flexibiliteit voor verschillende runtime-configuraties 
Kortere batterijoplaadtijd
Met Vertiv LIFETM Services voor diagnose en preventieve bewaking op afstand 
 Volgens de Enhanced Capital Allowance (ECA)-regeling is voor producten die op de ETL-lijst staan 100% van de investering in het eerste jaar aftrekbaar

Kenmerken

Efficiëntie in dubbele conversie modus van meer dan 96%
Gebruik in ecomodus met efficiëntie tot 99%
Totale output power factor
Hot-swappable modules
Modulaire redundantie als N+1-configuratie
Verbonden intelligentie tussen modules
Vier kastoplossingen (max. 150/300/400/600 kW)
Geïntegreerde autonomie voor een vermogen tot 90 kW
Maximale UPS-systeemcapaciteit van 600 kW
Hot-swappable statische bypassmodule (alleen Liebert APM 50-600 kW) 

Vind de contactpersoon in uw regio

Contactpersonen productsupport
Er worden contactpersonen weergegeven voor California, 91733, USA Wijzigen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Producten op het gebied van: UPS, PDU’s, Thermal Management, Geïntegreerde oplossingen, Racks en Containment
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie