Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Datacenter/colocatie/hosting
- Telecom
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
- Datacenter/colocatie/hosting
- Telecom
Voordelen

Kenmerken
Specificaties
- Product Overview
- Vermogenscapaciteit
- 6-24 kW DC/2.5-15 kVA
- Uitgangsspanning, nominaal
- -48 VDC/230 VAC
- Ingangsspanning, nominaal
- 230 VAC
- Type systeem
- Subrack
- Input
- Ingangsspanning, nominaal
- 230 VAC
- Output
- Uitgangsspanning, nominaal
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Gewicht (kg)
- 4 to 45 kg
- Hoogte (mm)
- 44 to 554 mm
- Breedte (mm)
- 19" or 23"
- Diepte (mm)
- 367 mm