NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Specificaties
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Meer productinformatie bekijken | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Meer productinformatie bekijken |
Voordelen

Kenmerken


* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.